Carcase de exterior OCS cu volum mare pentru sisteme autonome

Carcase de exterior OCS cu volum mare pentru sisteme autonome

Carcasele pentru echipamente electronice din seria OCS sunt ideale pentru sisteme de dispozitive autonome în medii extreme. Carcasele certificate din policarbonat sunt ușoare, rezistente și îți protejează în permanență și în siguranță electronicele de umiditate, căldură, radiații UV și solicitări mecanice. Carcasele din plastic cu volum mare sunt adaptabile și extensibile individual prin intermediul accesoriilor. Acestea pot fi utilizate inclusiv în aplicații exigente.

Avantajele tale

  • Utilizare universală: sistem de carcasă certificat la nivel internațional
  • Durabil datorită policarbonatului stabilizat UV pentru utilizare în aer liber
  • Electronice montate sigur: carcasele protejează împotriva jeturilor de apă și a altor substanțe nocive.
  • Rezistent: stabil chiar și la solicitări mecanice puternice pe un interval extins de temperatură

Produse noi

Set suport baterie OCS BAT HOLD instalat într-o carcasă OCS
Suport pentru modul fotovoltaic POS Panelfix fixat pe stâlp
Soluție de sistem fotovoltaic din seria POS

Suport baterie

Compatibil cu baterii standard

Suportul OCS BAT HOLD este potrivit pentru montarea sigură a bateriilor din gama 72 - 720 Wh. Suportul pentru baterii este potrivit pentru carcasele pentru echipament electronic din seriile OCS și POS și vă permite să configurați cu ușurință sisteme autosuficiente chiar și în condiții de mediu extreme.

Caracteristici principale

  • Constă din setul de montare a bateriei și contrapanou cu bază
  • Potrivit pentru carcasele OCS și POS
  • Posibilitate de împământare suplimentară
  • Material: oțel galvanizat

Avantaje

  • Fixare sigură chiar și în medii dificile
  • Suport flexibil datorită compatibilității cu bateriile obișnuite din gama 72 - 720 Wh
  • Instalare simplă cu o singură unealtă (mărime cheie 13)
  • Soluția de economisire a spațiului oferă suficient spațiu pentru instalarea de electronice suplimentare

Suport pentru modul fotovoltaic

Pentru sisteme autonome din punct de vedere energetic

Suportul POS Panelfix este adecvat pentru montarea diferitelor panouri solare cu puteri cuprinse între 20 și 200 Wp. Designul flexibil permite fixarea pe perete și pe stâlp. Datorită soluției inovatoare de prindere, panoul poate fi fixat într-un timp deosebit de scurt cu ajutorul unei singure unelte.

Caracteristici principale

  • Ideal pentru montarea separată a panoului solar și a electronicelor
  • Montare cu cleme sau șuruburi
  • Compatibil cu toate panourile standard cu puteri cuprinse între 20 și 200 Wp
  • Pentru toate diametrele stâlpilor de la 48 până la 180 mm
  • Material: oțel inoxidabil

Avantaje

  • Compatibil cu toate panourile disponibile în comerț (de la 20 la 200 Wp) datorită fixării inovatoare
  • Montare de către o singură persoană în doar 15 minute cu o singură unealtă (deschidere cheie 13) datorită tehnologiei simple de prindere
  • Design flexibil pentru utilizarea pe un perete sau pe un stâlp
  • Adecvat pentru medii dure și până la forța vântului 10 datorită armăturii suplimentare

Soluție de sistem fotovoltaic din seria POS

Pentru sisteme autonome din punct de vedere energetic

Pico-Off-Grid-System (POS) este o soluție robustă, bazată pe panouri fotovoltaice cu mai multe clase de performanță de până la 190 Wp. Soluția include o carcasă, un suport pentru stâlp și un panou solar. Pentru soluții autonome pentru utilizarea pe teren, se pot adăuga calculatoare, unități de comunicare, baterii și multe altele.

Caracteristici principale

  • Domeniu de temperatură pentru întregul sistem: -40 °C ... +85 °C
  • 5 dimensiuni ale carcasei OCS compatibile cu acest sistem, cablare pregătită pentru conectare
  • Panou solar: module solare cu 36/45 celule solare de înaltă performanță - tehnologie cu celule monocristaline
  • Montare pe stâlp: unghi de înclinare reglabil al panoului fotovoltaic

Avantaje

  • Sistem de carcasă certificat la nivel internațional
  • Diferite dimensiuni ale carcasei pot fi combinate cu un singur suport
  • Asamblare ușoară a întregului sistem de către o singură persoană
  • Sistem complet (mai puțin partea de electronică)
  • Lanț de aprovizionare simplu

Configurator pentru carcase de volum mare OCS pentru sisteme individuale

Configurator pentru carcase pentru echipamente electronice de volum mare pentru aplicații individuale

Dezvolți dispozitive care trebuie să funcționeze eficient în condiții de mediu extreme? – Seria de carcase OCS protejează optim componentele electronice de volum mare, chiar și în condiții de umiditate, radiații UV intense, temperaturi ridicate și solicitări mecanice. Configurează acum o carcasă personalizată. Alegeți dintre numeroase dimensiuni ale carcasei, diferite opțiuni de montare și o gamă largă de accesorii.

GameChangers de la Phoenix Contact pentru conectarea dispozitivelor

GameChangers pentru conectarea dispozitivelor

Mai mult decât performanțe de top – un joc complet nou: GameChangers îți va duce aplicațiile la un nou nivel de succes.

Carcase de exterior OCS pentru medii dificile

Figură cu o carcasă OCS deschisă

Privire de ansamblu asupra caracteristicilor principale

Beneficiază de numeroase caracteristici care îți permit un grad ridicat de libertate în planificarea și implementarea aplicației tale:

  • Aprobat pentru diverse sisteme electronice prin certificări internaționale
  • Protecție împotriva jeturilor de apă datorită garniturii PUR adecvate
  • Grosime a peretelui carcasei de 4 mm pentru o rezistență mare la impacturi
  • Posibilitate de utilizare în aer liber datorită policarbonatului stabilizat UV
  • Integrare și fixare reglabilă a panourilor sau a circuitelor imprimate
  • Bolțuri de montare integrate pentru fixarea componentelor grele
  • Sisteme de închidere care pot fi sigilate și încuiate ca protecție împotriva utilizării necorespunzătoare
  • Accesoriu opțional pentru fixarea pe perete sau pe stâlp
Soluție de sistem fotovoltaic din seria POS

Soluție de sistem fotovoltaic POS

Echipat ideal pentru soluții în afara rețelei Pentru aplicații solicitante în spații exterioare

Utilizează sistemul POS (Pico-Off-Grid-System) bazat pe panouri fotovoltaice pentru a configura sisteme energetice autonome cu mai multe clase de performanță, până la 190 Wp. Cu ajutorul carcasei robuste și a unui suport pentru stâlp din oțel inoxidabil, poți realiza o soluție eficientă și durabilă pentru furnizarea energiei în zone îndepărtate și în medii solicitante. Aplicațiile includ, de exemplu, înregistrarea datelor de mediu, mediile industriale foarte solicitante și multe alte aplicații în spații exterioare.

Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice

Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.

Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp

Ideal pentru aceste aplicații

Carcasele OCS sunt utilizate în aplicații exigente. Printre altele se numără această selecție:

  • Sisteme de monitorizare
  • Sisteme de raportare
  • Tehnologie de control
  • Stații meteorologice