Mounting panel for housing size of 12” x 10”, material: polycarbonate, color: white
Carcase de exterior OCS cu volum mare pentru sisteme autonome
Carcasele pentru echipamente electronice din seria OCS sunt ideale pentru sisteme de dispozitive autonome în medii extreme. Carcasele certificate din policarbonat sunt ușoare, rezistente și îți protejează în permanență și în siguranță electronicele de umiditate, căldură, radiații UV și solicitări mecanice. Carcasele din plastic cu volum mare sunt adaptabile și extensibile individual prin intermediul accesoriilor. Acestea pot fi utilizate inclusiv în aplicații exigente.
Mounting screw, set of 4 pcs., for securing mounting panel or PCB to corner inlay, flat-head PH1 slot, UNF 10-32 fine thread, length: 10 mm, material: stainless steel
Mounting foot, set of 4 pieces incl. screws for all housing sizes, material: polycarbonate, color: light gray
Mounting plate, set of 2 pieces incl. screws for housing size of 8" x 6", material: polycarbonate, color: light gray
Mount for mast Ø of 60 mm ... 140 mm, complete set for a housing of 12" x 10", material: steel
Mounting panel for housing size of 10” x 8”, material: polycarbonate, color: white
Avantajele tale
- Utilizare universală: sistem de carcasă certificat la nivel internațional
- Durabil datorită policarbonatului stabilizat UV pentru utilizare în aer liber
- Electronice montate sigur: carcasele protejează împotriva jeturilor de apă și a altor substanțe nocive.
- Rezistent: stabil chiar și la solicitări mecanice puternice pe un interval extins de temperatură
Produse noi
GameChangers pentru conectarea dispozitivelor
Mai mult decât performanțe de top – un joc complet nou: GameChangers îți va duce aplicațiile la un nou nivel de succes.
Carcase de exterior OCS pentru medii dificile
Privire de ansamblu asupra caracteristicilor principale
Beneficiază de numeroase caracteristici care îți permit un grad ridicat de libertate în planificarea și implementarea aplicației tale:
- Aprobat pentru diverse sisteme electronice prin certificări internaționale
- Protecție împotriva jeturilor de apă datorită garniturii PUR adecvate
- Grosime a peretelui carcasei de 4 mm pentru o rezistență mare la impacturi
- Posibilitate de utilizare în aer liber datorită policarbonatului stabilizat UV
- Integrare și fixare reglabilă a panourilor sau a circuitelor imprimate
- Bolțuri de montare integrate pentru fixarea componentelor grele
- Sisteme de închidere care pot fi sigilate și încuiate ca protecție împotriva utilizării necorespunzătoare
- Accesoriu opțional pentru fixarea pe perete sau pe stâlp
Soluție de sistem fotovoltaic POS
Echipat ideal pentru soluții în afara rețelei Pentru aplicații solicitante în spații exterioare
Utilizează sistemul POS (Pico-Off-Grid-System) bazat pe panouri fotovoltaice pentru a configura sisteme energetice autonome cu mai multe clase de performanță, până la 190 Wp. Cu ajutorul carcasei robuste și a unui suport pentru stâlp din oțel inoxidabil, poți realiza o soluție eficientă și durabilă pentru furnizarea energiei în zone îndepărtate și în medii solicitante. Aplicațiile includ, de exemplu, înregistrarea datelor de mediu, mediile industriale foarte solicitante și multe alte aplicații în spații exterioare.
Ideal pentru aceste aplicații
Carcasele OCS sunt utilizate în aplicații exigente. Printre altele se numără această selecție:
- Sisteme de monitorizare
- Sisteme de raportare
- Tehnologie de control
- Stații meteorologice