Carcase de exterior ECS

Carcase de exterior ECS pentru condiții de utilizare dure

Pentru protejarea de praf, murdărie și apă a electronicelor sensibile care operează în interior sau în exterior, carcasele robuste de exterior din seria ECS constituie soluția ideală. Datorită gradului de protecție IP6X până la IP69K și a unui domeniu extins de temperatură de la -40 până la +100 °C, carcasele sunt adecvate pentru condiții dure de mediu și alte medii solicitante. Acest lucru este confirmat de aprobările DNV.

Avantaje

  • Design de carcasă pentru montarea circuitelor imprimate de diverse grosimi
  • Carcase robuste, testate pentru utilizare în exterior
  • Blocare integrată pentru protecție împotriva desfacerii accidentale a circuitului imprimat
  • Membrană de egalizare a presiunii opțională pentru variante aerisite de carcasă
  • Protecție împotriva modificărilor neautorizate prin intermediul etanșării simple
Mostră gratuită
Testează carcasele robuste de exterior din seria ECS

Dorești să testezi carcasele de exterior din seria ECS? – Comandă acum setul tău de mostre. Oferim consultanță competentă în ceea ce privește alegerea și proiectarea carcasei în aplicația dorită. Convinge-te de avantajele soluțiilor de la Phoenix Contact.

Comandă o mostră gratuită
Carcase pentru echipamente electronice din seria ECS pentru condiții de utilizare dure
Configurator pentru carcase de exterior ECS pentru condiții de utilizare dure

Configurator pentru carcase de exterior pentru condiții de utilizare dure

Condițiile de mediu dure necesită carcase robuste. Carcasele de exterior ECS oferă o protecție ideală împotriva prafului, a murdăriei și a apei datorită claselor de protecție de la IP6X la IP69K. Carcasele modulare pentru echipamente electronice, disponibile în diferite dimensiuni, pot fi blocate cu un șurub sau cu un cârlig. Alege dintre opțiunile de conectare, cum ar fi M8, M12 și M20, pentru a-ți satisface cerințele individuale. Accesoriile opționale permit afișarea semnalelor.

GameChangers de la Phoenix Contact pentru conectarea dispozitivelor

GameChangers pentru conectarea dispozitivelor

Mai mult decât performanțe de top – un joc complet nou: GameChangers îți va duce aplicațiile la un nou nivel de succes.

Prezentare generală a carcaselor de exterior din seria ECS Carcasele de exterior cu grade de protecție IP67 și IP69 sunt soluția ideală pentru electronicele sensibile din zonele exterioare solicitante.

Imagine interactivă: carcase de exterior din seria ECS
Element de închidere robust
Beneficiezi de un nivel ridicat de siguranță funcțională datorită elementului robust de prindere prin blocare sau a înșurubării confortabile.
Element de închidere robust
Protecție la manipulare
Protejează-și aplicația împotriva accesului neautorizat prin etanșare.
Protecție la manipulare
Ventilație și aerisire
Carcasa este disponibilă opțional cu o membrană pentru egalizarea presiunii pentru ventilație și aerisire.
Ventilație și aerisire
Diferite grosimi ale circuitelor imprimate
Fixarea circuitelor imprimate permite oprirea sigură a circuitelor imprimate de diferite grosimi.
Diferite grosimi ale circuitelor imprimate
Posibilități de montare versatile
Carcasa este ideală pentru montare pe perete sau pe stâlp.
Posibilități de montare versatile
Blocare ușoară a circuitelor imprimate
Datorită blocării comode a circuitelor imprimate, circuitul imprimat se află în siguranță în carcasă.
Blocare ușoară a circuitelor imprimate
Diverse plăci frontale
Diverse plăci frontale disponibile pentru o gamă largă de tehnologii de conectare.
Diverse plăci frontale

Protecție fiabilă pentru sistemele electronice sensibile din aplicația dumneavoastră

Obțineți o prezentare generală cu privire la versatilitatea carcasei robuste de exterior din seria ECS în timpul utilizării. Căldură, frig, ploaie – sistemele dumneavoastră electronice sunt bine protejate chiar și în condiții extreme.

Bine echipat pentru utilizare dificilă pe teren

Carcasă de exterior ECS
Capace de carcasă și carcase goale din seria ECS
Conexiuni de dispozitive și conectori de cabluri pentru carcasa ECS
Membrană pentru egalizarea presiunii pentru carcasa ECS
Aplicarea unor sigilii pe carcasa de exterior ECS
Fixarea circuitului imprimat în carcase pentru echipamente electronice din seria ECS
Carcasă de exterior ECS

Carcasele robuste pentru echipamente electronice ECS sunt ideale pentru montarea pe perete sau pe stâlp. Acestea permit integrarea simplă de circuite imprimate în grosimi de 1,59 mm și 2,38 mm. Carcasa este disponibilă și într-o variantă aerisită. Protecția integrată împotriva manipulării previne accesul neautorizat.

Capace de carcasă și carcase goale din seria ECS

Carcasele de exterior au certificare UL și îți protejează în mod eficient electronicele de praf, murdărie și apă până la gradele de protecție IP67/IP69. Acestea sunt construite pentru domeniul de temperatură între -40°C și +100°C. Materialul plastic policarbonat PC are clasa de protecție UL 94-V0. Variantele 109 și 169 sunt aprobate de DNV.

Varianta de serie ECS-EX oferă, de asemenea, un manșon de protecție sigur pentru electronicele tale în medii cu pericol de explozie. Datorită certificării EX ATEX/IEC a carcasei, aprobarea dispozitivului tău este mai ușoară.

Mai multe despre protecția împotriva exploziilor
Conexiuni de dispozitive și conectori de cabluri pentru carcasa ECS

Datorită tehnologiei consacrate cu etanșare eficientă pentru conectarea dispozitivelor, poți realiza în mod simplu interfețe individuale pentru semnale, date sau putere. Astfel, o carcasă robustă se transformă într-o soluție electronică versatilă. Creează-ți soluții personalizate din conectori pentru dispozitive (de exemplu, M12), conectori fotovoltaici, conectori RJ45 și conectori din seriile PRC și IPD.

Membrană pentru egalizarea presiunii pentru carcasa ECS

O membrană pentru egalizarea presiunii opțională asigură schimbul de aer suficient și astfel crește durata de exploatare a sistemelor electronice din interiorul carcasei.

Aplicarea unor sigilii pe carcasa de exterior ECS

Piesele carcasei se pot etanșa rapid și sigur și oferă astfel protecție împotriva accesului neautorizat.

Fixarea circuitului imprimat în carcase pentru echipamente electronice din seria ECS

Blocarea integrată a circuitului imprimat o protejează împotriva desfacerii accidentale – ideală pentru utilizare în medii exigente.

Montare simplă a carcasei de exterior din seria ECS

Carcasa ECS este special concepută pentru condițiile extreme din zonele exterioare. Aflați mai multe despre montarea pas cu pas a carcasei de exterior.

Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice

Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.

Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp
Carcase pentru echipamente electronice pentru șina DIN

Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN

Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.