Carcasele robuste pentru echipamente electronice ECS sunt ideale pentru montarea pe perete sau pe stâlp. Acestea permit integrarea simplă de circuite imprimate în grosimi de 1,59 mm și 2,38 mm. Carcasa este disponibilă și într-o variantă aerisită. Protecția integrată împotriva manipulării previne accesul neautorizat.
Snap-in locking two female M12-SPEEDCON faceplate of the ECS Family. IP66/IP67/IP68/IP69 rated when mated with associated enclosure. Color: Black (9005), Width: 196 mm, Height: 34 mm, Depth: 62 mm