Carcasele robuste pentru echipamente electronice ECS sunt ideale pentru montarea pe perete sau pe stâlp. Acestea permit integrarea simplă de circuite imprimate în grosimi de 1,59 mm și 2,38 mm. Carcasa este disponibilă și într-o variantă aerisită. Protecția integrată împotriva manipulării previne accesul neautorizat.
Screw locking vented enclosure of the ECS Family. IP66/IP67/IP68/IP69 rated when mated with associated faceplate. Color: Grey (7042), Width: 164 mm, Height: 116 mm, Depth: 64 mm