Carcasele robuste pentru echipamente electronice ECS sunt ideale pentru montarea pe perete sau pe stâlp. Acestea permit integrarea simplă de circuite imprimate în grosimi de 1,59 mm și 2,38 mm. Carcasa este disponibilă și într-o variantă aerisită. Protecția integrată împotriva manipulării previne accesul neautorizat.
ECS family faceplate, ready for integration of one D-SUB 25 connector, screw locking, rated IP66/IP67/IP68/IP69 when combined with ECS housing, Color: Black (9005), Width: 163 mm, Height: 30 mm, Depth: 62 mm