Carcase cu profil extrudat UM-BASIC

Carcase cu profil extrudat UM-BASIC pentru dimensiuni personalizate ale circuitului imprimat

Carcasele cu profil extrudat din seria UM-BASIC combină timpii reduși de montare cu gradul mare de libertate la alegerea tehnologiei de conectare. Acestea permit poziții și dimensiuni personalizate ale circuitelor imprimate. Designul redus sprijină realizarea unor ansambluri plate de echipamente electronice și montarea acestora pe șine DIN standard sau pe perete. Acest lucru permite un grad ridicat de libertate în proiectarea dispozitivelor – de exemplu, în echipamentele electronice industriale.

Avantajele dumneavoastră

  • Diferite profile de bază, fiecare cu câte trei niveluri de circuit imprimat
  • Capacele de diferite forme ale modulelor pot fi poziționate oriunde
  • Compatibilitate cu numeroase tehnologii standard de conectare
  • Montare simplă a dispozitivelor grație principiului Snap-Mount (fixarea componentelor laterale fără scule suplimentare)
  • Flexibilitate ridicată datorită capacelor care pot fi poziționate la alegere

Produse noi

Capac nou pentru UM-BASIC/PRO
Suport pentru circuit imprimat EVA pentru UM-BASIC/-PRO

Capac pentru profil extrudat UM-BASIC/PRO

Protecție eficientă pentru circuitele imprimate

Phoenix Contact oferă noi capace pentru profilul extrudat UM-BASIC/PRO, care pot găzdui în același timp diferite carcase. Aceasta permite acoperirea completă a profilului fără capace suplimentare pe circuitul imprimat. Se obține o suprafață utilizabilă mai mare, deoarece nu există zone restricționate.

Caracteristici principale

  • Grad de protecție: IP20
  • Lățimea carcaselor de acoperire: 73 mm și 108 mm
  • Materialul carcaselor de acoperire: PC
  • Materialul capacelor: PA
  • Capace de profile pentru circuite imprimate cu lățimea: 108 mm

Avantaje

  • Protecție optimă a componentelor electronice prin acoperirea întregii lungimi a profilului
  • Mai multă suprafață utilizabilă pe circuitul imprimat, deoarece lipsesc zonele restricționate
  • Numărul redus de piese simplifică manipularea și reduce costurile de montare
  • Instalarea rapidă, fără unelte, economisește timp și crește productivitatea
  • Protecția sigură la atingere previne influențele mecanice asupra componentelor electronice

Sistem de prindere flexibil pentru circuite imprimate

Pentru circuite imprimate de diferite dimensiuni

Suportul de evaluare pentru circuit imprimat (EVA) pentru UM-BASIC și UM-PRO este un sistem de prindere reglabil în mod flexibil pentru prinderea circuitelor imprimate de diferite dimensiuni prin blocare sau înșurubare. Sistemul poate fi montat pe un profil UM-BASIC/-PRO 122 de la Phoenix Contact.

Caracteristici principale

  • Compatibil cu diferite dimensiuni ale circuitelor imprimate
  • Compatibil cu UM-BASIC/-PRO 122
  • Glisabil pe profil
  • Culoare: gri deschis (asemănător cu RAL 7035)
  • Se pot combina mai multe circuite imprimate

Avantaje

  • Fixare și desprindere simplă a circuitelor imprimate
  • Integrare rentabilă a circuitelor imprimate de diferite dimensiuni
  • Suprafață mare a circuitului imprimat într-un spațiu de instalare mic
  • Combinație flexibilă de circuite imprimate de diferite dimensiuni

Mostră gratuită
Testează carcasele cu profil extrudat din seria UM-BASIC

Dorești să testezi carcasele cu profil extrudat din seria UM-BASIC pentru dimensiuni personalizate ale circuitului imprimat? – Comandă acum un set de mostre. Oferim consultanță competentă în ceea ce privește alegerea și proiectarea carcasei în aplicația dorită. Convinge-te de avantajele soluțiilor de la Phoenix Contact.

Comandă o mostră gratuită
Carcase pentru echipamente electronice din seria UM-BASIC
Configurator de carcase cu profil extrudat UM-BASIC pentru dimensiuni personalizate ale circuitului imprimat

Configurator de carcase cu profil extrudat pentru dimensiuni personalizate ale circuitului imprimat

Ai nevoie de flexibilitate în dezvoltarea circuitelor imprimate pentru dispozitivele tale? – Carcasa cu profil extrudat UM-BASIC îți oferă un principiu de proiectare deschis, poziții de montare personalizate pentru circuitul imprimat și lungimi flexibile de la 3 la 200 cm. Acest lucru înseamnă că pot fi realizate chiar și concepte de dispozitive de mari dimensiuni.

Noutăți în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor de la Phoenix Contact

Noutăți în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor

În calitate de lider în producția de conectori și carcase pentru echipamente electronice, Phoenix Contact se străduiește întotdeauna să dezvolte noi soluții pentru cerințele în creștere ale aplicațiilor industriale și de infrastructură.

Descoperă noua noastră tehnologie pentru conectarea dispozitivelor, transmiterea semnalelor, a datelor și a puterii, precum și carcase versatile pentru echipamente electronice.

Carcase cu profil extrudat din seria UM-BASIC dintr-o privire Carcasele de bază cu trecere prin panou, precum carcasa cu profil extrudat din seria UM-BASIC, permit dimensiuni individuale de instalare și montare foarte ușoară. Principiul de design deschis e ideal pt.concepte de dispozitive flexibile și la scară largă.

Imagine interactivă: carcasă cu profil extrudat din seria UM-BASIC
Lățimi individuale de profil
Disponibil în lățimi de profil de 72 mm, 108 mm și 122 mm.
Lățimi individuale de profil
Integrare a circuitelor imprimate
Fixarea circuitelor imprimate poate fi realizată pe trei niveluri diferite.
Integrare a circuitelor imprimate
Protecție pentru echipamentele electrice
Carcasele cu poziționare liberă de diferite geometrii pot fi configurate în lungime.
Protecție pentru echipamentele electrice
Lungime de profil personalizată
Sunt posibile lungimi de profil între 3 cm și 100 cm.
Lungime de profil personalizată
Montare fără șuruburi
Montare simplă a dispozitivelor grație principiului Snap-Mount: Componentele laterale pot fi fixate fără scule.
Montare fără șuruburi

Libertate nelimitată în conceptul dispozitivului

Caracteristicile carcaselor cu profil extrudat sunt montarea rapidă, fără scule, folosind principiul Snap-Mount și lungimea carcasei care poate fi configurată cu precizie pentru poziția și dimensiunea circuitului imprimat. Configurați echipamentele în funcție de cerințele dumneavoastră, deoarece aveți libertate deplină în alegerea tehnologiei de conectare a cablajului imprimat. Principiul de design deschis este adecvat pentru circuitele imprimate cu componente de mari dimensiuni. Carcasele de acoperire opționale, care pot fi poziționate liber, vă protejează echipamentele electronice.

Carcasă din plastic pentru circuite imprimate individuale

Profilul sistemului de carcase UM-BASIC
Profil extrudat cu componentă laterală de montat
Carcase UM-BASIC: Flexibilitate deplină, chiar și în poziția de sus a circuitului imprimat
Carcase de acoperire cu poziționare liberă de diferite geometrii pentru carcasele din seria UM-BASIC
Diverse conexiuni de module prin contacte încrucișate de magistrală din seria UM-BASIC
Conexiune sigură între circuitul imprimat și șina DIN
Profilul sistemului de carcase UM-BASIC

Profilele extrudate sunt tăiate la comandă. Acestea sunt disponibile cu lungimi între 30 și 1000 mm. Datorită lungimilor exacte ale carcaselor până la milimetru, economisiți spațiu valoros.

Profil extrudat cu componentă laterală de montat

Principiul Snap-Mount permite fixarea cu ușurință a componentelor laterale și, astfel, reducerea timpului de montare. Nu sunt necesare șuruburi.

Carcase UM-BASIC: Flexibilitate deplină, chiar și în poziția de sus a circuitului imprimat

Asamblați circuitul imprimat până la margine. Astfel puteți utiliza spațiul în cel mai bun mod cu putință.

Carcase de acoperire cu poziționare liberă de diferite geometrii pentru carcasele din seria UM-BASIC

Adaptați carcasa la dispozitiv, cu ajutorul carcaselor de acoperire cu poziționare liberă. Carcasele sunt disponibile în diferite geometrii. Acestea oferă, de asemenea, o posibilitate opțională de integrare a circuitelor imprimate datorită ghidajelor prevăzute.

Diverse conexiuni de module prin contacte încrucișate de magistrală din seria UM-BASIC

Facilitați comunicațiile dispozitivelor dumneavoastră cu ajutorul conectorilor transversali pentru magistrale opționali. Interconectați mai multe module, în mod sigur și rapid. Capacitate de încărcare cu o intensitate a curentului de până la 8 A și 160 V.

Conexiune sigură între circuitul imprimat și șina DIN

Conectați circuitul imprimat la șina DIN pe toate cele trei niveluri diferite de circuit imprimat folosind contactul PE.

Video: Montare simplă a carcaselor cu profil extrudat din seria UM-BASIC
Montare simplă a carcaselor cu profil extrudat din seria UM-BASIC YouTube

Montare simplă a carcaselor cu profil extrudat din seria UM-BASIC

Aflați cât de ușor este să asamblați carcasa UM-BASIC. Montarea durează doar câteva minute.

Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice

Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.

Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp
Carcase pentru echipamente electronice pentru șina DIN

Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN

Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.