DEV-KIT UM-BASIC: contains 1 x UM-BASIC 100MM profile housing and PCB terminal blocks (SMKDS), supplied in individual parts
Seturi de dezvoltare pentru carcase pentru echipamente electronice
Cu seturile de dezvoltare, poți realiza rapid prototipuri și exemplare de pre-serie. Aceste seturi de dezvoltare pentru diverse game de carcase permit scheme electronice și soluții de conectare individuale. Phoenix Contact oferă seturi de dezvoltare pentru carcasele pe șină DIN din seriile BC, EH, ME-IO, ME-MAX, ME-PLC, RPI-BC și UM-BASIC.
DEV-KIT ME-PLC: contains 1 x ME-PLC 40 housing and pluggable connection technology (36 positions), supplied in individual parts
Perfboard for the ME-MAX DEV-KIT; for 4-pos. MSTBO header; ideal for manual soldering
Perfboard for the ME-IO 18,8 DEV-KIT; for HSCH 2,5 header; ideal for manual soldering
Perfboard for the ME-PLC 40 DEV-KIT; for 36-pos. CCDN 2,5 header; suitable for manual soldering
DEV-KIT ME MAX: contains 1 x ME MAX 22,5 2-2 housing and pluggable connection technology (4x MSTBO with 4x MSTBT), supplied in individual parts
Perfboard for the UM-BASIC 108 DEV-KIT; for SMKDS-terminal blocks; ideal for manual soldering
Perfboard for the EH 45 FLAT DEV-KIT; for MKDS-5,08 terminal blocks; suitable for manual soldering
Printed-circuit board for the BC 107,6 DEV-KIT
DEV-KIT BC 107,6: contains 1 x BC 107,6 housing and PCB terminal blocks (MKDS), supplied in individual parts
Avantajele dumneavoastră
- Soluții complete de carcase cu tehnologie de conectare integrată
- Plăci perforate cu circuite integrate, adecvate pentru asamblare manuală
- Conectori de magistrală specifici pentru montarea sistemelor de dispozitive în ansamblu
Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN
Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.
Noutăți în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor
În calitate de lider în producția de conectori și carcase pentru echipamente electronice, Phoenix Contact se străduiește întotdeauna să dezvolte noi soluții pentru cerințele în creștere ale aplicațiilor industriale și de infrastructură.
Descoperă noua noastră tehnologie pentru conectarea dispozitivelor, transmiterea semnalelor, a datelor și a puterii, precum și carcase versatile pentru echipamente electronice.