Montarea eficientă a unui dispozitiv este influențată decisiv de carcasa utilizată. Carcasele pentru echipamente electronice din seria ME-MAX permit un element de prindere prin blocare simplă a componentelor individuale. În plus, carcasele semirotunde pot fi extinse cu ușurință cu ajutorul componentelor centrale, rezultând o lățime totală extensibilă modular.
DIN rail housing, for mounting on a DIN rail, color: light gray (similar RAL 7035), width: 90.4 mm, height: 99 mm, depth: 113.65 mm, incl. 16 PCB connectors, 4-pos., screw connection, for 2.5 mm2, nominal current: 12 A, 320 V, PCB surface: 7500 mm2