Montarea eficientă a unui dispozitiv este influențată decisiv de carcasa utilizată. Carcasele pentru echipamente electronice din seria ME-MAX permit un element de prindere prin blocare simplă a componentelor individuale. În plus, carcasele semirotunde pot fi extinse cu ușurință cu ajutorul componentelor centrale, rezultând o lățime totală extensibilă modular.
DIN rail housing, Complete housing with metal foot catch, tall design, without vents, width: 12.6 mm, height: 99 mm, depth: 113.65 mm, color: light gray (similar RAL 7035), cross connection: without bus connector, number of positions cross connector: not relevant