Montarea eficientă a unui dispozitiv este influențată decisiv de carcasa utilizată. Carcasele pentru echipamente electronice din seria ME-MAX permit un element de prindere prin blocare simplă a componentelor individuale. În plus, carcasele semirotunde pot fi extinse cu ușurință cu ajutorul componentelor centrale, rezultând o lățime totală extensibilă modular.
DIN rail housing, Complete housing with metal foot catch, tall design, with vents, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 113.65 mm, color: black (similar RAL 9005), cross connection: DIN rail bus connector (optional), number of positions cross connector: 5