Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

ME MAX 22,5 G 3-3 YE - Electronics housing
2200245

DIN rail housing, Complete housing with metal foot catch, tall design, without vents, width: 22.6 mm, height: 99 mm, depth: 113.65 mm, color: yellow (similar RAL 1018), cross connection: DIN rail bus connector (optional), number of positions cross connector: 5

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Easy installation
Available in overall widths from 6.2 mm ... 90 mm, modular extension possible
Variety of connection technology
Can be mounted on the DIN rail
With DIN-rail-mountable bus connector and power connector system as an option
Transparent front cover can be swiveled