Carcase modulare pentru echipamente electronice ME-MAX

Carcase modulare pentru echipamente electronice ME-MAX în design modular flexibil

Carcasele modulare din seria ME-MAX în design modular flexibil oferă mult spațiu. În lățimi totale de la 12,5 la 90 mm, carcasele pe șină DIN oferă soluții personalizate și orientate spre design pentru componentele tale electronice. Datorită tehnologiei de conectare variabilă cu diferiți pași și numere de poziții, carcasele pentru echipamente electronice sunt adecvate pentru numeroase aplicații în producția de dispozitive și sisteme.

Go to Product Detail Page for item 1050491
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 BK9005 - PCB terminal block
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 BK9005 - PCB terminal block
1050491

PCB terminal block, nominal current: 24 A, rated voltage (III/2): 630 V, nominal cross section: 2.5 mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range: FKDSO 2,5 HV/..-L, pitch: 7.5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm, number of solder pins per potential: 1. Product with pin output on left side

Avantajele dumneavoastră

  • Structura modulară a carcasei permite soluții variabile ale sistemului electronic
  • Suprafețe utile optime pentru asamblarea circuitului imprimat, operare și afișare
  • Tehnologii de conectare personalizate pentru transmiterea de semnale, date și putere (până la 42 A) în diferiți pași
  • Conectori transversali pentru șină DIN TBUS și conectori de putere PCO pentru comunicații de la modul la modul
Mostră gratuită
Testează carcasele modulare din seria ME-MAX

Dorești să testezi carcasele pentru echipamente electronice din seria ME-MAX? – Comandă acum setul tău de mostre. Oferim consultanță competentă în ceea ce privește alegerea și proiectarea carcasei în aplicația dorită. Convinge-te de avantajele soluțiilor de la Phoenix Contact.

Comandă o mostră gratuită
Carcase pentru echipamente electronice din seria ME MAX
Configurator de carcase pentru echipamente electronice ME-MAX cu design modular flexibil

Configurator de carcase pentru echipamente electronice cu design modular flexibil

Designul modular al carcasei ME-MAX permite maximizarea suprafeței circuitului imprimat. Acest lucru îți permite să utilizezi o gamă largă de tehnologii de conectare cu până la 120 de poli per modul. În același timp, circuitele individuale ale carcasei permit lățimi totale flexibile de la 12,5 la 90 mm. Conectorii de magistrală și alte accesorii asigură o mai mare flexibilitate pentru aplicațiile tale.

Noutăți în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor de la Phoenix Contact

Noutăți în tehnologia pentru conectarea dispozitivelor

În calitate de lider în producția de conectori și carcase pentru echipamente electronice, Phoenix Contact se străduiește întotdeauna să dezvolte noi soluții pentru cerințele în creștere ale aplicațiilor industriale și de infrastructură.

Descoperă noua noastră tehnologie pentru conectarea dispozitivelor, transmiterea semnalelor, a datelor și a puterii, precum și carcase versatile pentru echipamente electronice.

Prezentare generală a carcasei ME-MAX orientate către design Carcase pt.echip.electr.modular, funcționale și orientate către design ME-MAX pentru utilizare în echip.electr.industriale moderne:Beneficiați de tehn.variabilă de conectare, conectori de magistrală și caracter modular pentru o montare adecvată aplicației.

Prezentare generală a carcasei ME-MAX
Conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN
Conectori opționali de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru comunicația eficientă a modulelor.
Conectori de magistrală cu instalare pe șină DIN
Tehnologie de conectare
Tehnologia de conectare în pași de la 3,5 până la 7,5 mm oferă producătorilor de dispozitive un grad mare de flexibilitate.
Tehnologie de conectare
Conectori
Conectorii pentru circuit imprimat PSPT siguri la atingere permit conectarea rapidă prin tehnologia push-in.
Conectori
Poziția ecranului
Poziție opțională a ecranului pentru fixarea conductorilor ecranați la carcasă.
Poziția ecranului
Mai multe niveluri de conectare
Pentru seria de carcase ME-MAX sunt posibile până la trei niveluri de conectare.
Mai multe niveluri de conectare
Capace de carcasă mari pentru ecrane
Integrarea ecranelor este posibilă datorită capacelor speciale, de dimensiuni mari, ale carcasei.
Capace de carcasă mari pentru ecrane

ME și ME-MAX: Sisteme de carcase în design modular flexibil

Carcasele pentru echipamente electronice ME și ME MAX reduc efortul de cablare datorită magistralei pe șină DIN integrate și designului modular. Accesoriile cuprinzătoare și numeroasele soluții de adaptare, inclusiv în lățimea carcasei, extind paleta de soluții personalizate de carcase.

Carcasa pentru design-uri flexibile, modulare ale dispozitivelor

Structură modulară a carcasei bazată pe principiul de semistructură
Tehnologie de conectare flexibilă pentru carcase ME-MAX
Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru conectarea simplă a modulelor
Prezentare generală a luminilor de semnalizare optice
Structură modulară a carcasei bazată pe principiul de semistructură

Montarea eficientă a unui dispozitiv este influențată decisiv de carcasa utilizată. Carcasele pentru echipamente electronice din seria ME-MAX permit un element de prindere prin blocare simplă a componentelor individuale. În plus, carcasele semirotunde pot fi extinse cu ușurință cu ajutorul componentelor centrale, rezultând o lățime totală extensibilă modular.

Tehnologie de conectare flexibilă pentru carcase ME-MAX

Economisiți spațiu cu tehnologia de conectare flexibilă, care este disponibilă în diferiți pași și diferite numere de poziții. Astfel, puteți transmite semnale ale controlerului de câțiva miliamperi sau tensiuni de alimentare de mai multe sute de volți. Blocurile terminale pentru circuite imprimate și tehnologia de conectare conectabilă permit conectarea optimă a dispozitivului. Tehnologia de conectare este disponibilă în pași între 3,5 și 7,5 mm pentru tensiuni de până la 600 V (UL). Tehnologiile de conectare push-in și cu șurub sunt posibile pentru toate tipurile de blocuri terminale.

Conector de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru conectarea simplă a modulelor

O conectare simplă și fără erori a modulelor pe șina DIN este esențială pentru un sistem de carcase durabil și inovator. Profitați la maximum de suprafața circuitului imprimat – grație adaptorului ME-TBUS, care permite transmiterea de date în serie și paralelă cu cinci poli. Conectorii PCO pot distribui între module curenți mari, de până la 42 A, la 60 V CC.

Prezentare generală a luminilor de semnalizare optice

Ghidurile de lumină HS LC pentru carcase pentru echipament electronic sunt disponibile în diferite variante de design și adaptate optim la acestea. De asemenea, ghidul de lumină dispune de rezistență FSD. Cepurile de presare facilitează montarea simplă pe circuitul imprimat. La cerere, putem prelucra carcasa dumneavoastră pentru sistem electronic, în funcție de necesități.

Montare simplă a carcasei pentru echipament electronic din seria ME

Convingeți-vă de cât de rapid și simplu este să asamblați carcasele pentru echipamente electronice din seria ME-MAX, datorită elementului simplu de prindere prin blocare a componentelor individuale. Carcasele semirotunde pot fi extinse modular la lățimea totală dorită cu ajutorul componentelor centrale.

Seturi de dezvoltare pentru carcase din seria ME-MAX

Dezvoltare rapidă și eficientă din punct de vedere al costurilor cu seturi de dezvoltare

Beneficiați de seturile noastre de dezvoltare pentru a vă dezvolta rapid prototipurile și unitățile preliminare pentru producție în serie. Setul constructiv include soluții de carcasă complete cu tehnologie de conectare integrată și plăci de circuite imprimate adecvate. Astfel, sisteme de aparate întregi pot fi realizate cu conectori de magistrală specifici. Asamblați setul dumneavoastră de dezvoltare în magazinul nostru și începeți direct dezvoltarea aparatelor.

Modul cu carcase din seria ME

Combinații posibile cu sistemul de carcase ME

În calitate de producător de dispozitive, puteți utiliza un conector de magistrală cu instalare pe șină DIN pentru a combina cele două serii de carcase ME și ME-MAX pentru aplicația dumneavoastră și pentru a beneficia astfel de punctele forte ale ambelor sisteme.

Document în format electronic
Prezentare generală a portofoliului de carcase pentru echipamente electronice

Descoperiți carcase pentru șină DIN și pentru utilizare în exterior, și aflați cum puteți adapta carcasele pentru echipamente electronice în funcție de necesitățile dumneavoastră individuale.

Deschideți documentul în format electronic
Carcase pe șină DIN și carcase de câmp
Carcase pentru echipamente electronice pentru șina DIN

Principiile tehnice de bază ale carcaselor pentru echipamente electronice Soluții pentru utilizarea pe șină DIN

Carcasele pentru echipamente electronice sunt o parte elementară a unui dispozitiv. Ele determină aspectul acestuia și protejează sistemele electronice împotriva influențelor externe. În plus, permit montarea în unități supraordonate. Prin urmare, producătorii de dispozitive trebuie să aibă în vedere multe detalii nu numai la construcția, ci și la alegerea carcasei atunci când vine vorba de materiale sau verificări de calitate. Găsiți toate detaliile în această broșură.