Informații relevante
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
Accesorii și baterii de schimb pentru UPS
CM-SI-1AF - Fuse
CM-SI-1AF
-
Fuse
2939014
Output fuse (5x20 mm) acc. to IEC 127-2/EN 60127-2, 1 A fast blow
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Fuse
Electrical properties
Rated voltage
250 V
Fuse
fast blow
Signaling
Optical fault display
No
Dimensions
Dimensions
5 x 20 mm
Date comerciale
Număr articol
2939014
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
CMPLZ9
GTIN
4017918099442
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,24 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,164 g
Cod tarifar vamal
85361010
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ECLASS-15.0
27142002
ETIM
ETIM 10.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Aprobări
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00724
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,041 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs