Accesorii și baterii de schimb pentru UPS
QUINT-HP-COM/USB-SER - Interface card
QUINT-HP-COM/USB-SER
-
Interface card
1252055
USB/RS-232/RS-485 interface card for QUINT-HP-AC UPS
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Interface card
Input data
Input voltage range
18 V ... 32 V
Nominal power consumption
≤ 1.5 W
Interfaces
Interface
USB
Number of interfaces
1
Connection method
MINI-USB Type B
Position
5.x
Locking
Screw
Interface
RS-232
Number of interfaces
1
Position
5.x
Locking
Screw
Interface
RS-485
Number of interfaces
1
Position
5.x
Locking
Locking clip
Dimensions
Width
29 mm
Height
91 mm
Depth
71 mm
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-25 °C ... 70 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Max. permissible relative humidity (operation)
≤ 95 %
Date comerciale
Număr articol
1252055
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
CMU2Z9
GTIN
4063151359638
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
72,2 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
72,2 g
Cod tarifar vamal
85176200
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27040692
ECLASS-15.0
27040692
ETIM
ETIM 10.0
EC002850
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32121700
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
1,803 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
MINI-SCREW-USB-DATACABLE
-
Data cable
2908217
Asistență produs