Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu curent alternativ pe șina DIN

Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu CA pentru șina DIN

Sursa noastră de alimentare neîntreruptibilă cu curent alternativ pentru șina DIN asigură o performanță de siguranță și o disponibilitate maximă a sistemelor în cazul căderilor sau fluctuațiilor de tensiune. Sursa de alimentare neîntreruptibilă cu curent alternativ furnizează o sinusoidă pură la ieșire și alimentează consumatorii CA cu curent alternativ neîntrerupt. Alege sursa optimă de alimentare neîntreruptibilă cu curent alternativ cu modulul de baterii adecvat pentru aplicații.

Produse noi

Sursa de alimentare neîntreruptibilă QUINT-HP pentru sarcini mari

Alimentarea continuă a sarcinilor de curent alternativ fără rețea

Amortizarea sarcinilor mari de curent alternativ de până la 5 kVA

Alimentează în mod eficient sarcinile de curent alternativ cu noua sursă de alimentare neîntreruptibilă QUINT HP și cu acumulatorul corespunzător pentru instalare de perete. Sursa de alimentare neîntreruptibilă oferă în orice moment informații despre starea de încărcare, durata de funcționare rămasă și durata de viață a modulului de baterii. Toți parametrii pot fi apelați prin intermediul software-ului.

Caracteristici principale

  • Topologie online XVFI-SS-111
  • Putere: 1,5 kVA și 2,5 kVA
  • Slot pentru carduri de comunicație
  • Interval larg de temperatură: -25 °C - +60 °C
  • Semnalizare cuprinzătoare prin LED-uri și intrări/ieșiri digitale

Avantaje

  • Sinusoidă pură în operarea normală sau pe baterii
  • Comutabil în paralel pentru mărirea puterii, redundanță sau pentru un
    sistem de 3 V CA
  • Pornirea este posibilă de la acumulator, chiar și fără rețea de intrare
  • Platforma de comunicare: Com.board cu interfață USB sau serială
  • Design compact datorită răcirii active
  • Pictograma LED oferă o prezentare generală simplă a sistemului

Sursă de alimentare neîntreruptibilă HP pentru sarcini de până la 2,5 kVA

Sursă de alimentare neîntreruptibilă HP cu modul de baterii

Sursă de alimentare neîntreruptibilă de mare putere cu curent alternativ pentru puteri de până la 2,5 kVA

Sursa de alimentare neîntreruptibilă QUINT-HP pentru instalare pe perete cu IQ Technology și modulul de baterii extern corespunzător asigură disponibilitatea maximă a sistemului. Topologia online cu o undă sinusoidală pură alimentează în mod eficient sarcinile de curent alternativ cu o tensiune perfectă la puteri de la 1,5 la 2,5 kVA.

Sursa de alimentare neîntreruptibilă QUINT-HP are un slot pentru a găzdui carduri de comunicație disponibile opțional, cum ar fi USB și RS232/RS485. Starea de încărcare a sursei de alimentare neîntreruptibilă, precum și timpul de autonomie și durata de exploatare a modulului de baterii pot fi afișate în orice moment prin intermediul software-ului. În cazul unei pene de curent, sursa de alimentare neîntreruptibilă QUINT-HP asigură o tranziție neîntreruptibilă la modul de funcționare autonom și înapoi. Tensiunile de intrare și ieșire ale rețelei sunt sincrone.

Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) C.A. inteligentă cu IQ Technology

Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) C.A. inteligentă cu IQ Technology

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.a. cu IQ Technology

Sursa de alimentare neîntreruptibilă c.a. cu IQ Technology asigură o disponibilitate superioară a sistemului. Sursa de alimentare neîntreruptibilă inteligentă îți monitorizează și optimizează modulul de baterii.

Datorită IQ Tehnology, ai acces la informații despre starea de încărcare și timpul rămas de funcționare al modulului de baterii și primești avertismente cu privire la defecțiuni. În plus, maximizezi durata de exploatare a modulului de baterii și poți transmite toate informațiile relevante către computere și controlere de nivel superior.

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.a. TRIO cu baterie integrată

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.a. TRIO cu baterie integrată

Sursă de alimentare neîntreruptibilă c.a. cu baterie integrată

Sursa de alimentare neîntreruptibilă c.a. cu baterie integrată asigură economie de spațiu în tabloul electric și este deosebit de ușor de integrat în sistemele existente.

Sursa de alimentare neîntreruptibilă c.a. combină sursa de alimentare neîntreruptibilă și modulul de baterii într-o carcasă și, cu ajutorul modulului de baterii VRLA integrat, asigură timpi de autonomie deosebit de mari. Funcția de pornire la rece BAT-START face posibilă pornirea modulului de baterii chiar și fără rețea de alimentare (120 V / 230 V). În plus, sursa de alimentare neîntreruptibilă c.a. dispune de o interfață USB pentru conexiunea cu controlere de rang superior. Prin intermediul acestora, PC-urile industriale conectate pot fi închise cu ușurință.

Module de baterii

Completează-ți sistemul modular cu sursă de alimentare neîntreruptibilă cu modulul de baterii adecvat și beneficiezi astfel de o disponibilitate superioară a sistemului. Fie că este vorba despre o durată de exploatare mare, despre timpi de autonomie mari sau despre condiții de mediu extreme – îți oferim modulul perfect de baterii pentru sursa de alimentare neîntreruptibilă c.a.

Module de baterii

Module de baterii