QUINT buffer module with maintenance-free capacitor-based energy storage for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/20 A, including mounted UTA 107 universal DIN rail adapter.
Modul tampon
Îți poți extinde sistemul UPS cu un modul tampon fără întreținere. Protejează-ți aplicația și amortizează căderile rețelei de alimentare de până la câteva secunde. Modulele tampon combină în aceeași carcasă unitatea electronică de comutare și un acumulator fără întreținere pe bază de condensatori. Acestea sunt adecvate pentru montarea pe șină DIN, iar designul lor compact economisește spațiu.
QUINT buffer module with maintenance-free capacitor-based energy storage for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/40 A, including mounted UTA 107 universal DIN rail adapter.
QUINT buffer module with maintenance-free capacitor-based energy storage for DIN rail mounting, decoupled input: 24 V DC, decoupled output: 24 V DC/40 A, with integrated SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, including mounted UTA 107 universal DIN rail adapter
Avantajele dumneavoastră
- Economie de spațiu datorită design-ului compact al modulului tampon
- Manevrare simplă: fără întreținere, grație condensatorilor electrolitici
- Grație pornirii line, utilizabil și cu surse de alimentare în domeniul de putere joasă
Modulul tampon QUINT BUFFER
QUINT BUFFER – module tampon compacte pentru întreruperi de mai multe secunde
Modulul tampon QUINT BUFFER amortizează întreruperile de curent de mai multe secunde și reunește într-o singură carcasă unitatea electronică de comutare și acumulatorul.
- Condensatori electrolitici
- Semnalizare cuprinzătoare (LED-uri și blocuri terminale de semnalizare)
- Domeniu mare de temperatură: -40 °C … +70 °C
- Limită de conectare fixă și variabilă: mod automat optimizat pentru sursele de alimentare QUINT POWER, posibilitate de setare manuală pentru alte aplicații