Bridge failures lasting several seconds with the buffer modules from the QUINT range for DIN rails. The QUINT BUFFER combines an electronic switch-over unit and maintenance-free, capacitor-based energy storage in the same housing.
QUINT4-BUFFER/24DC/20
-
Buffer module
2907913
QUINT buffer module with maintenance-free capacitor-based energy storage for DIN rail mounting, input: 24 V DC, output: 24 V DC/20 A, including mounted UTA 107 universal DIN rail adapter.
Detalii despre produs
UL Recognized
ID de înregistrare: E211944EAC
ID de înregistrare: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID de înregistrare: E123528cUL Listed
ID de înregistrare: E123528IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE/PTZ/0063UL Recognized
ID de înregistrare: E211944IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE/PTZ/0063EAC
ID de înregistrare: RU S-DE.BL08.W.00764cUL Recognized
ID de înregistrare: E211944cUL Listed
ID de înregistrare: E123528UL Listed
ID de înregistrare: E123528cUL Listed
ID de înregistrare: E199827UL Listed
ID de înregistrare: E199827UL Listed
ID de înregistrare: E199827cUL Listed
ID de înregistrare: E199827Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
Space savings, thanks to the compact design
Maintenance-free due to electrolytic capacitors
Thanks to soft start, can also be used with power supplies in the low power range