Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 0.25 A fuse in the field device supply path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
Multiplexarea semnalelor pentru sisteme de intrare/ieșire universale
Proiectează multiplexarea universală cu sistemul flexibil de multiplexare I/O Multiplexare I/O VIP. Sistemul combină multiplexarea și pregătirea semnalelor într-o soluție independentă de controler pentru sistemul tău de intrare/ieșire universal. Accesoriile debroșabile de intrare/ieșire cu diferite funcții de interfață permit configurarea universală a canalelor individuale. Aceasta este multiplexarea universală, de la nivelul de câmp până la nivelul de control.
Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 2 A fuse in the field device supply path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
16-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. Plug-in field and supply terminals available as accessories. With Push-in connection technology. Compatible with the Tricon CX DCS series (D-SUB 50).
Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 1 A fuses in the field device supply path and in the signal path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. This module with the D-SUB 25 connector is pin compatible with the Foxboro I/A series DCS.
Feed-through terminal block for VIP I/O marshalling base elements for conveying field signals to or from the I/O system. HART transparent.
Cable monitoring module for VIP I/O marshalling base elements. Enables cable fault monitoring when using standard switching contacts in safety applications. Both wire breaks and short circuits can be detected.
16-channel VIP I/O marshalling base element with 37-pos. D-SUB connector for universal use. Plug-in field and supply terminals available as accessories. With Push-in connection technology. For either Ex i or non-Ex.
Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For the electrically isolated coupling of 24 V DC field devices to digital inputs. Integrated fuse and fuse failure indication.
Digital-to-analog converter for VIP I/O-Marshalling base elements. For connection of four digital inputs and conversion to a single analog 4...20 mA signal. Saves three I/O channels.
Avantaje
- Scurtarea duratei proiectului cu un set I/O universal complet
- Modificări ale alocării I/O sunt posibile în orice fază a proiectului, datorită IOA debroșabile
- Număr redus de tablouri de distribuție, deoarece nu este necesar un tablou suplimentar pentru multiplexare
- Reducerea efortului de cablare datorită diferitelor soluții de cablare a sistemului pentru conectarea la sisteme DCS
- Migrare simplă în instalațiile disponibile prin reducerea timpilor de nefuncționare în cazul lucrărilor de modernizare
Comparație topologie pentru cablarea clasică și cu I/O universal
Multiplexare universală de pe teren până la controler
Sistemul de multiplexare I/O flexibil I/O VIP este combinația compactă dintre cablarea de sistem, interfață și multiplexare într-un singur modul.
- Cablarea de sistem: cablare cu platforme I/O universal
- Interfețe: asamblare flexibilă cu accesorii de intrare/ieșire (IOA) analogice și digitale, de exemplu, amplificatoare de izolare, traductoare de măsură și relee
- Multiplexare: conectarea cu dispozitive de câmp și multiplexarea semnalelor
Funcțiile de interfață pentru multiplexarea dumneavoastră industrială
Accesoriile de intrare/ieșire (IOA) conectabile, flexibile sunt blocuri cu diferite funcții electrice pentru procesarea semnalului: multiplexarea universală de la câmp până la controler.
Vă stau la dispoziție următoarele IOA:
- Module pasive
- Relee
- Relee de protecție
- Amplificatoare de izolare
- Traductoare de măsură
- Module de siguranță
- Funcții speciale