Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For switching 230 V AC loads up to max. 3 A. Integrated fuse and fuse failure indication. N/O contact can be used.
Multiplexarea semnalelor pentru sisteme de intrare/ieșire universale
Proiectează multiplexarea universală cu sistemul flexibil de multiplexare I/O Multiplexare I/O VIP. Sistemul combină multiplexarea și pregătirea semnalelor într-o soluție independentă de controler pentru sistemul tău de intrare/ieșire universal. Accesoriile debroșabile de intrare/ieșire cu diferite funcții de interfață permit configurarea universală a canalelor individuale. Aceasta este multiplexarea universală, de la nivelul de câmp până la nivelul de control.
Relay module for VIP I/O-Marshalling base elements. For switching 230 V AC loads up to max. 3 A. Integrated fuse and fuse failure indication. N/C contact can be used.
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 15.0 m long
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 0.4 m long
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 10.0 m long
Assembled shielded round cable; controller: Honeywell C300 I/O; connection 1: pluggable (1x 32-position); connection 2: pluggable (2x 18-position); cable length: 25 m
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 1.0 m long
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 3.0 m long
Avantaje
- Scurtarea duratei proiectului cu un set I/O universal complet
- Modificări ale alocării I/O sunt posibile în orice fază a proiectului, datorită IOA debroșabile
- Număr redus de tablouri de distribuție, deoarece nu este necesar un tablou suplimentar pentru multiplexare
- Reducerea efortului de cablare datorită diferitelor soluții de cablare a sistemului pentru conectarea la sisteme DCS
- Migrare simplă în instalațiile disponibile prin reducerea timpilor de nefuncționare în cazul lucrărilor de modernizare
Sistem de multiplexare I/O flexibil pentru multiplexare universală
Comparație topologie pentru cablarea clasică și cu I/O universal
Multiplexare universală de pe teren până la controler
Sistemul de multiplexare I/O flexibil I/O VIP este combinația compactă dintre cablarea de sistem, interfață și multiplexare într-un singur modul.
- Cablarea de sistem: cablare cu platforme I/O universal
- Interfețe: asamblare flexibilă cu accesorii de intrare/ieșire (IOA) analogice și digitale, de exemplu, amplificatoare de izolare, traductoare de măsură și relee
- Multiplexare: conectarea cu dispozitive de câmp și multiplexarea semnalelor
Funcțiile de interfață pentru multiplexarea dumneavoastră industrială
Accesoriile de intrare/ieșire (IOA) conectabile, flexibile sunt blocuri cu diferite funcții electrice pentru procesarea semnalului: multiplexarea universală de la câmp până la controler.
Vă stau la dispoziție următoarele IOA:
- Module pasive
- Relee
- Relee de protecție
- Amplificatoare de izolare
- Traductoare de măsură
- Module de siguranță
- Funcții speciale