Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 25-32.
Multiplexarea semnalelor pentru sisteme de intrare/ieșire universale
Proiectează multiplexarea universală cu sistemul flexibil de multiplexare I/O Multiplexare I/O VIP. Sistemul combină multiplexarea și pregătirea semnalelor într-o soluție independentă de controler pentru sistemul tău de intrare/ieșire universal. Accesoriile debroșabile de intrare/ieșire cu diferite funcții de interfață permit configurarea universală a canalelor individuale. Aceasta este multiplexarea universală, de la nivelul de câmp până la nivelul de control.
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 9-16.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 25–32.
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 17–24.
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 1-8
VIP 16-channel cable for use with Honeywell C300 universal I/O, 18 AWG, 6.0 m long
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 25-32
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. With the COMBICON connector, compatible with the Honeywell C300 and RUSIO series. Marking for channels 1–8.
Pair of screw-clamp plugs to connect to VIP base module labeled 17-24
Connector set for standard applications for use with BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O marshalling base element with screw connection.
Avantaje
- Scurtarea duratei proiectului cu un set I/O universal complet
- Modificări ale alocării I/O sunt posibile în orice fază a proiectului, datorită IOA debroșabile
- Număr redus de tablouri de distribuție, deoarece nu este necesar un tablou suplimentar pentru multiplexare
- Reducerea efortului de cablare datorită diferitelor soluții de cablare a sistemului pentru conectarea la sisteme DCS
- Migrare simplă în instalațiile disponibile prin reducerea timpilor de nefuncționare în cazul lucrărilor de modernizare
Sistem de multiplexare I/O flexibil pentru multiplexare universală
Comparație topologie pentru cablarea clasică și cu I/O universal
Multiplexare universală de pe teren până la controler
Sistemul de multiplexare I/O flexibil I/O VIP este combinația compactă dintre cablarea de sistem, interfață și multiplexare într-un singur modul.
- Cablarea de sistem: cablare cu platforme I/O universal
- Interfețe: asamblare flexibilă cu accesorii de intrare/ieșire (IOA) analogice și digitale, de exemplu, amplificatoare de izolare, traductoare de măsură și relee
- Multiplexare: conectarea cu dispozitive de câmp și multiplexarea semnalelor
Funcțiile de interfață pentru multiplexarea dumneavoastră industrială
Accesoriile de intrare/ieșire (IOA) conectabile, flexibile sunt blocuri cu diferite funcții electrice pentru procesarea semnalului: multiplexarea universală de la câmp până la controler.
Vă stau la dispoziție următoarele IOA:
- Module pasive
- Relee
- Relee de protecție
- Amplificatoare de izolare
- Traductoare de măsură
- Module de siguranță
- Funcții speciale