Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 2 A fuse in the field device supply path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
Multiplexarea semnalelor pentru sisteme de intrare/ieșire universale
Proiectează multiplexarea universală cu sistemul flexibil de multiplexare I/O Multiplexare I/O VIP. Sistemul combină multiplexarea și pregătirea semnalelor într-o soluție independentă de controler pentru sistemul tău de intrare/ieșire universal. Accesoriile debroșabile de intrare/ieșire cu diferite funcții de interfață permit configurarea universală a canalelor individuale. Aceasta este multiplexarea universală, de la nivelul de câmp până la nivelul de control.
Connector set for standard applications for use with BASE-MSTB/D37M/16CH/EX VIP I/O marshalling base element with Push-in connection.
16-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. Plug-in field and supply terminals available as accessories. With Push-in connection technology. Compatible with the Tricon CX DCS series (D-SUB 50).
Fuse set, number: 10 Pcs., nominal current: 2.5 A, tripping characteristic: slow-blow (T)
VIP I/O marshalling partition plate for safe isolation between non-Ex i and Ex i assembled base modules, for universal use in UM-PRO ...MSTB... design
The partition plate is mounted directly on the DIN rail at the end of the base module.
Fuse module for VIP I/O marshalling base elements with replaceable 1 A fuses in the field device supply path and in the signal path. Integrated test points and a disconnect knife allow uninterrupted signal measurement. HART transparent.
Ex i repeater power supply and input signal conditioner, HART-transparent, for VIP I/O marshalling base elements: Transmits 0/4 mA ... 20 mA signals from the Ex area to a load (active or passive) in the safe area. 3-way electrical isolation, SIL 2, SC 3 in accordance with IEC 61508
Repeater power supply and input signal conditioner, HART-transparent, for VIP I/O marshalling base elements: Transmits 0/4 mA ... 20 mA signals to a load (active or passive). 3-way electrical isolation, SIL 2, SC 3 in accordance with IEC 61508
8-channel VIP I/O marshalling base element for universal use. All connections as screw connection technology. This module with the D-SUB 25 connector is pin compatible with the Foxboro I/A series DCS.
VIP I/O marshalling partition plate for safe isolation between non-Ex i and Ex i plug-in modules on a base module in VIP design.
The partition plate is mounted directly on the base module between the plug-in IOAs.
Avantaje
- Scurtarea duratei proiectului cu un set I/O universal complet
- Modificări ale alocării I/O sunt posibile în orice fază a proiectului, datorită IOA debroșabile
- Număr redus de tablouri de distribuție, deoarece nu este necesar un tablou suplimentar pentru multiplexare
- Reducerea efortului de cablare datorită diferitelor soluții de cablare a sistemului pentru conectarea la sisteme DCS
- Migrare simplă în instalațiile disponibile prin reducerea timpilor de nefuncționare în cazul lucrărilor de modernizare
Sistem de multiplexare I/O flexibil pentru multiplexare universală
Comparație topologie pentru cablarea clasică și cu I/O universal
Multiplexare universală de pe teren până la controler
Sistemul de multiplexare I/O flexibil I/O VIP este combinația compactă dintre cablarea de sistem, interfață și multiplexare într-un singur modul.
- Cablarea de sistem: cablare cu platforme I/O universal
- Interfețe: asamblare flexibilă cu accesorii de intrare/ieșire (IOA) analogice și digitale, de exemplu, amplificatoare de izolare, traductoare de măsură și relee
- Multiplexare: conectarea cu dispozitive de câmp și multiplexarea semnalelor
Funcțiile de interfață pentru multiplexarea dumneavoastră industrială
Accesoriile de intrare/ieșire (IOA) conectabile, flexibile sunt blocuri cu diferite funcții electrice pentru procesarea semnalului: multiplexarea universală de la câmp până la controler.
Vă stau la dispoziție următoarele IOA:
- Module pasive
- Relee
- Relee de protecție
- Amplificatoare de izolare
- Traductoare de măsură
- Module de siguranță
- Funcții speciale