Siguranța utilajelor Siguranța utilajelor este un element central în producția de utilaje modernă. Acesta protejează persoanele, procesele de producție și îndeplinește cerințele legale. Phoenix Contact oferă soluții cuprinzătoare pentru siguranța funcțională: conforme cu standardele, scalabile și sigure pentru viitor.

Oprire de urgență la gardul de siguranță
Imagine interactivă: siguranță funcțională în producția de mașini
Proiectare optimă a funcțiilor de siguranță
Proiectare conform standardelor și rentabilă pentru funcțiile de siguranță care asigură operarea în siguranță a mașinii.
Proiectare optimă a funcțiilor de siguranță
Asistență integrală cu privire la toate întrebările privind siguranța
Asistență competentă pentru întregul ciclu de viață al unei mașini, de la planificare până la operare.
Asistență integrală cu privire la toate întrebările privind siguranța
Documentație cuprinzătoare
O documentați cuprinzătoare și în conformitate cu standardele este condiția de bază pentru o asigurare juridică demonstrabilă.
Documentație cuprinzătoare
Punere în funcțiune și aprobare rapidă
O proiectare optimă a funcțiilor de siguranță duce la punerea în funcțiunea și aprobarea rapidă a mașinii.
Punere în funcțiune și aprobare rapidă
Proiectare sigură și conform standardelor a mașinii
O analiză temeinică a siguranței este o condiție de bază pentru proiectarea optimă a funcțiilor de siguranță. Astfel, reduceți semnificativ eforturile de montare și punere în funcțiune.
Proiectare sigură și conform standardelor a mașinii

Vedere de ansamblu asupra produselor

Pentru aplicații de siguranță funcțională în producția de mașini, Phoenix Contact oferă o gamă largă de produse certificate SIL.

Află mai multe despre poveștile de succes și exemplele de aplicații

Cu zeci de ani de experiență, produse inovatoare și o rețea globală, Phoenix Contact este partenerul tău de încredere pentru siguranța utilajelor în producția de utilaje. Te susținem de la analiza riscurilor și selectarea componentelor adecvate, până la punerea în funcțiune și validarea funcțiilor de siguranță.

De ce este crucială siguranța utilajelor

Într-un mediu industrial din ce în ce mai automatizat, protecția eficientă a utilajelor și a instalațiilor este esențială. Soluțiile noastre pentru siguranța utilajelor ajută la îndeplinirea cerințelor legale, cum ar fi Directiva pentru utilaje, EN ISO 13849-1 și EN 62061, crescând în același timp productivitatea.

  • Protecția oamenilor și a utilajelor
  • Îndeplinirea standardelor legale
  • Minimizarea timpilor de nefuncționare
  • Creșterea disponibilității sistemului

Siguranță standardizată: utilizare la nivel mondial

Phoenix Contact oferă sprijin la implementarea standardelor internaționale de siguranță. Produsele și soluțiile noastre pot fi utilizate la nivel mondial și îndeplinesc toate cerințele relevante pentru exportarea utilajelor.

Standarde acceptate:

Cerințele referitoare la siguranța utilajelor variază foarte mult la nivel internațional. Acesta este un factor decisiv pentru producătorii de utilaje cu orientare globală.

Harta lumii
Harta lumii
Harta lumii
Harta lumii

În Europa, Directiva pentru utilaje constituie baza. Aceasta definește cerințele fundamentale de siguranță, care sunt detaliate prin standarde armonizate. Aplicarea acestora este voluntară, dar oferă avantaje legale. Nu este necesară o aprobare oficială; marcajul CE și o declarație de conformitate a producătorului sunt suficiente. Doar pentru produsele cu risc este necesară implicarea unui organism notificat. Începând cu 27 ianuarie 2027, noile cerințe ale Regulamentului privind mașinile 2023/1230 trebuie implementate obligatoriu.

Harta lumii

În SUA se aplică standardele OSHA, care sunt orientate în principal către operatori, însă stabilesc în mod indirect și cerințe pentru producători. Standardele ANSI și UL nu sunt obligatorii din punct de vedere legal, dar sunt adesea solicitate contractual. Nu există nicio monitorizare a pieței, însă pentru punerea în funcțiune este necesar un marcaj de verificare NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory).

Harta lumii

China a adoptat multe standarde internaționale, dar acestea nu sunt mereu actualizate. Certificarea CCC este obligatorie numai pentru anumite componente. Siguranța utilajelor este influențată în principal de către controalele vamale și standardele regionale.
Japonia a transpus standarde internaționale precum ISO 13849-1 și IEC 62061 în standarde naționale JIS. Pentru producătorii de utilaje europeni, acest lucru înseamnă că nu există obstacole tehnice suplimentare la export.

Întrebări frecvente

Întrebări frecvente despre siguranța utilajelor

1. Ce înseamnă siguranța utilajelor în producția de utilaje?
Siguranța utilajelor cuprinde toate măsurile tehnice și organizatorice care servesc la evitarea sau minimizarea pericolelor provocate de utilaje. Persoanele, utilajele și procesele trebuie protejate împotriva daunelor în conformitate cu cerințe legale precum Directiva pentru utilaje.

2. Care este diferența dintre siguranța funcțională și siguranța utilajelor în general?
Siguranța utilajelor este termenul generic pentru toate măsurile de protecție. Siguranța funcțională se referă în mod specific la funcții de control pentru siguranță, de exemplu deconectarea sigură a unui motor în cazul unei opriri de siguranță.

3. Cum integrez siguranța utilajelor în proiectare?
Trebuie efectuată o evaluare a riscurilor din timp, chiar din faza de proiectare. Pe baza acestei analize, se definesc și se implementează funcții de siguranță adecvate cu componente certificate. Instrumente precum SISTEMA sau Pascal ajută la validare.

4. Cum pot dovedi eficacitatea măsurilor mele de siguranță?
Validarea conform EN ISO 13849-2 sau EN 62061 poate dovedi eficacitatea. Aceasta verifică dacă funcțiile de siguranță implementate îndeplinesc cerințele. Documentația, protocoalele de verificare și, dacă este necesar, certificarea TÜV fac parte din confirmare.