Comutator pentru ușă de protecție

Monitorizare inteligentă a ușilor de protecție Conectare în serie sigură a mai multor comutatoare pentru uși de protecție

În mașini sunt necesare echipamente de protecție întotdeauna, atunci când pericolele provocate de măsurile de construcție nu pot fi reduse la un nivel acceptabil. Dacă este necesară o intervenție în procesul de fabricație, sunt necesare echipamente de protecție separatoare mobile, precum ușile de protecție, capacele de protecție sau vanele de protecție. Atunci când angajații deschid ușa de protecție în scopuri de operare sau service, funcțiile mobile, potențial periculoase, trebuie oprite. Pentru a monitoriza poziția ușii de protecție este utilizată o unitate de blocare care include switch-uri și componente de monitorizare.

Comutator de siguranță fără contact PSRswitch

Monitorizarea echipamentelor de protecție separatoare

O practică de întâlnită la montarea sistemelor de tehnologie de siguranță este conectarea în serie logică a mai multor comutatoare pentru uși de protecție, prin care un singur releu de protecție sau un controler logic programabil de siguranță preia analiza siguranței. Atunci când este realizată o conectare în serie logică a dispozitivelor de blocare cu contacte mecanice redundante, este posibil ca erorile unice să nu fie detectate. Prin urmare, este posibil ca mai multe uși de protecție să fie deschise în același timp sau să fie deschise într-o anumită ordine la remedierea defecțiunilor. În cazul acestui proces, eroarea unică a unui contact de comutare nu este descoperită, lucru care poate duce în anumite condiții la provocarea mai multor erori și poate produce un rezultat periculos. În cazul unei conectări în serie, trebuie luat în considerare gradul de acoperire de diagnosticare maxim DC conform DIN EN ISO 13849-1.

Conectare în serie a comutatoarelor pentru uși de protecție

Conectare în serie logică cu același nivel de siguranță

PSRswitch este un comutator de siguranță electronic fără contact, cu codare RFID și design compact. Unitatea de calcul integrată alături de un dispozitiv de analiză compatibil garantează siguranță și protecție împotriva manipulării chiar și la conectarea în serie. Conectare în serie logică cu același nivel de siguranță este realizată prin două intrări și ieșiri sigure. Ieșirile pot fi conectate direct la intrările următorului comutator din serie. Erorile posibile de la nivelul switch-ului sau cablării (eroare de blocaj) sunt detectate imediat și sunt afișate utilizatorului pentru localizare și remediere rapidă. Ca reacție la costurile în creștere pentru cablarea în câmp, un racord M12 cu 8 poli facilitează direct la aparat un concept de cablare SAC complet de la senzor la distribuitor și până la modulele I/O sigure. Pentru a simplifica cablarea, un circuit de pornire (buton de resetare) este realizat direct la switch, pentru a nu mai fi nevoie de căi de cablare lungi către tabloul de distribuție.

Comutator de siguranță fără contact PSRswitch cu tehnologie de repetor de impulsuri RFID

Nivel ridicat de protecție împotriva manipulării

Tehnologia de repetor de impulsuri RFID este utilizată de mult timp în tehnologia de senzori de siguranță și asigură în acest caz un schimb codat de semnale între senzor și actuator. Astfel, dispozitivele PSRswitch cu trei senzori diferiți și un actuator universal dispun de două etape de codare conform DIN EN ISO 14119. Senzori Unicode și Fixcode care au un număr mare de etape de codare, se deosebesc prin faptul că, după programarea primului actuator, nu mai pot fi programați alți actuatori pentru senzorul Fixcode. Senzorul Multicode are un număr mic de etape de codare și acceptă orice actuator. Switch-urile de acest tip trebuie selectate și instalate, astfel încât să nu poată fi șuntate în mod previzibil. În acest sens, pot fi montate, de exemplu, în afara razei de acțiune a utilizatorului sau într-o poziție acoperită.

Sistem de comutatoare de siguranță inteligent cu IO-Link

Diagnostic smart prin IO-Link

Diagnosticul stării de comutare a sistemului de senzori de la uși este util, pentru a asigura un nivel ridicat de disponibilitate în timpul funcționării. În cazul unei cablări convenționale, un astfel de set poate fi implementat cu dificultate sau deloc. Informațiile se limitează în majoritatea cazurilor la stări de exploatare simple, precum „Ușă deschisă” sau „Ușă închisă”. Pe baza acestora, PSRswitch oferă un concept de diagnostic complet, care realizează transmisia de la relee de protecție compatibile cu funcție de gateway IO-Link integrat la controler. Fiecare senzor monitorizează constant stările de exploatare și intrările/ieșirile sigure. Dacă este deschisă o ușă sau este descoperită o eroare de cablare, ieșirile de siguranță sunt oprite imediat și datele de diagnosticare sunt transmise printr-un cablu paralel către releul de protecție. Releul de protecție, care este configurat în același timp și ca dispozitiv IO-Link, transmite datele de proces către ecranul unui IO-Link-Master sau ca mesaj de avertizare către ecranul mașinii.