Comutator de siguranță

Comutator de siguranță

Comutatorul de siguranță compact, fără contact PSRswitch monitorizează ușile de protecție și pozițiile. Datorită tehnologiei RFID integrate, comutatorul oferă protecție maximă împotriva manipulării și atinge cel mai înalt nivel de siguranță funcțională în conformitate cu EN ISO 14119. Unitățile de evaluare compatibile, cablarea SAC și diagnosticarea integrată fac posibilă o soluție economică pentru o fabrică digitală.

Comutator de siguranță PSRswitch pe ușa de protecție

Comutator de siguranță compact, fără contact, PSRswitch

Monitorizare inteligentă a ușii de protecție și poziției cu comutatorul de siguranță fără contact PSRswitch

Comutatorul de siguranță fără contact PSRswitch monitorizează ușile de protecție și pozițiile mașinilor pentru a aduce mașinile și instalațiile într-o stare de siguranță în caz de urgență.

Avantajele dumneavoastră

  • Protecție maximă împotriva manipulării neautorizate, datorită treptelor de codare RFID
  • Conectare în serie sigură, cu informații de diagnosticare cuprinzătoare
  • Conexiuni M12 pentru instalare și întreținere facilă
  • Design compact pentru o montare flexibilă pe uși și supape
  • Soluție completă economică pentru o fabrică sigură, digitală
Video: Tehnologie RFID pentru cea mai ridicată siguranță funcțională cu comutatorul de siguranță PSRswitch
Tehnologie RFID pentru cea mai ridicată siguranță funcțională cu comutatorul de siguranță PSRswitch YouTube

Protecție maximă la manipulare Trei etape de codare RFID: Fixcode, Unicode și Multicode

Tehnologia RFID fără contact permite o funcție fără uzură cu flexibilitate maximă în timpul montării. În plus, comutatoarele de siguranță sunt rezistente la manipulări datorită codării RFID clare.
Senzorul este disponibil cu trei posibilități de codare diferite: ca Fixcode, cu un actuator programat fix, ca Unicode, cu actuatoare interschimbabile care pot fi programate. Și ca Multicode, care acceptă toate actuatoarele fără a fi nevoie ca acestea să fie programate.

PSRswitch-ul nostru este certificat TÜV și îndeplinește astfel toate standardele de siguranță principale.

Video: Instalare simplă a PSRswitch
Instalare simplă a PSRswitch YouTube

Design compact Montare flexibilă pe uși și supape

Comutatorul de siguranță PSRswitch poate fi montat într-o varietate de moduri: Fie vertical pe ușile de protecție, orizontal pe supapele mai mici sau pentru monitorizarea diferitelor poziții. Puteți plasa senzorul și actuatorul aproape oriunde, chiar și în locuri greu accesibile, deoarece senzorul de siguranță poate fi deplasat din toate părțile. Conexiunea se efectuează prin intermediul unei fișe M12 standard. Conectarea în serie a mai multor comutatoare de siguranță PSRswitch la unitatea de evaluare este posibilă prin distribuitoare în Y standardizate și cabluri pentru senzori/actuatoare liber configurabile.
De asemenea, puteți monta un buton de repornire direct pe comutatorul de siguranță. Acest lucru previne pornirile nedorite ale mașinii, de exemplu dacă o ușă se închide accidental în timpul lucrărilor de întreținere.

Video: IO-Link pentru diagnostic inteligent cu comutatorul de siguranță fără contact PSRswitch
IO-Link pentru diagnostic inteligent cu comutatorul de siguranță fără contact PSRswitch YouTube

Diagnostic inteligent cu IO-Link Conectare în serie sigură conform EN ISO 14119

Comutatoarele de siguranță fără contact PSRswitch sunt adecvate atât pentru utilizare individuală, cât și pentru conectare în serie sigură până la PL e conform EN ISO 13849. În acest fel, puteți conecta în serie până la 30 de comutatoare de siguranță.

Conectarea în serie sigură se realizează prin două canale: Informațiile privind starea relevante pentru siguranță ale comutatoarelor conectate sunt transmise unei unități de evaluare adecvate. În plus, alte informații privind starea nerelevante pentru siguranță ale comutatoarelor de siguranță PSRswitch – de exemplu „Ușă deschisă” sau „Ușă închisă” – pot fi transmise prin IO-Link controlerului supraordonat printr-un canal de diagnostic integrat. În acest fel, datele pot fi înregistrate și evaluate în timp real.

Diagnostic inteligent cu PSRswitch via IO-Link

Diagnostic inteligent cu PSRswitch via IO-Link

1. Relee de protecție PSRmini

Prin intermediul canalului de diagnostic inteligent se transmit informații privind starea ale fiecărui comutator în parte către releul de protecție PSR-MC42 ca unitate de evaluare. Releul de protecție transmite datele de diagnostic nerelevante pentru siguranță ale comutatoarelor către controler, prin IO-Link.

2. Gateway IO-Link

Datele de diagnostic nerelevante pentru siguranță ale comutatoarelor sunt transmise independent de conceptul de securitate prin canalul de diagnostic inteligent către gateway-ul IO-Link. De acolo, datele sunt transmise către controler prin IO-Link.

3. Cablare directă

O altă variantă este cablarea directă a comutatoarelor de siguranță cu controlerul mașinii. Și la această variantă, conectarea în serie sigură are o structură cu două canale. Comutatoarele de siguranță sunt conectate la un dispozitiv de comutare de siguranță.

Video: Mascarea erorilor evitată cu PSRswitch
Mascarea erorilor evitată cu PSRswitch YouTube

Evitarea mascării erorilor Disponibilitate superioară a sistemului până la PL e

Prin noul standard de siguranță EN ISO 14119, evitarea mascării erorilor este mai relevantă. Puteți elimina cu ușurință aceste lacune de securitate cu ajutorul comutatoarelor de siguranță fără contact PSRswitch de la Phoenix Contact:
Comutatorul inteligent de siguranță PSRswitch monitorizează permanent ambele canale în privința erorilor și, spre deosebire de comutatoarele obișnuite, previne mascarea erorilor în instalația dumneavoastră. Dacă apare o eroare pe un canal, comutatorul utilizează al doilea canal pentru a opri în siguranță și împiedică repornirea.

Această detectare a erorilor permite atingerea celui mai înalt nivel de performanță PL e în cascadă.