Siguranță funcțională pentru deconectarea selectivă în cazul motoarelor trifazate Siguranța funcțională este un subiect deosebit de important, în special în domeniul producției de utilaje și construcției de instalații. Aceasta împiedică punerea în pericol a personalului și deteriorarea instalațiilor și a utilajelor. În practică sunt întâlnite adesea grupuri de motoare trifazate utilizate în diferite aplicații. În acest caz este esențială realizarea simplă a soluțiilor cu siguranță funcțională pentru operarea sigură și rentabilă.

Deconectare în caz de urgență cu aplicația cu bandă transportoare

Utilizare


Persoane lângă o mașină cu siguranță funcțională

Deconectare selectivă simplă și disponibilitate maximă a sistemelor

  • Deconectare selectivă fiabilă simplă pentru protejarea personalului dumneavoastră și a mașinilor și instalațiilor dumneavoastră
  • Disponibilitate maximă a sistemelor, grație duratei de exploatare de 10 ori mai mare cu tehnologia hibridă
  • Închidere în condiții de siguranță, grație funcției de siguranță integrate de până la SIL 3 și PL e

Soluția noastră


Reprezentarea aplicației: siguranță funcțională în cazul motoarelor trifazate

Siguranță funcțională în cazul motoarelor trifazate: reprezentarea aplicației

Simplitate în siguranța funcțională

Prin intermediul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN puteți realiza, fără costuri de cablare suplimentare, deconectarea selectivă în vederea opririi de urgență a tuturor demaroarelor hibride din aval.

Suplimentar, toate modulele pot fi alimentate prin intermediul sursei de alimentare a sistemului. Modulul opțional pentru feedback permite monitorizarea stării motorului în mod simplu.

Demaror hibrid cu simbolul tehnologiei hibride CONTACTRON

Durată de exploatare mai lungă cu tehnologia hibridă CONTACTRON

Durata de exploatare a demaroarelor hibride CONTACTRON este de două ori mai mare decât în cazul dispozitivelor de comutare convenționale, ceea ce reprezintă un avantaj semnificativ în cazul comutărilor cu frecvență ridicată. Prin urmare, intervalele de întreținere sunt prelungite și este îmbunătățită disponibilitatea sistemului.

Pornirea în mod inteligent și deconectarea în siguranță a grupurilor de motoare

Imagine interactivă: linie de asamblare cu diferite grupuri de motoare
Zone ale instalației cu grupuri de motoare
Operarea în siguranță a zonelor instalației cu grupuri de motoare: în caz de urgență, toate motoarele unui grup pot fi deconectate în siguranță prin oprirea de urgență.
Zone ale instalației cu grupuri de motoare
Linie cu bandă transportoare cu motoare
Linie cu bandă transportoare cu un grup de motoare trifazate, întâlnită adesea în practică. Protejarea personalului și a sistemului de transport prin integrarea simplă a siguranței funcționale.
Linie cu bandă transportoare cu motoare
Deconectare în caz de urgență într-un mediu industrial

Integrare simplă a tehnologiei de siguranță în producția de mașini

Tehnologia de siguranță joacă un rol foarte important în producția de mașini. Aceasta împiedică periclitarea personalului operator sau deteriorarea mașinii.

Standardul EN ISO 13849-1, care trebuie să îndeplinească cerințele directivei pentru utilaje, a dus la creșterea cerințelor pentru realizarea funcțiilor de siguranță și a deschis noi posibilități pentru dumneavoastră ca producător de mașini.