Siguranța funcțională în industria de proces Industria de proces impune cele mai înalte cerințe privind siguranța și disponibilitatea. Phoenix Contact vă sprijină cu soluții certificate și expertiză cuprinzătoare în implementarea IEC 61511.

Inginer de securitate în industria de proces

În procesul de planificare, construire și operare a instalațiilor și mașinilor de proces sigure, directivele și legile actuale stabilesc cadrul obligatoriu de respectat. Normele tehnice, derivate din aceste reglementări, reflectă nivelul minim acceptat al stadiului actual al tehnologiei. Seria de norme IEC 61511 reglementează aplicarea siguranței funcționale în instalațiile din industria de proces.

Responsabilitatea implementării revine atât proiectanților, producătorilor și operatorilor de instalații, cât și departamentului de integrare de sistem, care realizează siguranța funcțională. Modificările cerințelor impun actualizarea periodică a documentației justificative, a proceselor și a instruirii personalului. De asemenea, modificările și integrarea unor componente în instalații existente necesită verificări continue.

Îți oferim:

  • Componente sigure pentru aplicații de siguranță în instalații de proces, certificate conform IEC 61508 și IEC 61511
  • Tehnologie de siguranță robustă, certificată ATEX, pentru utilizare în medii potențial explozive
  • Diagnostic fiabil și test de validare simplu în conformitate cu IEC 61508

Aplicații

În industria de proces există o varietate de potențiale pericole pentru oameni, bunuri materiale și mediu. Pentru a minimiza aceste pericole, funcțiile de operare și reglare mențin operațiunile sistemelor de control al proceselor. Instalațiile sunt asigurate cu sisteme integrate pentru tehnologie de siguranță.

Produse

Phoenix Contact oferă o gamă largă de produse certificate SIL pentru aplicații de siguranță funcțională în industria de proces, de la relee intermediare sigure la controlere sigure.

Norme și directive Cerințe privind proiectarea funcțiilor de protecție în industria de proces

Pentru cerințele de bază privind operarea în siguranță a instalațiilor în industria de proces există linii directoare de proiectare speciale cu privire la siguranța funcțională. Procedura de evaluare internațională armonizată pentru dispozitivele de siguranță PLT este descrisă între IEC 61511. O parte importantă a acesteia este ciclul de viață al procedeelor de siguranță în conexiune cu managementul siguranței funcționale. Fazele individuale sunt strâns legate între ele și fac posibilă supravegherea tuturor cerințelor pe parcursul întregului ciclu de viață al echipamentului de siguranță.

Ciclu de viață al procedeelor de siguranță Informații pentru proiectare, integrarea sistemului, operare

Ciclu de viață al procedeelor de siguranță pentru proiectanții de instalații
Ciclu de viață al procedeelor de siguranță pentru integratori de sistem
Ciclu de viață al procedeelor de siguranță pentru operatorul instalației
Ciclu de viață al procedeelor de siguranță pentru proiectanții de instalații

  • Proiectarea siguranței
    Planificarea activităților necesare pentru realizarea siguranței funcționale (FS) a sistemului, inclusiv verificarea și validarea.

  • Evaluarea riscurilor
    Identificare sistematică și evaluare a tuturor riscurilor și stabilirea măsurilor pentru reducerea riscului în mod adecvat.

  • Alocarea nivelului de protecție
    Alocarea măsurilor planificate la niveluri de protecție individuale și stabilirea SIL necesar pentru funcțiile de siguranță.

  • Managementul siguranței funcționale
    Stabilirea unui sistem de management pentru controlul ciclului de viață al procedeelor de siguranță și pentru planificarea consumului de resurse.

  • Analizarea siguranței funcționale
    Analiza recurentă cu privire la implementarea corectă a planificării de siguranță și managementului siguranței funcționale.

Ciclu de viață al procedeelor de siguranță pentru integratori de sistem

  • Specificații pentru cerințele de siguranță
    Specificații pentru cerințele cu privire la sistemul de siguranță, inclusiv pentru funcțiile de siguranță.

  • Proiectarea validării
    Planificarea activităților necesare pentru verificarea funcțiilor de siguranță specificate.

  • Proiectarea și planificarea sistemului de siguranță
    Planificarea detaliată a implementării cerințelor de siguranță și funcțiilor de siguranță, dovadă a integrității siguranței.

  • Montarea și punerea în funcțiune
    Instalarea sistemelor de siguranță și punerea în funcțiune.

  • Validarea
    Efectuarea verificării funcționale pe baza planului de validare și prezentarea dovezilor pentru reducerea riscului în mod adecvat conform evaluării riscurilor.

Ciclu de viață al procedeelor de siguranță pentru operatorul instalației

  • Operare și modificări
    Menținerea siguranței funcționale în timpul operării și modificărilor la nivelul instalației

  • Scoaterea din funcțiune
    Dezactivarea și îndepărtarea completă a funcțiilor de siguranță care nu mai sunt necesare

Industria de prelucrare

Siguranța proceselor Respectarea cerințelor legislative actuale

În industria de proces există diverse potențiale pericole pentru oameni și mediu. Pentru a reduce aceste pericole, trebuie respectate cerințele din standardul IEC 61511. IEC 61511 prevede un management al siguranței funcționale pentru evitarea erorilor sistematice. Pentru a controla erorile aleatorii, funcțiile de siguranță trebuie proiectate corect. De asemenea, trebuie respectate cerințele pentru protecția împotriva exploziilor. Reglementările legale tot mai stricte și numărul în creștere al normelor de siguranță impun o înțelegere solidă a principiilor de bază ale protecției împotriva exploziilor.

Drumul către o instalație de proces sigură Implementarea managementului siguranței funcționale

Ciclul de viață al procedeelor de siguranță ilustrează procesul:

Ciclul de viață al procedeelor de siguranță

O analiză detaliată și bine-documentată a riscurilor stă la baza producerii unei instalații de proces sigure. Pe baza acesteia pot fi create în fazele individuale ulterioare următoarele documente:

  • Specificații privind cerințele de siguranță
  • Dispunerea componentelor hardware și evaluarea nivelului de integrarea a securității
  • Documentație software
  • Validarea funcțiilor de siguranță

Atunci când aceste faze sunt realizate fără planificare și fără un sistem de management adecvat, pot avea loc erori de sistem. Această eroare poate rămâne ascunsă până la apariția unui pericol. Prin urmare, drumul către o instalație de proces sigură începe înainte de analiza riscurilor (inclusiv HAZOP). Pentru a evita erorile de sistem în fazele individuale, producătorul și operatorul instalației necesită un management al siguranței funcționale.

Serie de videoclipuri
Siguranța funcțională în industria de prelucrare

Ce înseamnă HAZOP și ce este o funcție de interblocare? Manuel Ungermann, manager pentru produse de siguranță în cadrul Phoenix Contact, explică termeni, teme și produse pentru pornire și oprire în instalații din domeniul tehnologiei de procesare.

Vizualizați acum
Siguranța funcțională în industria de prelucrare

Întrebări frecvente Întrebări frecvente despre siguranța utilajelor

1. Ce este IEC 61511?
IEC 61511 este un standard internațional care definește cerințele pentru siguranța funcțională în industria de proces. Acesta reglementează întregul ciclu de viață al procedeelor de siguranță ale sistemelor legate de siguranță, cum ar fi sistemele instrumentale de siguranță (SIS).

2. Pentru ce industrii este relevantă IEC 61511?
Standardul este destinat companiilor din industria de proces, de ex. Produse chimice, farmaceutice, petrol și gaze, producția alimentară și gestionarea apei/apelor uzate.

3. Care este diferența dintre IEC 61508 și IEC 61511?
IEC 61508 este standardul general pentru siguranța funcțională în toate industriile. IEC 61511 este o derivare specifică industriei de proces și se bazează pe principiile IEC 61508.

4. Care produse Phoenix Contact îndeplinesc cerințele IEC 61511?
Phoenix Contact oferă relee intermediare sigure, amplificatoare de izolare, multiplexare I/O VIP și componente certificate ATEX care îndeplinesc cerințele IEC 61511.

5. Cum sprijină Phoenix Contact implementarea IEC 61511?
În plus față de produsele certificate, Phoenix Contact oferă cursuri de formare, webinarii și consiliere individuală privind implementarea în conformitate cu standardele a siguranței funcționale în industria de proces.

6. Ce înseamnă SIL (Safety Integrity Level)?
SIL descrie fiabilitatea unui sistem legat de siguranță. IEC 61511 definește patru niveluri SIL, SIL 4 fiind cel mai înalt nivel de siguranță.

7. Ce se întâmplă în timpul unei opriri de urgență (ESD)?
Oprirea de urgență reprezintă deconectarea sigură în caz de pericol. Dacă au loc situații de urgență în instalațiile de proces, protecția oamenilor și mediului este pe primul plan. Pentru a minimiza pericolele, sistemele afectate trebuie oprite imediat. În acest caz, se activează sistemul pentru oprire de urgență (ESD). Releele intermediare sigure de la Phoenix Contact deconectează în siguranță aplicațiile afectate în caz de urgență.

8. Ce sunt sistemele de incendiu și gaze?
Termenul "incendiu și gaz" înseamnă că sistemele de avertizare sunt activate într-un stadiu incipient. Pe lângă sistemul de oprire de urgență, în industria de proces este necesar și un sistem pentru incendiu și gaze. Dacă are loc un incendiu sau o scurgere de gaze explozive, este necesară semnalarea din timp a pericolului. Releele intermediare sigure de la Phoenix Contact pornesc sirenele și luminile de avertizare în siguranță în caz de urgență.