Monitorizarea nivelului Asigură monitorizarea permanentă a nivelurilor de umplere a rezervoarelor cu tehnologie certificată SIL și aprobare Ex.

Monitorizarea nivelului de umplere al mai multor rezervoare

Provocare


Doi angajați lângă un rezervor al unei instalații din domeniul tehnologiei de procesare.

Monitorizare eficientă a nivelului de umplere

Parcurile sunt alcătuite, de multe ori, din rezervoare cu diferite mărimi, uneori cu o capacitate de peste 30.000 m³. Pentru o protecție a mediului eficientă, este utilă monitorizarea continuă pentru umplerea și golirea rezervoarelor, inclusiv protecția de preaplin.

Soluție


Mai multe rezervoare la o instalație din domeniul tehnologiei de procesare

Transmiterea valorilor măsurate pe distanțe mari, în mod economic și în siguranță

Cu soluția noastră de monitorizare a nivelului de umplere, nu doar că vei avea mereu sub control nivelurile de umplere, dar și alte valori măsurate precum temperatura și presiunea. Un sistem format din diferiți senzori, parțial în zona Ex, preia valorile măsurate corespunzătoare.

Pentru a putea transmite și procesa semnalele Ex și non-Ex și a reacționa rapid, proiectăm împreună soluțiile adecvate folosind tehnologia de control, comunicare și conectare, în conformitate cu standardele SIL.

Identificarea imediată a abaterilor

Senzorii siguri din punct de vedere funcțional înregistrează nivelul de umplere și semnalizează starea generatoare de pericol.

Cu relee de siguranță pentru valorile limită, acționarea supapei de admisie este întreruptă. Datorită supapelor de siguranță cu închidere cu resort, alimentarea rezervorului este oprită în siguranță, prevenind astfel umplerea în exces.

Structură topologică a monitorizării nivelului de umplere

Module automatizate scalabile pentru monitorizarea rezervoarelor

Cu un portofoliu larg de tehnologii certificate SIL pentru siguranță funcțională, amplificatoarele separatoare Ex i, precum și sistemele modulare de controlere, dețineți controlul eficient al nivelului de umplere. În paralel cu controlul nivelului de umplere se instalează un dispozitiv de protecție la preaplin, care în caz de urgență comandă o supapă de siguranță și oprește imediat alimentarea rezervorului.

Imagine interactivă: structură topologică a unei monitorizări a nivelului
Controlere PLC
Pentru IEC 61131-3 și limbaje de nivel înalt
Mai multe despre controlerele PLC
Controlere PLC
Sisteme de intrare/ieșire
Pentru gradele de protecție IP20 și IP65/67
Mai multe despre sistemele de intrare/ieșire
Sisteme de intrare/ieșire
Amplificatoare de izolare cu siguranță funcțională și protecție împotriva exploziilor
Gamele de amplificatoare de izolare cu siguranță intrinsecă MACX Analog Ex și MACX Safety Ex sunt aprobate ATEX, respectiv IECEx și certificate permanent SIL. MACX Analog Ex îți oferă separatoare pentru semnale Ex i cu unul și două canale pe o lățime totală de doar 12,5 mm.
Mai multe despre amplificatoarele de izolare
Amplificatoare de izolare cu siguranță funcțională și protecție împotriva exploziilor
Relee sigure de cuplare
Pentru conectarea și deconectarea în siguranță, îți oferim relee de cuplare certificate, cu contacte cu ghidaj forțat.
Mai multe despre releele sigure de cuplare
Relee sigure de cuplare
Imagine interactivă: structură topologică a unei monitorizări a nivelului
Controler aliniabil la stânga, orientat spre siguranță SPLC 1000
Automatizare sigură cu AXC F XT SPLC 1000.
Află mai multe
Controler aliniabil la stânga, orientat spre siguranță SPLC 1000
Axioline Smart Elements
Axioline Smart Elements pot fi utilizate universal și flexibil.
Află mai multe
Axioline Smart Elements

Contact

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la soluții scalabile pentru monitorizarea unitară a nivelului.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.