Utilaje fără marcaj CE Marcaj CE conform directivei CE pentru utilaje
În practică, sunt întâlnite adesea mașini și instalații care nu dispun de marcaj CE și care trebuie să dispună de un marcaj conform directivei pentru utilaje CE din 1 ianuarie 1995. Începând cu această dată, directiva CE pentru utilaje reglementează comercializarea, importarea mașinilor în state terțe și punerea în funcțiune.
Prin urmare, nu este clar dacă aceste utilaje fără marcaj CE conform definiției directivei CE pentru utilaje 2006/42/CE sunt sigure și pot fi operate în siguranță.
Este necesară efectuarea unei intervenții de către operator pentru aceste utilaje?
Conform articolului 5 din directiva privind siguranța muncii 06/2015, angajatorul poate furniza doar echipamente de lucru care corespund directivelor comunității. Aceste directive ale comunității includ și directiva CE pentru utilaje.
Este clar că operatorul trebuie să obțină conformitatea CE. Declarația de conformitate nu poate fi obținută însă ulterior. Conformitatea CE poate realizată doar conform nivelului actual al directivelor și standardelor CE (armonizate). De asemenea, în anumite cazuri, operatorul trebuie să obțină o nouă conformitate. Acest lucru se aplică, de ex. pentru modificările semnificative la nivelul unui utilaj fără marcaj CE (raport de interpretare pentru BMAS 04/2015) sau la la adăugarea utilajului într-un ansamblu. Utilajele vechi, introduse pe piață înainte de 01.01.1995, nu trebuie să dispună de marcaj CE. Acest lucru se aplică însă doar când siguranța este asigurată conform directivei privind siguranța industrială.
Utilajele fără marcaj CE pot fi întâlnite în cadrul întregului ansamblu de utilaje
Noua conformitate CE
Procedeul ireproșabil din punct de vedere juridic este obținerea unei noi conformități CE conform nivelului actul al directivelor și standardelor (armonizate) CE. Dacă un operator decide să implementeze acest procedeu, acesta preia toate obligațiile în calitate de producător. Apoi, este necesară efectuarea tuturor proceselor de analiză a conformității la momentul furnizării. Însă, atunci când nu sunt disponibile toate documentele aferente utilajului, efectuarea tuturor proceselor de analiză a conformității poate fi dificilă. Procedura pentru analiza riscurilor este descrisă în mod clar. Pe lângă analiza riscurilor este necesară realizarea altor documente tehnice, respectiv acestea pot fi furnizate la cerere (a se vedea și directiva CE pentru utilaje 2006/42/CE, ANEXA VII). Acestea includ și instrucțiunile de operare și declarația de conformitate.
Prin intermediul analizei riscurilor sunt detectate zonele de pericol de la nivelul utilajului
Ce alte posibilități există pentru operator?
Operatorul poate detectat prin intermediul unei analize a riscurilor (de ex. pe baza EN ISO 12100) pericole necunoscute până în prezent și poate documenta detaliate diferite moduri de funcționare. Pe baza directivei privind siguranța industrială 06/2015 este identificată posibilitatea de a minimiza pericolele tehnice, organizatorice și la adresa persoanelor (principiul TOP). Alternativa este implementarea directivei CE pentru utilaje la nivel constructiv, apoi tehnic și în cele din urmă, luarea măsurilor recomandate. Pe baza EN ISO 13849 este determinat nivelul de performanță necesar (PLr, required performance level) per funcție de siguranță. Apoi, acest nivel de performanță necesar (PLr) trebuie verificat în raport cu nivelul de performanță (PL) al măsurilor de protecție instalate. Astfel, sunt detectate pericole care nu au fost luate în considerare anterior și măsurile tehnice de protecție instalate sunt analizate. Operatorul obține în acest mod o imagine de ansamblu. Operatorul poate decide dacă este rentabilă îmbunătățirea tehnologiei de siguranță a utilajului sau dacă este necesar un utilaj nou.
Per total, putem determina că tema mașinilor fără marcaj CE nu este clar definită. Fiecare caz trebuie analizat individual. Ne așteptăm în viitorul apropiat la comentarii sau o interpretare din partea autorităților.
Inspecția utilajelor pentru analiza pericolelor
Determinarea și implementarea măsurilor
Pentru ca mașinile cu sau fără marcaj CE să poate fi operate în siguranță, este necesară o verificare sub forma unei inspecții a utilajelor. Inspecția utilajelor include verificarea cerințelor directivei privind siguranța industrială cu condițiile formale. De asemenea, se verifică nivelul tehnologiei, conceptul de protecție și funcțiile de siguranță. Echipamentul electric este verificat, la fel și echipamentul pneumatic, hidraulic sau de alt tip. De asemenea, măsurătorile efectuate în timpul analizei pericolelor sunt o parte importantă a inspecției utilajelor. Din rezultatul final se poate deduce ce utilaje trebuie operate cu ce prioritate și care vor fi costurile aferente.