EN ISO 13849 și EN IEC 62061 Cerințe privind nivelul de performanță și SIL.

Standarde pentru siguranța funcțională

Siguranța utilajelor și sistemelor pentru protejarea utilizatorului depinde în esență de aplicarea corectă a standardelor și directivelor. În Europa, acest lucru se bazează pe Directiva pentru utilaje, care sprijină companiile cu specificații standardizate pentru proiectarea orientată spre siguranță a utilajelor. Cu toate acestea, multe standarde europene de siguranță au o importanță deosebită și în afara Spațiului Economic European, datorită statutului lor internațional. Standardele privind siguranța funcțională joacă, de asemenea, un rol important în acest context. Cerințele pentru controlerele utilajelor sunt definite atât în EN ISO 13849, cât și în EN IEC 62061.

Tendințe globale în siguranța utilajelor Cerințe noi pentru PL și SIL

Tendința spre descentralizare ridică noi provocări pentru protecția oamenilor, a mediului și a utilajelor. În plus față de dispozitivele de siguranță clasice, cum ar fi încuietorile ușilor de protecție, dispozitivele pentru oprire de urgență sau comutatoarele de siguranță, sistemele de siguranță programabile sau configurabile sunt din ce în ce mai utilizate pentru a proteja utilajele și sistemele, pe măsură ce nivelul de complexitate crește. În 2015, s-a încercat unificarea celor două standarde EN ISO 13849 și EN IEC 62061. În prezent, ambele standarde sunt revizuite separat.

Ce schimbări sunt de așteptat cu privire la PL și SIL?

În anumite privințe, cele două standarde s-au apropiat deja, cum ar fi în domeniul „software-urilor relevante pentru siguranță” și subiectul „securității cibernetice”. Multe alte adaptări au fost incluse în detaliu, rezultând o coerență generală între cele două standarde. Eventualele efecte asupra evaluărilor anterioare ale siguranței trebuie analizate de la caz la caz. Citește broșura noastră tehnică pentru a afla în detaliu cum ar putea arăta modificările aduse standardelor.

Broșură tehnică
Cerințe noi pentru PL și SIL

Ce impact are revizuirea actuală a standardelor internaționale EN ISO 13849 și EN IEC 62061 asupra cerințelor de siguranță pentru utilaje și sisteme? Experții noștri în securitate au elaborat o prezentare generală pentru tine: află mai multe despre impactul asupra subiectului „securității cibernetice”, modificările în domeniul „software-urilor relevante pentru siguranță” și alte revizuiri.

Descarcă broșura tehnică acum
Standarde de siguranță funcțională

Standarde EN pentru siguranța utilajelor Prezentare generală a standardelor armonizate

Directiva pentru utilaje conține cerințe esențiale privind securitatea și sănătatea. În Monitorul Oficial al Uniunii Europene sunt enumerate standardele armonizate cu Directiva pentru utilaje. Un utilaj îndeplinește cerințele esențiale privind securitatea și sănătatea dacă este fabricat în conformitate cu standardele armonizate.

Standardele EN sunt clasificate în diferite tipuri:

Cele mai importante standarde de siguranță funcțională
Cele mai importante standarde de siguranță funcțională
Cele mai importante standarde de siguranță funcțională
Cele mai importante standarde de siguranță funcțională

Standardele de bază pentru siguranță includ conceptele de bază, principiile de proiectare și aspectele generale (de exemplu, proiectare și metode de lucru), care se aplică tuturor utilajelor, dispozitivelor și sistemelor.
Exemplu de standard:
EN ISO 12100 (Securitatea mașinilor)

Cele mai importante standarde de siguranță funcțională

Standardele grupelor de securitate, referitoare la un aspect de securitate sau la un tip de echipamente relevante din punct de vedere al siguranței, care pot fi utilizate pentru o serie întreagă de utilaje, dispozitive și sisteme.

Tip B1: include aspecte speciale de securitate, de exemplu distanțe de siguranță, valori limită pentru temperaturile suprafețelor.
Exemple de standarde:
EN ISO 13857 (distanțe de siguranță în zonele de pericol)
EN ISO 13855 (calcularea distanței de siguranță)
EN ISO 13849 (Securitatea mașinilor – piese ale sistemului de comandă cu funcții de siguranță)

Tip B2: include echipamente de siguranță, de exemplu circuite de deconectare în caz de urgență sau dispozitivele de comandă cu două mâini.
Exemple de standarde:
EN ISO 13850 (Securitatea mașinilor – Oprire de urgență)
EN 574 (dispozitive de comandă cu două mâini)

Cele mai importante standarde de siguranță funcțională

Standarde privind siguranța utilajelor, cu cerințe detaliate de siguranță pentru toate pericolele semnificative aferente unui anumit utilaj sau unui ansamblu de utilaje. Standardele de tip C sunt numite și standarde de produs.
Exemple de standarde:
EN 12622 (Securitatea mașinilor-unelte – prese hidraulice de îndoit)
EN 415 (mașini de ambalat)

Standarde pentru siguranța funcțională Aplicare și delimitare

Siguranța funcțională se referă la utilizarea corectă a sistemelor (de control) pentru siguranță și la alte măsuri menite să reducă riscurile, care au un rol decisiv în ceea ce privește siguranța unui sistem. Atunci când apare o eroare critică, controlerul activează starea de siguranță.

Pentru sectorul producției de utilaje, standardele EN IEC 62061 și EN ISO 13849-1 au fost elaborate pe baza EN 61508. Cele două standarde iau în considerare în special cerințele legate de componentele de siguranță ale controlerelor utilajelor.

Determinarea performanței necesare

Determinarea performanței necesare a funcțiilor de siguranță este un aspect central al siguranței funcționale a controlerelor utilajelor. Atât EN IEC 62061, cât și EN ISO 13849-1 oferă metode structurate pentru evaluarea și definirea performanței necesare a funcțiilor de siguranță pentru a asigura siguranța utilajelor.

Calcularea clasei SIL

Calcularea clasei SIL

Nivel de integritate a securității în conformitate cu EN IEC 62061

Un parametru important pentru fiabilitatea funcțiilor de siguranță este nivelul de integritate a securității (SIL).

Pentru a determina nivelul necesar de integritate a securității, sunt luate în calcul diferite criterii:

  • Gravitatea vătămărilor (S)
  • Frecvența și durata de expunere la pericol (F)
  • Probabilitatea de apariție a unui eveniment periculos (W)
  • Posibilitatea de a evita sau de a elimina pericolul (P)
Determinarea nivelului de performanță

Determinarea nivelului de performanță

Nivel de performanță în conformitate cu EN ISO 13849-1

Pentru a determina nivelul de performanță necesar (PLr), trebuie estimate diferite criterii: gradul de deteriorare, frecvența și durata, precum și posibilitățile de evitare a pericolelor.

Parametri de risc:

S: gravitatea vătămării:

  • S1 – vătămare ușoară (în mod normal, reversibilă)
  • S2 – vătămare gravă, inclusiv deces (în mod normal, ireversibilă)

F: frecvența și/sau durata expunerii la pericol:

  • F1 – de la rar la ocazional și/sau de durată scurtă
  • F2 – de la frecvent la durabil și/sau de durată lungă

P: posibilitatea evitării punerii în pericol:

  • P1 – posibil în anumite condiții
  • P2 – posibil într-o mică măsură

Indicație: în cazul în care probabilitatea de manifestare poate fi clasificată drept scăzută, nivelului de performanță necesar (PLr) i se poate scade un grad.

Determinarea performanței atinse

Odată ce configurația de control a fost proiectată, se determină performanța atinsă a funcțiilor de siguranță. Standardele EN IEC 62061 și EN ISO 13849-1 utilizează fiecare abordări și parametri diferiți pentru a asigura executarea eficientă a funcției de siguranță.

Nivel de integritate a securității în conformitate cu EN IEC 62061

Parametrul tehnologiei de siguranță pentru subsisteme rezultă din următoarele valori:

  • Toleranța la erori de hardware (HFT), în funcție de aplicație
  • Proporția de defecțiuni care nu generează pericole (SFF), instrucțiunile producătorului
  • Gradul de acoperire la diagnosticare (DC), instrucțiunile producătorului sau prevederile EN ISO 13849-1
  • Probabilitatea unei defecțiuni periculoase pe oră (PFHd), rezultă din celelalte valori
  • Intervalul de testare sau durata de utilizare, instrucțiunile producătorului/specifice
  • Intervalul de diagnoză, în funcție de aplicație
  • Sensibilitatea la erori din cauze comune, instrucțiunile producătorului sau EN ISO 13849-1

Nivel de performanță în conformitate cu EN ISO 13849-1

Nivelul de performanță (PL) al piesei sistemului de comandă cu funcții de siguranță (SRP/CS) este determinat de estimările făcute în baza următorilor parametri:

  • Categoria: este exprimată în standard ca structură definită.
  • Timpul mediu până la o defecțiune periculoasă (MTTFd): este asigurat de producătorii componentelor.
  • Grad de acoperire la diagnosticare (DC): în conformitate cu standardul.
  • Defecțiune provocată de o cauză comună (CCF): se determină ca sistem pe bază de puncte în funcție de diverse criterii.
  • Nivelul de performanță atins (PL): este determinat printr-un tabel și trebuie să fie mai mare sau egal cu nivelul PLr necesar.
Relația dintre conceptele PL și SIL

Relația dintre conceptele PL și SIL

Siguranța utilajelor în conformitate cu EN ISO 13849 și EN IEC 62061 Procedura de bază

Pictogramă pericol
Pictogramă listă
Pictogramă SIL
Relația dintre conceptele PL și SIL
Pictogramă SIL
Pictogramă bifă
Pictogramă pericol

În conformitate cu Anexa I a Directivei pentru utilaje, trebuie efectuată o evaluare a riscurilor pentru fiecare utilaj care este introdus în circulație în UE. Riscurile reziduale rămase pot fi minimizate ca parte a măsurilor tehnice de protecție prin utilizarea componentelor de control relevante pentru siguranță. În cazul în care componentele de control sunt proiectate în conformitate cu standardele armonizate EN ISO 13849 și EN IEC 62061, minimizarea necesară a riscurilor poate fi realizată prin intermediul funcției (funcțiilor) de siguranță cu SIL sau PL.

Pictogramă listă

Specificarea cerințelor funcționale se referă la descrierea detaliată a fiecărei funcții de siguranță. În acest sens, trebuie stabilite interfețele care sunt importante pentru alte funcții de comandă și pentru comportamentul în caz de eroare. Documentul rezultat este cea mai importantă bază pentru procesul ulterior de proiectare.

Pictogramă SIL

Determinarea performanței necesare în conformitate cu EN IEC 62061 sau EN ISO 13849-1.

Relația dintre conceptele PL și SIL

Odată ce configurația de control a fost proiectată, se determină performanța atinsă a funcțiilor de siguranță. Standardele EN IEC 62061 și EN ISO 13849-1 utilizează fiecare abordări și parametri diferiți pentru a asigura executarea eficientă a funcției de siguranță.

Pictogramă SIL

EN IEC 62061: defecțiunile elementelor hardware pot facilita apariția unor defecțiuni periculoase la nivelul funcției de control pentru siguranță (SRCF - Safety Related Control Function). Această probabilitate trebuie să fie mai mică sau egală cu pragul de apariție a defectului prevăzut în specificație (pasul 1):
SIL (nivelul de integritate a securității) atins de sistemul electric de control cu funcții de siguranță (SRECS - Safety Related Electrical Control System) este mai mic sau egal cu cel mai mic SIL al unui subsistem implicat în executarea funcției de siguranță.

EN ISO 13849-1: pentru diversele funcții de siguranță, nivelul de performanță (PL) al pieselor sistemului de comandă cu funcții de siguranță (SRP/CS - Safety Related Parts of Control System) aferente trebuie să coincidă cu „nivelul PL necesar”.
Nivelul PL al diverselor piese ale sistemului de comandă cu funcții de siguranță implicate în executarea funcției de siguranță trebuie să fie mai mare sau egal cu nivelul de performanță necesar acestei funcții.

Pictogramă bifă

La final, funcția de control pentru siguranță a unei aplicații trebuie verificată integral pentru a determina dacă este adecvată pentru aplicația respectivă. Gradul de adecvare poate fi determinat prin intermediul unei analize sau al unei verificări, de exemplu, prin simularea anumitor tipuri de erori.

Standarde pentru siguranță funcțională

Standarde pentru siguranță funcțională

Mai multe despre EN ISO 13849 și EN IEC 62061

Dorești mai multe informații despre revizuirea actuală a standardelor internaționale EN ISO 13849 și EN IEC 62061?

În broșura noastră tehnică vei afla mai multe despre:

❯ Revizuirile viitoare ale standardelor EN ISO 13849 și EN IEC 62061
❯ Implicațiile „securității cibernetice”
❯ Schimbările în domeniul „software-urilor relevante pentru siguranță”