Automatic stripping device with 5″ touch display, electrical parameter adjustment, favorite selection using barcode scanner, for conductors and cables up to 10 mm2/8 AWG diameter, supply line with pin connector pattern type E, F
Dispozitive automate pentru dezizolare – design compact și operare simplă
Cu dispozitivele automate compacte pentru dezizolare, poți prelucra diferite tipuri de conductori cu ușurință, în doar câteva secunde. Dispozitivele automate pentru dezizolare permit dezizolarea automată a conductorilor de până la 10 mm², cu opțiunea de dezizolare parțială a izolației. Reglarea parametrilor este realizată intuitiv prin intermediul ecranului tactil sau al butoanelor rotative. Poți introduce conductorii rapid și precis, atât din față, cât și de sus.
Start button trigger, for automatic stripping device
Replacement jaws, for automatic stripping device
Replacement blade, for automatic stripping device
Automatic stripping device with integrated graphic display, for conductors and cables up to 6 mm in diameter, 230 V version
Receptacle tray, for automatic stripping device
Flat blade for automatic stripping device, processing of flat-ribbon cables up to 7.6 mm wide
Microfuse, nominal current: 2 A, tripping characteristics: slow-blow (T), length: 20 mm, diameter: 5 mm
Start button trigger, for automatic stripping device
Replacement jaws, for automatic stripping device
Avantaje
- Economii de timp datorită duratelor scurte ale ciclurilor
- Setarea intuitivă a parametrilor de dezizolare prin intermediul ecranului tactil sau al butoanelor rotative
- Posibilități multiple de utilizare datorită lamei în V cu domeniu mare de secțiuni transversale pentru diferite tipuri de conductori
- Calitate ridicată și constantă datorită proceselor de dezizolare repetabile
Dispozitiv automat pentru dezizolare E.FOX S 10
Dispozitiv automat pentru dezizolare E.FOX S 10 Eficient și inteligent
Cu dispozitivul electric automat pentru dezizolare E.FOX S 10, poți prelucra rapid și eficient conductori cu un domeniu de secțiuni transversale de la 0,08 la 10 mm²:
- Prelucrarea precisă și curată a izolațiilor standard și speciale, cum ar fi cauciuc, teflon și izolații pentru temperaturi ridicate
- Operare simplă cu ecran tactil și vizualizare intuitivă
- Sisteme de antrenare electrice pentru reglarea rapidă a parametrilor
- Stocarea a până la 100 de setări favorite
- Integrarea opțională a unui scaner de coduri de bare pentru selectarea directă a setărilor favorite
- Utilizare consecventă a datelor cu ajutorul software-ului de asistență pentru lucrători clipx WIRE assist
Dispozitiv automat pentru dezizolare WF 1000
Dispozitiv automat pentru dezizolare WF 1000
Dezizolezi conductori și cabluri cu diametrul de maxim 6 mm² cu dispozitivul automat compact pentru dezizolare WF 1000:
- Prelucrarea precisă și curată a izolațiilor standard și speciale, cum ar fi cauciuc, teflon și izolații pentru temperaturi ridicate
- Protecție împotriva despicării prin îndepărtarea parțială a izolației
- Reglarea automată a forței de strângere la forța de smulgere necesară
- Utilizare simplă cu numai trei butoane rotative
- Indicarea clară a valorilor curente pe afișaj
- Introducerea conductorului din față și de sus