Dispozitiv automat pentru dezizolare și sertizare - două funcții într-un singur dispozitiv

Dispozitive automate pentru dezizolare și sertizare

Două funcții într-un singur dispozitiv: Dispozitivul automat compact pentru dezizolare și sertizare CF 3000 execută pregătirea completă a conductorului rapid și sigur într-o singură etapă de lucru. Acesta prelucrează ferulele în format bandă. Pentru prelucrarea în masă, poți utiliza uneltele automate robuste CF 1000. Cu dispozitivele automate portabile pentru dezizolare și sertizare, ai nevoie de doar două secunde pentru asamblarea conductorului.

Avantaje

  • Punere în funcțiune simplă prin Plug-and-Play
  • Durată redusă a ciclului, datorită sub-proceselor sincronizate
  • Schimbarea rapidă a secțiunii transversale datorită designului modular
  • Operare ușoară și economie de timp de până la 75% cu Crimphandy prin comasarea etapele de lucru
Dispozitiv automat portabil pentru dezizolare și sertizare CF 3000

Dispozitiv automat de dezizolare și sertizare CF 3000 Compact și portabil pentru produse în format bandă

Dacă ai nevoie de un dispozitiv automat portabil și compact pentru dezizolare și sertizare folosește CF 3000. Cu acest dispozitiv, poți prelucra ferule izolate sub formă de bandă cu secțiuni între 0,25 și 2,5 mm², rapid și sigur. Într-o singură operațiune, conductorul este dezizolat și apoi sertizat cu ferula.

Într-un minut, poți seta dispozitivul automat la secțiuni transversale diferite. Datorită design-ului său compact și ușor, dispozitivul automat pentru dezizolare și sertizare CF 3000 poate fi utilizat și în cazul schimbării punctelor de lucru.

Dispozitiv automat pentru dezizolare și sertizare CF 1000 pentru volume mari

Dispozitiv automat de dezizolare și sertizare CF 1000 Robust și staționar pentru materiale în vrac

Pentru sertizarea în masă a conductorilor cu secțiuni până la 10 mm² cu ferule izolate, utilizează dispozitivul automat stabil și robust pentru dezizolare și sertizare CF 1000.

Într-o singură operațiune, conductorul este dezizolat și apoi sertizat cu ferula. Cu ajutorul acestui dispozitiv automat, poți prelucra până la 1.200 de conductori pe oră. Datorită designului său modular, este posibilă reechiparea rapidă pentru diferite secțiuni transversale. O imagine de ansamblu a cantităților este oferită de contorul integrat.

Dezizolare și sertizare în două secunde cu dispozitivul automat portabil

Dispozitiv automat portabil pentru dezizolare și sertizare Dezizolezi și sertizezi în mai puțin de două secunde

Procesul clasic de prelucrare a conductorilor cuprinde două etape de lucru, necesită două unelte și consumă mult timp. Dispozitivul nostru automat portabil pentru dezizolare și sertizare, Crimphandy, revoluționează acest proces: ai nevoie de o singură unealtă și o singură etapă de lucru, astfel economisești 75 % din timp.

Dispozitivul automat portabil pentru dezizolare și sertizare automatizează dezizolarea conductorilor și sertizarea ferulelor într-o singură etapă de lucru, ce durează mai puțin de două secunde. Funcțiile de monitorizare automate asigură rezultate de sertizare de înaltă calitate în mod constant.

Un conductor este prelucrat cu dispozitivul automat mobil pentru dezizolare și sertizare
Dispozitivul automat portabil pentru dezizolare și sertizare afișează mesajul de eroare prin intermediul unui LED
Acumulatorul dispozitivului automat portabil pentru dezizolare și sertizare a fost îndepărtat
Ferulele cu izolație de culoare roșie se află în magazia deschisă a dispozitivului automat portabil pentru dezizolare și sertizare
Dispozitiv automat portabil pentru dezizolare și sertizare cu recipient de colectare pentru resturile de izolație
Tăierea conductorilor cu CRIMPHANDY CUTTER
Un conductor este prelucrat cu dispozitivul automat mobil pentru dezizolare și sertizare

Funcția automată de dezizolare și de sertizare facilitează controlul dispozitivului: introduci conductorul neprelucrat, îl dezizolezi și sertizezi automat.

Dispozitivul automat mobil pentru dezizolare și sertizare indică starea de exploatare în orice moment, în mod clar, prin intermediul LED-urilor color. Există elemente de operare doar pentru pornirea și oprirea dispozitivului, precum și pentru resetarea acestuia.

Dispozitivul automat portabil pentru dezizolare și sertizare afișează mesajul de eroare prin intermediul unui LED

Dispozitivul automat portabil pentru dezizolare și sertizare este echipat cu un sistem de senzori capacitivi pentru detectarea secțiunilor transversale ale conductorilor introduși. Un conductor inadecvat este identificat în mod automat și defectele de presare sunt prevenite în condiții de siguranță. Defectul este indicat prin intermediul unui LED.
Astfel, sunt garantate sertizări de înaltă calitate. Comprimarea rectangulară este adecvată pentru toate punctele de conectare și locașurile cu arc. Forțele de extracție depășesc condițiile standard specificate.

Acumulatorul dispozitivului automat portabil pentru dezizolare și sertizare a fost îndepărtat

Lucrările din interiorul sau de la nivelul tabloului electric nu trebuie să fie limitate de cablurile aparatelor sau de furtun. Dispozitivul automat portabil pentru dezizolare și sertizare dispune de un acumulator performant litiu-ion-polimer ușor de schimbat, pentru până la 2.000 de sertizări. Astfel, dispozitivul automat portabil poate fi utilizat timp de mai multe zile. Încărcătorul rapid inclus în pachetul de livrare încarcă acumulatorul la capacitate maximă într-o singură oră.

Ferulele cu izolație de culoare roșie se află în magazia deschisă a dispozitivului automat portabil pentru dezizolare și sertizare

Dispozitivul automat portabil pentru dezizolare și sertizare dispune de o magazie integrată pentru ferule sub formă de bandă. Prin alimentarea automată, mai mulți conductori pot fi sertizați succesiv, fără întrerupere.

Dispozitiv automat portabil pentru dezizolare și sertizare cu recipient de colectare pentru resturile de izolație

Dispozitivul automat portabil pentru dezizolare și sertizare este prevăzut cu un recipient de colectare pentru resturile de izolație, ușor detașabil. Acesta garantează un mediu de lucru curat. Astfel, dispozitivul poate fi utilizat în interiorul unui tablou electric.

Tăierea conductorilor cu CRIMPHANDY CUTTER

Cu CRIMPHANDY CUTTER poți tăia conductorii de la 0,5 la 1,5 mm² la dimensiune în mod confortabil și corect. Montarea cutter-ului practic direct pe Crimphandy se efectuează rapid și simplu.

Prelucrarea rapidă a conductorilor cu Crimphandy

Beneficiezi de mobilitatea unei unelte manuale și de eficiența unei unelte automate cu ajutorul Crimphandy.
În videoclipul nostru vei găsi instrucțiuni pas cu pas pentru punerea în funcțiune și operarea dispozitivului automat portabil pentru dezizolare și sertizare.