Controlul și monitorizarea stațiilor de alimentare cu hidrogen Descoperă soluțiile noastre sigure și deschise de control și monitorizare pentru distribuția eficientă a hidrogenului.

Stație de alimentare cu hidrogen

Provocare


Stație de alimentare cu hidrogen

Siguranță și eficiență

Pentru a asigura funcționarea sigură și eficientă a stațiilor de alimentare cu hidrogen, este necesară monitorizarea continuă, de exemplu, a temperaturii și a presiunilor de până la 1.000 bari. În acest sens, datele sunt generate și colectate în OT și IT. Schimbul de date între diferite segmente necesită adesea un efort considerabil de integrare, deoarece sunt utilizate diferite tipuri de comunicare și tehnologii. În plus, măsurile de siguranță stricte și aprobările pentru protecția împotriva exploziilor și siguranța funcțională sunt esențiale. Pentru a răspunde cererii în creștere, este important ca stațiile de alimentare să fie instalate și puse în funcțiune rapid. Îți oferim soluții și produse complete pentru automatizarea sigură până la Zona 0. De asemenea, oferim o conexiune simplă și eficientă pentru schimbul de date dintre OT și IT.

Soluție


PLCnext Technology pentru stațiile de alimentare cu hidrogen

Controlul aplicațiilor de distribuție a hidrogenului

Ecosistemul nostru PLCnext Technology permite comunicația sigură și schimbul de date între toate dispozitivele și sistemele IT și OT. Cu PLCnext Control, poți controla eficient procesul de umplere. Noi permitem monitorizarea precisă și controlul presiunii. Pentru a asigura un proces sigur, poți monitoriza în mod precis parametrii critici ai procesului.

Alimentare la o stație de alimentare cu hidrogen

Extindere simplă prin modularizare

Pentru a satisface cererea tot mai mare de energie verde în viitor, este importantă o extindere simplă a stațiilor de alimentare cu hidrogen cu pompe de alimentare suplimentare. Platforma noastră de automatizare PLCnext Technology permite modularizarea aplicației tale și standardizarea interfețelor pentru funcții secundare. În acest scop, susținem standarde tehnologice precum Module Type Package (MTP). Acest lucru îți permite se beneficiezi de costuri de proiectare reduse și să dispui de o lansare mai rapidă pe piață în același timp.

Conectarea de la distanță a tuturor modulelor parțiale ale unei stații de alimentare cu hidrogen

Unii furnizori acoperă întregul lanț valoric al hidrogenului verde. Pentru a asigura funcționarea eficientă și sigură a unui asemenea sistem complet, este necesară conectarea diferitelor segmente la sisteme de operare și de servicii de nivel superior cu ajutorul tehnologiei datelor. Sprijinim achiziția de date și controlul acestor sisteme cu soluții de control și de rețea redundante pentru o disponibilitate maximă. Routerele de securitate și soluțiile de întreținere de la distanță, inclusiv managementul dispozitivelor și al actualizărilor, asigură securitatea cibernetică în aplicațiile clienților.

Imagine interactivă: exemplu de soluție de control și monitorizare pentru stațiile de alimentare cu hidrogen
Tehnologie de automatizare pentru PLCnext Technology
Utilizează portofoliul nostru larg de tehnologii de automatizare pentru a-ți face instalația adecvată pentru IIoT și Industria 4.0 cu PLCnext Technology.
Află mai multe
Tehnologie de automatizare pentru PLCnext Technology
Router de securitate
Routerele de securitate mGuard îți protejează rețeaua industrială împotriva accesului neautorizat al persoanelor sau malware-ului, datorită funcțiilor de securitate cuprinzătoare.
Află mai multe
Router de securitate
Switch-uri Industriale pentru Ethernet
Portofoliul nostru include switch-uri cu și fără management, cu certificare Gigabit, PoE conform IEC 61850 și pentru montarea pe șină DIN.
Află mai multe
Switch-uri Industriale pentru Ethernet
Sisteme I/O la distanță
Înregistrezi semnalele de intrare și ieșire direct în tabloul electric sau în instalațiile tale. Traficul de date și semnale este transmis în mod eficient.
Află mai multe
Sisteme I/O la distanță
Panouri HMI și PC-uri industriale
Cu ajutorul HMI-urilor și IPC-urilor noastre poți exploata și monitoriza în mod eficient condițiile din instalații. Beneficiezi de o scalabilitate maximă pentru conceptul de operare al soluției de automatizare.
Află mai multe
Panouri HMI și PC-uri industriale

Contact

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Manager dezvoltare afaceri Power-to-X
Sunt aici să îți ofer consultanță pe calea către un viitor neutru din punct de vedere al CO₂ cu ajutorul hidrogenului verde.

Garantarea securității

Trebuie garantate măsuri de siguranță stricte și aprobări pentru protecția împotriva exploziilor și siguranța funcțională la extinderea unui rețele naționale de alimentare cu hidrogen.

Pictogramă SIL în fața instalațiilor Power-to-X
Pictogramă pentru protecția împotriva exploziilor în fața unei instalații Power-to-X
Securitate industrială pentru instalațiile Power-to-X
Pictogramă SIL în fața instalațiilor Power-to-X

Mecanismele de siguranță funcțională trebuie reglementate astfel încât defecțiunile sau potențialele situații de risc să poată fi gestionate. Acest lucru se realizează cel mai bine printr-un concept individual de siguranță.

Îți oferim servicii pentru acoperirea întregului ciclu de viață al procedeelor de siguranță. Portofoliul nostru extins este certificat, de asemenea, pentru aplicații de siguranță în conformitate cu IEC 61508 și IEC 61511. Pentru a rămâne la curent cu noile tehnologii, ne bucurăm să te susținem prin instruirea angajaților tăi.

Mai multe despre siguranța funcțională
Pictogramă pentru protecția împotriva exploziilor în fața unei instalații Power-to-X

Din cauza apariției gazelor inflamabile, subiectul protecției împotriva exploziilor este de mare importanță în industria hidrogenului. Oferim o gamă extinsă de produse și soluții pentru îndeplinirea cerințelor din domeniile ce prezintă potențial exploziv cu zone diferite. Dacă este necesar, îți vom instrui și angajații. De asemenea, te vom sprijini în realizarea și documentarea verificării siguranței intrinseci.

Mai multe despre protecția împotriva exploziilor
Securitate industrială pentru instalațiile Power-to-X

Transformarea digitală și complexitatea tot mai mare a atacurilor cibernetice necesită o strategie de securitate unitară. În plus, implementarea măsurilor de securitate cibernetică este impusă prin lege. O protecție bună împotriva atacurilor cibernetice poate fi obținută doar atunci când sunt combinate măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare.

De aceea, oferim un concept de securitate cuprinzător de 360° care include servicii, soluții și produse sigure. Acest lucru simplifică protecția instalațiilor tale și protejează complet instalația.

Mai multe despre securitatea industrială

Referințe


Stație de alimentare cu hidrogen în HY.City.Bremerhaven

Interconectarea inteligentă a sectoarelor în Bremerhaven

În cadrul HY.City.Bremerhaven, GP Joule a realizat un lanț valoric complet pentru hidrogenul verde. Tehnologia noastră inovatoare de automatizare asigură interconectarea eficientă a sectoarelor și conectarea sigură la distanță.

Produse


Tablouri electrice într-un sistem Power-to-X

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună vom găsi soluția optimă pentru echiparea tablourilor tale electrice cu peste 100.000 de produse din domeniile tehnologiei de conectare, comunicație și automatizare.