Producție modulară cu Module Type Package (MTP) Proiectare simplă a modulelor și lansare mai rapidă pe piață: cu MTP, poți reacționa eficient și flexibil la cerințele clienților.

Un bărbat vizualizează instalații modulare pe computer
Instalație de proces la apus

Schimbări în industria de proces

În multe locuri, industria de proces este caracterizată de instalații mari care sunt în continuă funcționare timp de ani întregi fără întrerupere. Acest lucru face cu atât mai importantă detectarea din timp a anomaliilor pentru a evita daunele indirecte și pentru a putea continua funcționarea. Aceasta din urmă devine din ce în ce mai importantă, deoarece tendințele pieței, prețurile în creștere ale materiei prime și presiunea concurenței reprezintă provocări corespunzătoare pentru capacitatea viitoare de funcționare fără probleme a instalațiilor.

Modularizarea instalațiilor sporește flexibilitatea în ceea ce privește cerințele individuale ale clienților și condițiile-cadru. Astfel, un proces este împărțit în părțile sale individuale, iar modulele sunt proiectate individual.

MTP: revoluționar pentru automatizarea proceselor

Module Type Package (MTP) este un standard independent de producător care permite integrarea modulelor instalației în sistemele de automatizare în mod standardizat și independent de producător. În același timp, modulele pot comunica între ele și cu sistemul de control de nivel superior.

Modulele individuale sunt denumite Process Equipment Assembly (PEA) (ansambluri de echipamente de proces). Acestea sunt module funcționale independente care pot comunica între ele prin intermediul unei interfețe standardizate. Descrierea modulelor se află în MTP, în fișierul driver. Toate informațiile, cum ar fi funcția și proprietatea unui modul, sunt înregistrate în MTP. Acest lucru înseamnă că unitățile funcționale pot fi înlocuite și reconfigurate în mod flexibil. Prin urmare, instalațiile de producție pot fi puse în funcțiune mai rapid și pot reacționa mai flexibil la cerințele individuale ale clienților. PEA individuale sunt citite și controlate de către Process Orchestration Layer (POL) (strat de orchestrare a procesului).

După cum se poate vedea în materialul video, MTP, împreună cu standardul NAMUR Open Architecture (NOA), permite utilizatorilor să obțină mai multă eficiență și flexibilitate în procesele lor datorită unei mai mari transparențe a datelor.

Angajamentul nostru în domeniul MPT

Standardul MTP a fost consacrat și dezvoltat de ZVEI și NAMUR. În prezent, organizația utilizatorilor PROFIBUS (PNO) este responsabilă de dezvoltarea continuă și aplicabilitatea pentru diverse cazuri de utilizare.

MTP este în continuă dezvoltare în conformitate cu cerințele industriei. Relevanța în continuă creștere pentru industria de proces este evidentă din faptul că standardul german este consacrat la nivel global din ce în ce mai mult.
În consecință, conceptul MTP poate fi găsit în viitor în IEC 63280. Fișele individuale acoperă subiecte precum conceptul general, interfețele HMI sau conceptul de alarmă.

Phoenix Contact sprijină progresul continuu al MTP de mulți ani ca parte a diverselor activități în cadrul grupurilor de lucru cu alți parteneri.

Un bărbat operează MTP DESIGNER la biroul său

Pur și simplu modular cu MTP DESIGNER

Automatizarea modulară mai flexibilă ca niciodată: MTP DESIGNER de la Phoenix Contact permite configurarea și punerea în funcțiune rapidă a instalațiilor modulare. Modulele conforme cu MTP sunt generate automat și integrate cu ușurință în sistemele de control.

MTP este soluția potrivită pentru provocările industriei de proces. Fie că este vorba de presiunea costurilor, consumul de resurse sau lipsa forței de muncă - părțile interesate pot beneficia de standard și pot asigura competitivitatea pe viitor.

Anja Lang, Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Anja Lang
Prezentare a diferitelor industrii care pot utiliza MTP

Relevanța MTP

MTP este în numeroase domenii o componentă importantă pentru o mai mare eficiență și flexibilitate în timpul funcționării.

Industria chimică și farmaceutică, de exemplu, este caracterizată de cerințe ale pieței în schimbare și de multe procesări de lot care necesită deseori înlocuirea materiei prime și modificări la nivelul procesului de producție. Pentru a menține procesele cât mai flexibile posibil și pentru a reduce timpii morți, este necesară o structură modulară a instalației de producție. Acest lucru înseamnă că automatizarea modulară poate fi adaptată la un nou lot de producție într-un timp foarte scurt.

Cu toate acestea, chiar și la construirea unei noi instalații de producție, MTP poate oferi asistență la configurarea instalației într-un mod modular, cu economie de timp, datorită eforturilor de proiectare reduse. Același lucru este valabil și pentru înlocuirea modulelor deteriorate. De exemplu, un modul de pompare defect poate fi înlocuit cu un nou modul care este pregătit de utilizare, deoarece modulul comunică cu sistemul de control datorită standardului MTP.

Dezvoltările, procesele și întreținerea în multe alte piețe industriale pot fi optimizate cu MTP. În largul mării, de exemplu, componentele individuale ale instalației unui vapor, cum ar fi motorul, transmisia sau instalația de climatizare, sunt controlate în mod inteligent datorită standardului.

MTP este revoluționar în toate privințele

  • Timp de lansare pe piață cu 50 % mai rapid
  • Reducerea cu 70 % a costurilor de proiectare
  • 80 % mai multă flexibilitate

Avantaje pentru diferite grupuri țintă

Imagine interactivă: avantaje MTP pentru diferite grupuri țintă
Producător de module
Datorită MTP, costurile de dezvoltare sunt reduse semnificativ, iar producătorul beneficiază de economii de timp și de costuri. Fiecare modul și ecranul său de operare pentru vizualizare sunt descrise digital doar o singură dată. Apoi, modulele pot fi utilizate de mai mulți utilizatori. Acest lucru contribuie la reducerea costurilor de proiectare cu până la 70 %.
Integratori de sisteme
Plug-and-Produce permite integratorilor de sisteme să integreze module de la producători diferiți în POL-ul unei instalații de proces cu un efort redus de proiectare. Interfețele standardizate independente de producător reprezintă aici un avantaj. În plus, adaptarea modulelor se realizează într-un mod care respectă costurile, fără eforturi mari. Acest lucru îi permite operatorului instalației să răspundă mai ușor la cerințe personalizate.
Operator de instalație
Cu MTP, operatorul instalației beneficiază de o lansare mai rapidă pe piață și poate reacționa flexibil la modificările privind cererea de-a lungul întregului ciclu de viață al instalației. Indiferent de modificările privind cantitatea sau cerințele produsului, comenzile pot fi adaptate în mod flexibil și rapid.

Contact

Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Aș fi bucuros să îți ofer consultanță cu privire la automatizarea modulară a instalației tale cu MTP.
Diagrama piramidală prezintă structura schematică a sistemelor modulare de automatizare

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună vom găsi soluția optimă pentru automatizarea modulară în instalația ta. În calitate de furnizor de servicii complete pentru sisteme de automatizare modulare, îți furnizăm hardware-ul și software-ul adecvat. În plus, îți oferim consultanță cuprinzătoare și dezvoltare de concepte, inclusiv activități de proiectare.

Proiectarea de la un capăt la altul include, de asemenea, luarea în considerare a cerințelor corespunzătoare pentru siguranța funcțională, protecția împotriva exploziilor și securitatea cibernetică. Cel mai bine este să soliciți o întâlnire cu noi.