MTP DESIGNER Lansare pe piață rapidă și flexibilitate ridicată: cu MTP DESIGNER, modulele conforme MTP pot fi create rapid și ușor.

O persoană stă la calculator și creează module conforme cu MTP

Provocare


Instalație

Complexitate și cerințe în creștere

Într-o lume în continuă schimbare, operatorii de instalații și integratorii de sisteme, de exemplu, se confruntă din ce în ce mai des cu cerințe pe termen scurt și variabile ale clienților. În consecință, instalațiile de producție trebuie să fie adaptate la cerințele necesare ale pieței într-un interval scurt de timp.
Cu Module Type Package (MTP), utilizatorii beneficiază de flexibilitate sporită în modularizarea instalațiilor. Datorită capacității de reutilizare a modulelor, resursele pot fi, de asemenea, conservate. Cu toate acestea, automatizarea modulelor necesită mult timp, iar integrarea lor în POL este foarte costisitoare. În perioade cu lipsă de forță de muncă calificată, găsirea specialiștilor adecvați devine din ce în ce mai dificilă. Din cauza gradului ridicat de intervenție manuală în crearea modulelor, există o posibilitate foarte mare de erori.

Soluție


Logo-ul MTP DESIGNER cu ecran în fundal

Proiectare simplificată cu MTP DESIGNER

MTP DESIGNER este instrumentul de proiectare a modulelor pentru o implementare simplă și rapidă a modulelor într-o instalație de proces.

Diagramele de conducte și instrumente pot fi importate automat din instrumentele de inginerie de proces și se poate genera un conținut al programului și servicii pentru automatizarea modulelor. Proiectarea modulului are loc pe această bază. Modulele sunt create în conformitate cu standardul VDI/VDE/NAMUR 2658.
În același timp, vizualizarea locală este generată automat la nivelul controlerului pe baza diagramelor de conducte și instrumente, iar toate interfețele (taguri OPC UA) sunt definite pentru transferul ulterior al datelor. Apoi, fișierul MTP este exportat și transferat operatorului, astfel încât să poată fi integrat în Process Orchestration Layer (POL, strat de orchestrare a procesului).

Phoenix Contact a testat deja cu succes MTP DESIGNER cu diverși furnizori POL, precum ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) și Yokogawa (CI-Server).

Pasul 1: Integrarea diagramelor de conducte și instrumente

Primul pas în MTP DESIGNER implică transferul diagramelor de conducte și instrumente ale instalațiilor tale. În următorul videoclip, expertul nostru Oleg Makarov îți va arăta cum poți importa rapid și simplu date din instrumentul pentru diagrame de conducte și instrumente în MTP DESIGNER. Aceasta este baza pentru lucrările referitoare la proiect în MTP DESIGNER.

Pasul 2: Crearea unui proiect

MTP DESIGNER permite integrarea fișierului MTP în POL.
Programul PLC creat în MTP DESIGNER este transferat la PLCnext Engineer în etapa următoare. Acest lucru înseamnă că fișierul generat poate fi utilizat la nivelul tuturor produselor PLCnext Control, de exemplu AXC F2152. De asemenea, instrumentul generează o vizualizare locală a modulelor, facilitând astfel punerea în funcțiune a modulelor.

Gama de produse a instrumentului de proiectare a modulelor include două biblioteci care descriu funcționalitățile și interfețele. Biblioteca „Module Type Package FB” conține diverse blocuri funcționale care pot fi utilizate în PLCnext Engineer. Pe această bază, biblioteca „Module Type Package HMI” poate fi integrată în PLCnext Engineer și se creează vizualizarea corespunzătoare a componentelor MTP.

Crearea unui proiect exemplar în MTP DESIGNER

Imagine interactivă: interfața MTP DESIGNER
Structura proiectului
Structura proiectului prezintă toate elementele utilizate în proiect. Serviciile și procedurile pot fi, de asemenea, create și administrate în cadrul acestui domeniu.
Domeniu de lucru
Reprezentarea referitoare la diagrama de conducte și instrumente este afișată și administrată aici.
Proprietăți
Utilizatorii pot găsi aici detalii suplimentare despre obiecte, de exemplu despre interfețe sau ECLASS. De asemenea, se pot face modificări.
Instrumente
Toate obiectele statice și dinamice sunt administrate aici și pot fi introduse în domeniul de lucru de aici.
Informații
Această fereastră oferă utilizatorilor informații suplimentare cu privire la importarea și exportarea fișierului. Posibilele erori în traficul de date sunt, de asemenea, vizibile în acest domeniu.

În calitate de producător de instalații, avem nevoie de un lanț de instrumente simplu și eficient care să ne sprijine de la crearea până la prezentarea documentației. MTP DESIGNER ne permite să realizăm instalațiile în mod consecvent și în conformitate cu MTP și să implementăm software-ul pentru controler. În acest caz folosim, de asemenea, PLCnext Control de la Phoenix Contact.

Michael Nussbaumer, Director general
Michael Nussbaumer

Avantajele MTP DESIGNER

  • Integrare directă în POL, în timp ce modulul MTP este extins în paralel
  • Configurare în loc de programare – blocurile funcționale pot fi generate automat din diagrama de conducte și instrumente
  • Creare rapidă și simplă a unei vizualizări locale personalizate pentru HMI-uri
Descărcare
Testează MTP DESIGNER

Convinge-te singur și descoperă diversitatea instrumentului de proiectare MTP pentru proiectul tău.

Descarcă versiunea de încercare gratuită
Instrument de proiectare MTP DESIGNER

Contact


Anja Lang
Anja Lang
Vertical Market Management - Process Industry | Product Management
Aș fi bucuros să îți arăt avantajele utilizării MTP DESIGNER pentru proiectul tău.