Routerele de securitate FL MGUARD 1100, 2100 și 4300 Routerele de securitate mGuard îți protejează rețeaua industrială împotriva accesului neautorizat al persoanelor sau malware-ului, datorită funcțiilor de securitate cuprinzătoare. Tehnologia de securitate consacrată mGuard facilitează controlul și siguranța comunicațiilor în cadrul rețelei tale de producție.

Routere de securitate pentru asigurarea descentralizată și întreținerea sigură de la distanță a celulelor de producție sau de utilaje

Avantaje

  • Nivel înalt de securitate datorită tehnologiei de securitate consacrate mGuard și a peste 20 de ani de experiență în domeniul securității cibernetice
  • Certificarea TÜV în conformitate cu IEC 62443-4-1 și IEC 62443-4-2 confirmă în mod independent conformitatea cu cerințele de siguranță înalte
  • Dispozitivele mGuard sunt mai puțin vulnerabile datorită consolidării și aplicării principiilor de securitate prin design
  • Întreținerea pe termen lung a software-ului și nivelul ridicat de siguranță prin actualizări la timp permit o utilizare de lungă durată
  • Cu PSIRT se realizează monitorizarea zilnică a punctelor slabe. Acestea sunt evaluate și remediate în funcție de severitatea problemei

Caracteristicile produsului

Imagine interactivă: caracteristicile produsului mGuard
Flux de date nerestricționat în cadrul rețelei tale
Datorită vitezei mari de procesare a routerelor de securitate mGuard, se atinge un transfer de date de aproape 1000 Mbps. Gama de produse mGuard garantează cel mai înalt nivel de securitate fără restricționări ale traficului de date.
Protecție împotriva comunicării și accesului nedorit
Routerele de securitate din gama de produse mGuard oferă un firewall care filtrează traficul de date din rețea. Comunicarea nedorită și accesul accidental la participanții la rețea sunt blocate. Chiar și tu poți defini ce aplicații sau protocoale sunt dorite și ce participant poate trimite pachete de date.
Integrare simplă a utilajelor sau a subrețelelor
Cu traducerea adresei de rețea (NAT), adresele IP existente sunt traduse foarte simplu. Nu sunt necesare modificări la rețeaua pentru utilaje. Utilizarea NAT-Masquerading reduce numărul de adrese IP limitate, deoarece toate dispozitivele care există în subrețeaua din spatele unui router de securitate mGuard comunică printr-o singură adresă.
Protecție împotriva supraîncărcării rețelei
Prin segmentarea rețelelor, comunicarea dintre segmentele individuale este controlată și comandată. Segmentele rețelei sunt protejate împotriva volumului mare de date, a supraîncărcării rețelei și a accesului nedorit.
Protecția rețelelor existente
În modul silențios, poți echipa ulterior cu ușurință routerele de securitate mGuard într-o rețea existentă, fără a modifica rețeaua. Prin utilizarea mGuard în calitate de componentă de securitate dedicată, sunt protejate în mod fiabil alte componentele de rețea fără actualizare în timpul funcționării și fără aplicare de patch-uri pentru respectarea celor mai noi standarde de siguranță.
Acces sigur la distanță prin internet sau rețele publice
Comunicație sigură la distanță prin orice rețea, datorită comunicației VPN criptate. O funcție firewall în tunelul VPN crește suplimentar siguranța.
Certificat IEC 62443-4-2

Routerele de securitate mGuard sunt certificate în conformitate cu IEC 62443

Certificate conform IEC 62443

Toate routerele de securitate mGuard sunt dezvoltate utilizând un proces sigur în conformitate cu standardul de securitate internațional IEC 62443-4-1. Routerele mGuard din gamele 2000 și 4000 sunt, de asemenea, certificate conform IEC 62443-4-2. Certificările confirmă în mod independent faptul că dispozitivele au fost dezvoltate în conformitate cu standarde înalte și că includ funcții de securitate importante. Prin urmare, acestea oferă o protecție robustă împotriva atacurilor cibernetice și sporesc securitatea și eficiența proceselor tale de exploatare.

Un manual pentru configurarea în conformitate cu IEC 62443-4-2 a gamei de produse FL mGuard poate fi găsit în zona de descărcare a magazinului online.

Persoană la un computer cu mGuard Device Manager

Configurarea centralizată a dispozitivelor cu mGuard Device Manager

Software central de management

Software-ul de management central „mGuard Device Manager” oferă asistență în cazul unui număr mare de routere de securitate mGuard instalate cu:

  • Configurare eficientă
  • Întreținere simplă
  • Funcționarea continuă a unei instalații

Aplicații Rețele OT industriale sigure cu routerele de securitate mGuard

Cu routerele de securitate mGuard, poți integra foarte simplu utilajele în orice rețea de producție și o poți proteja în mod optim împotriva comunicațiilor nedorite sau manipulării.

Hală de producție
Instalație interconectată
Bărbat cu tabletă utilizează comunicația la distanță
Hală de producție

Routerele de securitate mGuard oferă protecție optimă pentru o producție interconectată. Ca parte a unei strategii de securitate „Defense-in-Depth”, dispozitivele mGuard sunt plasate în fața celulelor individuale de producție sau de utilaje. Comunicarea dinspre rețeaua de producție către sau dinspre celulele individuale de producție și de utilaje este redusă.

Datorită funcțiilor de rutare și NAT, poți ajusta perfect firewall-ul în scenariul de utilizare respectiv. Datorită posibilității de management central al dispozitivelor mGuard prin mGuard Device Manager, dispozitivele mGuard sunt, de asemenea, foarte potrivite pentru integrarea infrastructurii de securitate OT în cea IT.

Instalație interconectată

În cazul instalațiilor existente, există adesea o cerință de a nu modifica structurile de rețea existente. Formarea de subrețele ar trebui să fie împiedicată pentru a evita efortul ridicat de atribuire de noi adrese participanților individuali la rețea.

Cu modul silențios al routerelor de securitate mGuard, îți poți echipa ulterior rețeaua foarte simplu. Toate caracteristicile firewall ale dispozitivelor mGuard sunt disponibile pentru tine fără restricții. Astfel, chiar și sistemele fără modificare prin patch pot fi asigurate cu ușurință cu ajutorul routerului de securitate mGuard. Prin utilizarea dispozitivelor mGuard ca o componentă de securitate dedicată, alte componente de rețea sunt protejate în mod eficient.

Bărbat cu tabletă utilizează comunicația la distanță

Pe lângă protecția unei producții interconectate, poți utiliza, de asemenea, dispozitivele mGuard din seriile 2000 și 4000 pentru a conecta tehnicienii de service externi și centrele de date. Comunicația criptată se realizează prin conexiuni VPN.

Conexiunile VPN statice stabilite permanent sunt adesea utilizate pentru a conecta centrele de date. Pe de altă parte, pentru conectarea la tehnicienii de service externi, este de obicei necesară o stație intermediară. Aici, mGuard Secure Cloud este util ca platformă de întreținere la distanță. Cu ajutorul acesteia, tehnicienii de service pot apela direct un utilaj.

Prezentare generală pentru FL MGUARD 1100, 2100 și 4300

Routerul de securitate FL MGUARD 1100 este optimizat pentru interconectarea și integrarea sigură a subrețelelor, cum ar fi rețelele pentru utilaje sau segmentele de instalații în cadrul unei rețele de producție. Cu funcții, cum ar fi asistentul firewall integrat, dispozitivele din seria 1000 permit o configurare simplă și asistată a firewall-ului.

Datorită accesului VPN sigur, routerele de securitate mGuard din seria 2000 permit o întreținere la distanță simplă a utilajelor și a instalațiilor. Dispozitivele sunt adecvate optim pentru producătorii de utilaje și instalații care au nevoie de o întreținere la distanță sigură, precum și de o integrare simplă în rețeaua de producție.

Dispozitivele mGuard din seria 4000 se adresează în mod prioritar operatorilor de instalații care, pe lângă siguranța infrastructurii de rețea OT, consideră importantă și gestionarea eficientă a mai multor dispozitive de securitate mGuard din instalația lor. Cu ajutorul firewall-ului inteligent cu funcții extinse, poți configura și implementa cu ușurință reguli de securitate cuprinzătoare în structuri de rețea complexe.

Funcțiile în detaliu

Compararea directă a produselor

FL MGUARD 4302/4305
FL MGUARD 2102/2105
FL MGUARD 1102/1105
FL MGUARD 4302/4305

FL MGUARD 2102/2105

FL MGUARD 1102/1105

Domeniu de temperatură -40 °C … +60 °C -20 °C … +60 °C 0 °C … +60 °C
Sursă de alimentare 12 V CC ... 36 V CC 12 V CC ... 36 V CC 18 V CC ... 32 V CC
Switch integrat FL mGuard 4302: nu | FL mGuard 4305: 3 porturi cu management FL mGuard 2102: nu | FL mGuard 2105: 4 porturi fără management FL mGuard 1102: nu | FL mGuard 1105: 4 porturi fără management
Port DMZ (a treia zonă de rețea) FL mGuard 4302: nu | FL mGuard 4305: da nu nu
Funcții NAT
IP-Masquerading da da da
Port-Forwarding da da da
NAT 1:1 da da da
Funcții firewall
Stateful Inspection Firewall da da da
Protecție prin firewall în funcție de grupurile IP/port da da nu
Protecție prin firewall bazată pe nume DNS da nu nu
Firewall condiționat (comutare simplă a regulilor de firewall) da nu nu
Firewall Assistant nu nu da
Validarea fără blocare a configurației în modul de testare nu nu da
Protecție Easy Protect Mode fără configurație nu nu da
Rețea
Modul router da da da
Modul silențios da da da
Servicii de rețea
DHCP da da da
DNS da da da
NTP da da da
SNMP (Server) da da da
Către lista de produse Către lista de produse Către lista de produse

Alte funcții în detaliu

Configurarea routerelor de securitate FL MGUARD 1100, 2100 și 4300

FL MGUARD 4302/4305
FL MGUARD 2102/2105
FL MGUARD 1102/1105
FL MGUARD 4302/4305

FL MGUARD 2102/2105

FL MGUARD 1102/1105

Configurație
HTTPS – WBM/Config API – (Server) da da da
mGuard Device Manager da da nu
Card SD da da da
Linie de comandă da da nu
API da da nu
REST nu nu da
VPN
Numărul de conexiuni simultane 250 2 -
Către lista de produse Către lista de produse Către lista de produse

Înlocuirea routerelor de securitate mGuard

Lacăt cu inscripție de securitate

Cyber Security este un element esențial al unei rețele eficiente

Mai multe despre securitatea industrială

Industrial Cyber Security înseamnă protejarea sistemelor industriale conectate în rețea față de atacuri, spionaj de date, defecțiuni cauzate de viruși, malware sau operare greșită. Atacurile cibernetice și malware pot provoca daune semnificative: pierderi de informații și de date, un impact negativ asupra reputației companiei, timpi de nefuncționare costisitori, cheltuieli pentru repararea daunelor și sume mari de răscumpărare.

De aceea, îți oferim routere de securitate, respectiv firewall-uri industriale, care au fost concepute special pentru a răspunde cerințelor din sectorul industrial și care controlează traficul de date în rețea: se permite numai traficul de date dorit. Se împiedică accesările neautorizate. Astfel asiguri o disponibilitate mai mare a sistemelor tale.