Monitorizarea scurgerilor Monitorizează-ți permanent conducta cu ajutorul soluțiilor noastre pentru achiziție și transfer de date sincrone.

Monitorizarea scurgerilor pentru conducte

Provocare


Conductă de hidrogen

Identificarea și reducerea scurgerilor

Scurgerile din conducte pot avea urmări grave. Acestea nu sunt cauzate doar prin uzură, ci și în urma accesului neautorizat la produsul transportat prin conductă, precum uleiul, gazul, hidrogenul, amoniacul sau metanolul. De-a lungul conductelor sunt poziționate stații cu senzori la distanțe de 50 km sau mai mult care înregistrează orice probleme care apar. Prin urmare, poate trece mult timp până la localizarea și remedierea problemei. Pentru a evita vătămarea persoanelor, daunele materiale și afectarea mediului, precum și pentru respectarea cerințelor legale, conductele necesită soluții de monitorizare performante.

Soluție


Monitorizarea scurgerilor în conducte
Monitorizarea scurgerilor în conducte YouTube

Cooperare pentru monitorizarea scurgerilor din conducte

Alături de Krohne Messtechnik, am dezvoltat o soluție pentru monitorizarea conductelor. Soluția poate fi utilizată pentru o mare varietate de medii, cum ar fi petrolul și gazele, hidrogenul, amoniacul sau metanolul.

PipePatrol oferă un pachet complet de produse, soluții și servicii pentru un management cuprinzător al conductelor. În acest sens sunt luate în considerare cerințele de operare, siguranță și pentru protecția mediului, precum și cerințele legale.

Conductă într-un peisaj de iarnă

Transmisia datelor de stare necesare

Transmisia de date eficientă de la dispozitivele de câmp stă la baza deciziilor luate pe bază de informații în camera de comandă. Datele colectate privind debitul, presiunea și temperatura sunt prevăzute cu un marcaj de timp precis la diferite stații de măsurare și apoi transmise către sistemul de control. Componentele deosebit de robuste asigură o transmisie a datelor eficientă pe razele corespunzătoare, chiar și în condiții de mediu dure cu variații de temperatură.

Opțiunile de transmisie, de exemplu conexiunile la internet asigurate prin tunel VPD sau SHDSL, telefonie mobilă, Radioline și conexiuni WLAN, sunt adaptate la condițiile de la fața locului și asigură o transmisie optimă a datelor.

Transmițător pe teren pentru monitorizarea scurgerilor în conducte

Conectarea senzorilor noi și existenți

Pe baza ecosistemului nostru PLCnext Technology poți conecta și utiliza senzorii deja existenți pe teren. În acest sens, poți alege dintr-o gamă largă de module I/O cu și fără siguranță intrinsecă.

Instalează noi senzori la nivelul conductelor pentru creșterea preciziei. Această lucrare trebuie să fie aprobată de tine și de partenerul nostru Krohne.

Soluții de comunicare pentru fiecare infrastructură

Indiferent de domeniul în care este folosită conducta, scurgerea substanțelor periculoase prezintă întotdeauna o provocare deosebită pentru întreprinderi. Îți oferim diverse soluții pentru detectarea automată a scurgerilor. Sistemele cu reacție rapidă sunt proiectate pentru diferite materiale și diametre. Diferitele sisteme de comunicare stau la baza comunicațiilor individuale pe raza de acțiune.

Imagine interactivă: reprezentare topologică a monitorizării scurgerilor
Routere industriale pentru întreținere la distanță și securitate cibernetică
Routerele noastre industriale conectează eficient diferite rețele prin cablu (router LAN și router NAT) sau prin rețeaua de telefonie mobilă (3G/UMTS/4G/router LTE) pentru întreținerea de la distanță și protecția rețelei locale.
Mai multe despre routerele industriale
Routere industriale pentru întreținere la distanță și securitate cibernetică
Controlere PLC și I/O
Poți găsi PLC-uri adecvate și I/O cu gradele de protecție IP20 și IP65/67, fie sub formă de sistem, fie sub formă de stație I/O la distanță pentru o gamă largă de rețele Ethernet.
Mai multe despre controlerele PLC și I/O-uri
Controlere PLC și I/O
Industrial Wireless: de la IWLAN și Wireless IO până la LoRaWAN
Industrial Wireless facilitează conexiunea wireless sigură și eficientă pentru aplicațiile industriale. În funcție de cerințe, poți folosi IWLAN sau Bluetooth pentru comunicare în timp real, NearFi pentru aplicații cu rază de acțiune în câmp apropiat sau LoRaWAN și Trusted Wireless pentru distanțe mari. Soluțiile noastre wireless includ Access Points și clienți, precum și cabluri și antene adecvate.
Mai multe despre Industrial Wireless
Industrial Wireless: de la IWLAN și Wireless IO până la LoRaWAN
Switch-uri Industriale pentru Ethernet
Portofoliul nostru de Switch-uri Industriale pentru Ethernet include switch-uri cu și fără management, cu certificare Gigabit, PoE conform IEC 61850 și pentru montarea pe șină DIN.
Mai multe despre Switch-uri Industriale pentru Ethernet
Switch-uri Industriale pentru Ethernet

Avantaje

  • Oră unitară pe controlere datorită sincronizării prin serviciul NTP-Server al routerului mGuard-Security
  • Diferite medii de transmisie pentru o transmisie flexibilă a datelor ajustată la situațiile tale de utilizare
  • Conectarea părților îndepărtate ale instalației datorită transmiterii în siguranță prin internet

Contact | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Sunt aici să îți ofer consultanță cu privire la soluțiile noastre pentru managementul eficient al conductelor.

Produse


Persoană care utilizează o tabletă în fața unui tablou electric

Nu ai găsit încă produsul potrivit?

Nu ezita să ne contactezi. Împreună putem găsi soluția optimă.