Un sistem modular funcțional acoperă în mod economic atât domeniile ce prezintă potențial exploziv, cât și cele ce nu prezintă potențial exploziv. În tabloul electric, numai acele procese în care protecția împotriva exploziei este de fapt necesară sunt echipate cu module I/O pentru domenii ce prezintă potențial exploziv din gama de produse Axioline. De exemplu, HyRunner este echipat cu carduri de intrare pentru supapele conductelor de hidrogen. Acestea pot fi utilizate pentru a cabla semnalele direct la modulele I/O certificate. Barierele separate pentru domeniul cu potențial exploziv sunt, așadar, inutile sau sunt utilizate numai în locurile unde utilizarea modulelor I/O separate nu ar fi rentabilă din cauza faptului că există foarte puține tipuri de semnale. Acest lucru economisește spațiu valoros și reduce costurile. În afara zonei cu potențial exploziv, portofoliul I/O standard format din sisteme modulare Axioline este suficient fără restricții funcționale pentru un sistem global consecvent.
Interconectarea inteligentă a sectoarelor în Bremerhaven În cadrul proiectului HY.City.Bremerhaven a fost implementat un lanț valoric complet pentru hidrogenul verde. Tehnologia inovatoare de automatizare asigură interconectarea eficientă a sectoarelor și conectarea sigură la distanță. PDF-ul nostru oferă informații detaliate despre conceptul cuprinzător de securitate al sistemului.
Profilul clientului
Proiect de referință pentru hidrogenul verde în HY.City.Bremerhaven
Producția de hidrogen verde face parte din ecosistemul regional de hidrogen al HY.City.Bremerhaven. Proiectul este considerat un punct de referință în tranziția de la combustibilii fosili la cei regenerabili. GP Joule, un furnizor de soluții energetice integrate, acționează ca antreprenor general pentru proiectul de hidrogen verde al HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG. În cadrul acestui proiect, GP Joule a implementat un lanț valoric complet pentru hidrogenul verde. Acesta începe cu electroliza ca tehnologie-cheie și include compresia și stocarea în autocisterne mobile. De asemenea, proiectul include o stație de alimentare și autobuze cu pile de combustie pentru transportul public. Singura turbină eoliană existentă în zona industrială de la Grauwallring servește ca furnizor de energie pentru electrolizor.
Provocare
Alimentare optimă cu energie
Sunt necesare soluții care să furnizeze tipul corespunzător de energie în cantitatea necesară, în locul optim și la momentul potrivit. GP Joule a dezvoltat HyRunner, un sistem de stocare mobil care permite transportul inteligent al hidrogenului de la locul de electroliză la stația de alimentare sau la clienții industriali. Un element central în lanțul de procesare sunt remorcile pentru hidrogen. Vehiculele conțin o inteligență extinsă de control și interfață. Este important să se asigure că evaluarea riscurilor în ceea ce privește protecția împotriva exploziilor nu limitează întreaga automatizare la componente Ex costisitoare. În plus, trebuie să fie posibilă transferarea datelor într-un cloud, stocarea acestora și utilizarea lor în mai multe moduri.
Stația de alimentare cu hidrogen alimentează în mod autonom mijloacele de transport public pe bază de hidrogen din Bremerhaven. Din perspectiva digitalizării, HyRunner trebuie să se integreze perfect în lanțul de proces digital. În plus, echipamentele tehnice pentru logistica datelor trebuie să asigure o disponibilitate ridicată.
Soluție
Un router de rețea mobilă industrial din seria TC Router 3002T-4G instalat în tabloul electric asigură transmiterea în cloud. Routerul TC MGUARD RS4000 oferă securitatea IT și OT necesară. Datorită acestui echipament, sistemul de stocare pregătit pentru deplasarea pe drum poate comunica independent și în mod sigur cu cloudul. De asemenea, permite alimentarea eficientă din punct de vedere al timpului în coordonare cu procesele de electroliză și de stocare din amonte. De exemplu, cantitățile de umplere sunt determinate, supapele sunt controlate, iar GPS-ul este utilizat pentru a urmări locația actuală a remorcii. Funcțiile sunt completate de un sistem integrat în controlerul PLCnext Control pentru facturarea corespunzătoare a hidrogenului furnizat.
PLCnext Control este utilizat ca cea mai înaltă instanță de control la locația electrolizoarelor. Așa-numitul controler de la locație înregistrează toate datele de exploatare ale lanțului de procese, de la electroliză până la remorca-cisternă. Routerul TC MGUARD și o antenă sunt utilizate pentru a transmite mai departe aceste date, fără cablu, la o unitate centrală de evaluare.
Două surse de alimentare de tip QUINT4-PS în combinație cu un modul de redundanță din gama de produse QUINT O-Ring asigură performanța de siguranță. Soluția este susținută de cinci module de baterie care, împreună cu o sursă QUINT4-UPS, formează o sursă de alimentare neîntreruptibilă. În acest fel, penele scurte de curent pot fi acoperite sau întreaga instalație poate fi oprită într-un mod controlat în cazul unei defecțiuni. Acest lucru împiedică instalația să atingă o stare critică din cauza capacității ridicate de reacție a hidrogenului. Cele două unități de comandă formează, de asemenea, o pereche de redundanță cu disponibilitate ridicată datorită conceptului de redundanță aplicativă a sistemului (ASR). Rețeaua completează soluția de disponibilitate. Aceasta conectează reciproc modulele parțiale individuale la locație și se dovedește a avea siguranță intrinsecă împotriva defecțiunilor individuale datorită structurii sale inel.
Tehnologie de automatizare inovatoare pentru interconectarea inteligentă a sectoarelor
Urmărește videoclipul pentru a afla mai multe despre soluția noastră pentru controlul locației de producție a hidrogenului și pentru controlul remorcilor inteligente pentru hidrogen.
Contact
La ce vă puteți aștepta în articolul nostru pentru clienți
- Soluția de securitate 360° protejează eficient sistemul împotriva criminalității informatice
- Securizarea locațiilor descentralizate cu un concept de rețea personalizat
- Protecția completă îndeplinește cerințele viitoare de omologare și garantează siguranța funcțională în HY.Runner
Produse
Nu ai găsit încă produsul potrivit?
Nu ezita să ne contactezi. Împreună vom găsi soluția optimă pentru echiparea tablourilor tale electrice cu peste 100.000 de produse din domeniile tehnologiei de conectare, comunicație și automatizare.
Concluzie
Disponibilitate și siguranță maximă în infrastructura de hidrogen
Producția de hidrogen și infrastructura de alimentare fac parte din conceptul de bază al GP Joule. Locațiile sunt echipate cu tehnologie de control independentă, automatizate în mod autonom și capabile să comunice bilateral cu inteligența cloud de nivel superior a GP Joule. Pentru disponibilitate maximă, a fost implementat un hardware de control redundant coordonat prin soluția software inteligentă ASR (Applicative System Redundancy). Având în vedere pericolul tot mai mare de atacuri cibernetice, au fost puse la dispoziție soluții de securitate cuprinzătoare. Utilizarea routerelor cu întreținere de la distanță MGUARD asigură o comunicație sigură în cadrul ecosistemului de hidrogen. Remorcile pentru transportul hidrogenului joacă un rol central ca rezervoare mobile de stocare și transport. Protecția împotriva exploziei a fost implementată rentabil cu ajutorul unui sistem modular funcțional,destinat atât zonelor cu pericol de explozie, cât și celor fără pericol de explozie.