Active QUINT single redundancy module for DIN rail mounting, input: 12 V DC ... 24 V DC, output: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, incl. mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Module active de redundanță
Modulul activ de redundanță QUINT S-ORING decuplează rețelele de alimentare cu MOSFET și ghidează cablurile separat până la sarcină. În combinație cu sursa de alimentare QUINT POWER, tensiunea de intrare și segmentul de decuplare sunt monitorizate permanent. Modulul activ de redundanță QUINT ORING dispune de ACB Technology (Auto Current Balancing). Sursele de alimentare sunt utilizate în aceeași măsură, fiind astfel mai longevive.
Active redundancy module QUINT ORING with decoupling MOSFET, ACB Technology, DIN rail mounting, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Active QUINT redundancy module for DIN rail mounting with ACB (Auto Current Balancing) Technology and monitoring functions, input: 24 V DC/2x 40 A, output: 24 V DC/1 x 80 A, including mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Active QUINT single redundancy module for DIN rail mounting, protective coating, input: 12 V DC ... 24 V DC, output: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrated surge protection <28.8 V DC, incl. mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Active redundancy module QUINT ORING with decoupling MOSFET, ACB Technology, DIN rail mounting, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Avantajele dumneavoastră
- Monitorizarea preventivă a funcțiilor prin monitorizarea permanentă a tensiunii de intrare și a segmentului de decuplare
- Redundanță integrată până la consumator
- Economie de energie de 70 % prin MOSFET
- Protecția împotriva supratensiunilor survenite la ieșire (OVP) maximizează siguranța în exploatare
- Protecție prin lăcuire cu aprobare ATEX și IECEx pentru condiții extreme de mediu
Modul de redundanță activ QUINT S-ORING
Modul de redundanță activ QUINT SINGLE-ORING
Modulul activ de redundanță QUINT S-ORING se decuplează cu MOSFET, garantând, astfel, cea mai înaltă disponibilitate a sistemului și siguranță maximă în exploatare. Rețelele de alimentare sunt decuplate, iar conductorii sunt ghidați separat până la sarcină. În combinație cu sursele de alimentare QUINT POWER din a 4-a generație, tensiunea de intrare și segmentul de decuplare sunt monitorizate permanent. Varianta Plus și varianta CP cu circuit de protecție și Over Voltage Protection (OVP) protejează consumatorii sensibili. Tensiunile de descărcare sunt limitate la < 28,8 V, respectiv < 30 V.
- Varianta VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Varianta Plus > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Modul de redundanță activ QUINT ORING
Modul de redundanță activ QUINT ORING cu ACB Technology
Modulele QUINT ORING cu ACB Technology asigură solicitarea uniformă a unităților de alimentare și, astfel, dublează durata de exploatare a surselor de alimentare cu funcționare redundantă. Pentru prima dată, modulele de redundanță cu un domeniu larg de tensiune de intrare oferă și ACB Technology pentru sisteme redundante de 12 V.
La un sistem format din două surse de alimentare QUINT POWER și un QUINT ORING, tensiunea de intrare, curentul de ieșire și segmentul de decuplare sunt monitorizate permanent. În acest fel, o pierdere a redundanței este semnalată în timp util. De asemenea, modulele de redundanță dispun de OVP (Over Voltage Protection - protecție împotriva descărcărilor). Acest lucru protejează sarcina de tensiuni >32 V CC și asigură astfel disponibilitatea maximă a sistemului pentru toate sistemele posibile.
Modul de redundanță activ cu ACB Technology
Durată dublă de exploatare datorită ACB Technology
Din cauza asimetriilor, de multe ori, doar o unitate de alimentare alimentează sarcina, în timp ce cealaltă unitate funcționează în gol. Acest lucru duce la o solicitare termică sporită pentru unitatea care alimentează și, astfel, la o îmbătrânire mai rapidă.
Tehnologia ACB a modulelor ORING asigură o solicitare simetrică a ambelor surse de alimentare. Pentru aceasta, diferența de tensiune de intrare dintre sursele de alimentare este determinată în mod continuu și echilibrată automat până la o deviație de 300 mV. Curentul de sarcină se distribuie astfel complet simetric, ceea ce dublează durata de exploatare a sistemului redundant.
Prin utilizarea tehnologiei moderne de semiconductor metal-oxid tranzistor cu efect de câmp, se reduce efortul termic rezultat cu până la 70 % în comparație cu utilizarea unei diode.
Această putere disipată redusă asigură faptul că toate componentele tabloului electric rămân mai reci.
Siguranța în exploatare este pe primul loc
Disponibilitatea joacă, în general, un rol major, în special în instalațiile de inginerie de proces. Over Voltage Protection (OVP) protejează consumatorii din aval de supratensiunile apărute la ieșire, de până la 30 V CC, respectiv 28,8 V CC.
Sistemul redundant cu sursă de alimentare QUINT POWER și modulul activ de redundanță QUINT4-S-ORING/+ garantează siguranță maximă în exploatare cu certificare SIL. Utilizați sistemul în aplicații cu siguranță funcțională până la un nivel de integritate a securității SIL 3 (IEC 61508).
Sistem de alimentare redundant