ACB Technology Pentru a preveni ca defectarea unei surse de alimentare să nu ducă la oprirea întregului sistem, în aplicațiile cu cerințe ridicate privind siguranța în exploatare, sunt necesare soluții de alimentare redundantă. Modulele active de redundanță QUINT ORING dispun de ACB Technology. ACB Technology asigură o solicitare simetrică a surselor de alimentare și, astfel, o durată dublă de exploatare pentru sistemul redundant.

Modul de redundanță în tabloul electric

Maximizarea duratei de exploatare și economisirea energiei

În instalațiile cu cerințe înalte de siguranță, sursele de alimentare redundante împiedică oprirea sistemului în urma unei defecțiuni la nivelul unei unități de alimentare. ACB Technology (Auto Current Balancing) prelungește durata de exploatare a surselor de alimentare cu funcționare redundantă prin solicitarea uniformă a unităților de alimentare.

Sursă de alimentare cu distribuție simetrică a curentului de sarcină

Distribuția simetrică a curentului de sarcină

Solicitare simetrică pentru sursele de alimentare

Auto Current Balancing Technology prelungește durata de exploatare a surselor de alimentare
cu funcționare redundantă prin solicitarea uniformă a unităților de alimentare. Din cauza asimetriilor, de multe ori, doar o unitate de alimentare alimentează sarcina, în timp ce cealaltă unitate lucrează în gol. Acest lucru duce la un efort termic sporit pentru unitatea care alimentează și, astfel, la o uzură mai rapidă. Prin utilizarea tehnologiei MOSFET moderne, se reduce efortul termic rezultat cu până la 70 %. Această putere disipată redusă garantează că toate componentele tabloului de distribuție rămân la temperaturi mai joase și că durata totală de exploatare a sistemului redundant se dublează.

  • Solicitarea egală a surselor de alimentare redundante
  • Efort termic redus al ambelor surse de alimentare
  • Durată de exploatare dublă a soluției redundante
Afișarea solicitării simetrice la nivelul unei surse de alimentare

Afișarea solicitării simetrice la dispozitiv

Semnalizarea solicitării simetrice

Un grafic cu bare semnalează solicitarea simetrică a surselor de alimentare. Utilizatorul recunoaște dintr-o privire care dintre tensiunile de intrare este mai mare, așadar care sursă de alimentare este încărcată mai mult.

Diferite stări pot fi determinate imediat. Problemele sunt recunoscute rapid și pot fi rezolvate în timp cât mai scurt. Afișajul și reprezentarea corespund recomandării NAMUR.

Identificarea și evitarea stărilor critice

Modulele QUINT ORING monitorizează curentul de sarcină și avertizează de îndată ce o valoare predeterminată a fost depășită. Dacă, la o extindere a sistemului, utilizatorul cuplează sarcini suplimentare la o sursă de alimentare redundantă, acest lucru poate atrage după sine pierderea redundanței.

În cazul în care, de exemplu, două surse de alimentare redundante, fiecare cu 5 A curent nominal, alimentează un controler care are nevoie de 5 A și se conectează o sarcină suplimentară, de 3 A, această sarcină va fi furnizată din rezerva de putere a sursei de alimentare. Curentul necesar de 8 A este pus la dispoziție fără cădere de tensiune.

Totuși, acum nu mai apare redundanța: dacă una dintre cele două surse de alimentare se defectează, al doilea dispozitiv nu mai poate asigura cei 8 A. LED-ul semnalizează imediat operatorului sistemului că nu mai există redundanță.

Modulele QUINT ORING monitorizează curentul de sarcină

Exemplu 1: redundanță ok, Exemplu 2: fără redundanță