Active redundancy module for superior system availability and maximum operational reliability. QUINT S-ORING enables the separate structuring of a redundant system. In combination with the new QUINT POWER power supply, the redundant system is monitored continuously.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+
-
Redundancy module, with protective coating
2907753
Active QUINT single redundancy module for DIN rail mounting, protective coating, input: 12 V DC ... 24 V DC, output: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrated surge protection <28.8 V DC, incl. mounted UTA 107/30 universal DIN rail adapter
Detalii despre produs
UL Recognized
ID de înregistrare: E211944EAC
ID de înregistrare: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID de înregistrare: E123528cUL Listed
ID de înregistrare: E123528DNV
ID de înregistrare: TAA000011FIECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE/PTZ/0048NK
ID de înregistrare: TA25015MUL Recognized
ID de înregistrare: E211944IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE/PTZ/0048EAC
ID de înregistrare: RU S-DE.BL08.W.00764cUL Recognized
ID de înregistrare: E211944cUL Listed
ID de înregistrare: E123528UL Listed
ID de înregistrare: E123528NK
ID de înregistrare: TA25015MDNV
ID de înregistrare: TAA000011FEAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010102095IECEx
ID de înregistrare: IECEx SIQ 21.0001XcUL Listed
ID de înregistrare: E199827UL Listed
ID de înregistrare: E199827ATEX
ID de înregistrare: SIQ 21 ATEX 183 XNEPSI-EX
ID de înregistrare: GYJ21.1004XCCC
ID de înregistrare: 2021322303003918UKCA-EX
ID de înregistrare: EXV21UKEX1072X_00ATEX
ID de înregistrare: PTB 24 ATEX 2001 XUL Listed
ID de înregistrare: E199827cUL Listed
ID de înregistrare: E199827CCC
ID de înregistrare: 2021322303003918IECEx
ID de înregistrare: IECEx SIQ 21.0001XEAC Ex
ID de înregistrare: KZ 7500525010102095IECEx
ID de înregistrare: IECEx PTB 24.0003XATEX
ID de înregistrare: SIQ 21 ATEX 183 XUKCA-EX
ID de înregistrare: EXV21UKEX1072X_00NEPSI-EX
ID de înregistrare: GYJ21.1004XProduse compatibile
Avantajele dumneavoastră
Întrebări frecvente
Do I only need one QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ to decouple two power supplies from each other?
No, one QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ is required for each power supply. The potentials must be brought together at the output of the S-ORING modules. With this module, n+1 redundancy can thus be set up in the simplest way.
Does the item have integrated surge protection?
Yes, the item has surge protection for voltages from 28.8 V. To protect the load from hazardous voltage, the input terminals are short-circuited in the event of surge voltage. This means that the load can be supplied safely via the redundant power su... Vezi mai mult
Yes, the item has surge protection for voltages from 28.8 V. To protect the load from hazardous voltage, the input terminals are short-circuited in the event of surge voltage. This means that the load can be supplied safely via the redundant power supply. The fault is signaled via the contact relay and the LED.
Vezi mai puțin