Surse de alimentare pentru șina DIN
Surse de alimentare cu funcţionalitate maximă
UTA 107/30 - Mounting adapter
UTA 107/30
-
Mounting adapter
2320089
Universal DIN rail adapter
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Assembly adapter
Dimensions
Width
30 mm
Height
107 mm
Depth
9.6 mm
Material specifications
Housing material
Die-cast zinc
Mounting
Mounting type
DIN rail mounting
Date comerciale
Număr articol
2320089
Unitate de ambalare
228 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
CMPQZ9
GTIN
4046356440578
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
77,465 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
75 g
Cod tarifar vamal
79070000
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
(niciun echipament electric și electronic)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
1,241 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs