Surse de alimentare cu funcționalitate de bază
Surse de alimentare pentru șina DIN
Cu diferitele lor funcționalități, clase de performanță și designuri, sursele noastre de alimentare pentru șina DIN sunt perfecte pentru aplicația ta. Maximizează disponibilitatea sistemului cu sursele de alimentare de înaltă calitate și avansate din punct de vedere tehnologic. Alege din gamele noastre de produse în funcție de necesitățile tale.
Surse de alimentare QUINT POWER
QUINT POWER – cel mai înalt grad de funcționalitate
Unitățile noastre de alimentare QUINT POWER sunt ideale pentru a asigura disponibilitatea maximă a sistemului dumneavoastră. Cu rezerva statică și dinamică de curent și tehnologia SFB, acestea sunt potrivite pentru toate situațiile de sarcină și tipurile de siguranțe de curent continuu.
- Intrare CA sau CC: monofazică sau trifazică
- Ieșire CC: putere de până la 1.000 W
- Tensiuni: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V CC
- Monitorizarea preventivă a funcțiilor
Surse de alimentare TRIO POWER
TRIO POWER – sursă robustă cu funcționalitate standard
Unitățile solide de alimentare cu comutare TRIO POWER sunt deosebit de potrivite pentru situații de sarcină dinamică în producția de utilaje. Unitățile de alimentare CA/CC sunt disponibile opțional cu protecție integrată a dispozitivului, cu multiple canale.
- Intrare CA: monofazică sau trifazică
- Ieșire CC: putere de până la 1.000 W
- Tensiuni: 12, 24, 48, 72 V CC
- Opțional, cu protecție integrată a dispozitivului: patru și opt canale
Surse de alimentare UNO POWER
UNO POWER – surse de alimentare compacte cu funcționalități de bază
Unitățile de alimentare cu comutare UNO POWER oferă o densitate de putere foarte mare. Unitățile de alimentare CA/CC sunt ideale pentru alimentarea consumatorilor cu sarcină constantă de până la 960 W.
- Intrare c.a.: monofazică
- Ieșire CC: putere de până la 960 W
- Tensiuni: 5, 12, 15, 24, 48 V CC
Surse de alimentare STEP POWER
STEP POWER – pentru automatizarea clădirilor
Unitățile de alimentare STEP POWER sunt ideale pentru automatizarea clădirilor în industrie și gospodării private. În aplicațiile descentralizate, unitățile de alimentare CA/CC ating o eficiență energetică maximă datorită pierderilor reduse fără sarcină și eficienței ridicate.
- Intrare c.a. sau c.c.: monofazică
- Ieșire CC: putere de până la 120 W
- Tensiuni: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V CC