Sursa de alimentare STEP POWER pentru automatizarea clădirilor

Surse de alimentare pentru automatizarea clădirilor

Sursele de alimentare cu energie electrică și tensiune de magistrală STEP POWER au fost special dezvoltate pentru automatizarea clădirilor și sunt ideale pentru utilizarea în distribuitoare pentru instalație și în panouri de comandă plate. Datorită pierderilor reduse la funcționarea în gol și a gradului înalt de eficiență, obțin eficiența energetică maximă în clasa lor. STEP POWER poate fi montată pe șina DIN sau pe suprafețe plane.

Avantajele dumneavoastră

  • Economisirea energiei datorită unui grad superior de eficiență la funcționarea în gol și cu sarcină parțială (nivel de eficiență VI)
  • Economie de spațiu în tabloul de distribuție, grație design-ului îngust, cu un efect simultan de mărire a puterii (până la 100 %)
  • Aprobarea pentru utilizarea în gospodării (EN 60335) facilitează utilizarea în aplicațiile specifice gospodăriilor
  • Punere în funcțiune simplă și rapidă datorită tehnologiei de conectare push-in fără scule, la unghi de 45 °, cu un număr dublu de puncte de conectare
  • Montare flexibilă: fixare pe șină DIN sau înșurubare pe suprafețe plane

Produse noi

Surse de alimentare STEP POWER pentru dispozitive KNX pe șina DIN
Sursă de alimentare STEP POWER pe șină DIN

Sursă de alimentare pentru automatizarea clădirilor

Sursă de alimentare pentru magistrala KNX

Sursa de alimentare STEP POWER pentru magistrala KNX are o bobină KNX activă. Prin aceasta se garantează o comunicare completă chiar și în condiții de încărcare maximă. Afișajul color prezintă toți parametrii sistemului KNX și asistă procesul de punere în funcțiune și diagnoză.

Caracteristici principale

  • Diagnostic simplu datorită afișajului color
  • Comunicare eficientă până la 1900 mA
  • Randament la o sarcină nominală de 230 V CA: >89,5 % (inclusiv bobină)
  • Putere disipată la o sarcină nominală de 230 V CA: <1,0 W funcționare în gol/<4,5 W nominal
  • Intrare: 85 V CA ... 264 V CA și 90 V CC ... 275 V CC
  • Temperatură de funcționare: −10 °C … +70 °C

Avantaje

  • Analiză simplă printr-o interfață de utilizator integrată – toți parametrii relevanți ai sistemului KNX, dintr-o singură privire
  • Istoric disponibil ca funcție de diagnosticare, accesibil din meniu
  • Bobina KNX activă oferă mai multă eficiență și asigură o comunicare eficientă până la încărcare maximă
  • Economie de spațiu datorită designului compact
  • Utilizare pe plan mondial, datorită domeniului extins al tensiunii de intrare a curentului alternativ și continuu

Surse de alimentare pentru automatizarea clădirilor

Alimentare și încărcare prin intermediul USB-PD

Sursa de alimentare STEP POWER alimentează gateway-uri ale contoarelor inteligente, computere Raspberry Pi, precum și alte componente Smart Home prin intermediul USB-PD (Power Delivery). În plus, poate fi utilizată în lucrări de mentenanță pentru încărcarea rapidă a dispozitivelor mobile, precum tablete și laptopuri.

Caracteristici principale

  • Putere de ieșire maximă: 65 W
  • Tensiune de ieșire de: 5 V ... 28 V
  • Flexibilitate de conectare: 1 x USB-A și 2 x USB-PD (față și sus)
  • Pierderi la funcționarea în gol: < 0,21 W
  • Lățime totală 36 mm (2 pași orizontali)
  • Interval larg de temperatură: -10 °C ... +70 °C, Start-up type tested: -25 °C

Avantaje

  • Flexibilitate datorită celor două metode de conectare: USB-A, USB-PD (Power Delivery)
  • Manevrare ușoară datorită opțiunilor flexibile de conectare pe partea frontală și ascunse sub capacul distribuitorului instalației
  • Utilizarea la nivel mondial a lucrărilor de service și întreținere datorită standardului USB PD
  • Economisirea energiei datorită unui grad deosebit de mare de eficiență la funcționarea în gol și cu sarcină parțială (Efficiency Level VI)

STEP POWER pentru aplicații KNX

Clădire din exterior cu sistemul de magistrală KNX

KNX devine transparent

Sursă de alimentare pentru magistrala KNX

Sursa de alimentare STEP POWER pentru magistrale KNX este optimizată pentru automatizarea modernă a clădirilor. Este primul produs care prezintă o bobină KNX activă, oferind astfel o încărcare sigură și transparentă de până la 1.900 mA. Bobina KNX activă se adaptează în mod dinamic la sarcina conectată a dispozitivelor KNX și crește eficiența sistemului de magistrală.

Afișajul color arată toate informațiile de stare relevante pentru KNX și oferă asistență în timpul punerii în funcțiune, extinderii sau diagnosticării sistemului de automatizare a clădirii.

Surse de alimentare TRIO POWER cu conexiune USB

Surse de alimentare TRIO POWER cu conexiune USB

Sursă de alimentare cu port USB

Sursele de alimentare STEP POWER cu port USB garantează o alimentare standardizată, eliminând problema de alimentare de la rețea prin USB și prizele din tablourile electrice utilizate anterior. Ele alimentează gateway‑uri pentru contoare inteligente, routere, dispozitive Raspberry Pi, precum și alte componente și senzori pentru smart home. De asemenea, acestea permit încărcarea rapidă a dispozitivelor terminale mobile, cum ar fi tabletele și laptopurile. Datorită lățimii totale înguste, se economisește spațiu valoros în tabloul electric. Datorită canelurii pentru cabluri integrate în carcasă sau a portului USB-C din partea superioară, cablurile USB pot fi trecute cu ușurință pe sub capacul distribuitorului instalației.

STEP POWER pentru Power over Ethernet

STEP POWER pentru aplicații PoE

Aplicații Power over Ethernet

Sursa de alimentare STEP POWER asigură, de asemenea, o disponibilitate ridicată în aplicațiile Power over Ethernet (PoE) de până la 120 W. Sursa de alimentare și transmisia de date sunt combinate în același cablu Ethernet. STEP POWER cu PoE în conformitate cu IEEE 802.3 este sursa de alimentare perfectă, în special pentru monitorizare video sau puncte de acces WLAN.

Varianta cu domeniul de tensiune reglabil de la 48 la 56 V CC poate fi utilizată atât în aplicații industriale, cât și în cele casnice.

Sursă de alimentare STEP POWER montată într-un stâlp de încărcare deschis cu autovehicul electric

STEP POWER pentru mobilitatea electrică

Alimentare sigură a stâlpilor de încărcare și a stației de încărcare pentru domiciliu

Cu sursa de alimentare STEP POWER ești pregătit în mod optim pentru mobilitatea electrică.

Aceasta alimentează controlerul de încărcare pentru stâlpii de încărcare sau stația ta de încărcare pentru domiciliu în mod sigur și eficient. STEP POWER este funcțional și dezvoltat și testat în principal în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică (CEM) conform standardului pentru stâlpi de încărcare EN 61851-21-2.

Prim-plan cu LED-uri

Sursă de alimentare STEP POWER pentru iluminatul LED

Iluminat LED

Cu sursa de alimentare STEP POWER, care a fost special dezvoltată pentru aplicațiile cu diode emițătoare de lumină, puteți furniza scenarii moderne de iluminat din tabloul de distribuție.

Prin controlul în circuit închis la o tensiune constantă, permite funcționarea în siguranță a corpurilor de iluminat LED în combinație cu balasturi controlate de curent sau, de exemplu, benzi LED cu un circuit rezistiv.

Sursa de alimentare este caracterizată printr-o carcasă deosebit de plată și aprobări conform reglementărilor LED EN 61437-2-13 și EN 55015.

Animație pentru produs

Tehnologiile și avantajele STEP POWER

Imagine cu cameră cu infraroșu a sursei de alimentare STEP POWER
Sursele de alimentare STEP POWER cu clase de performanță optimizate
Sursă de alimentare STEP POWER pentru montarea pe suprafețe plane
Sursă de alimentare STEP POWER cu tehnologie de conectare push-in
Sursa de alimentare STEP POWER pentru condiții de mediu extreme
Vedere a unei case deschise cu surse de alimentare
Imagine cu cameră cu infraroșu a sursei de alimentare STEP POWER

Prin pierderile reduse din timpul funcționării în gol (0,1 W, respectiv 0,21 W) și randamentul mare, sursa de alimentare STEP POWER garantează o eficiență energetică optimă în clădire. Datorită randamentului ridicat, blocurile de alimentare transformă mai puțină energie electrică în energie termică nedorită. Astfel, nu numai că se economisește energie, ci se și extinde durata de exploatare a tuturor componentelor din tabloul de distribuție.

Sursele de alimentare STEP POWER cu clase de performanță optimizate

Sursele de alimentare STEP POWER oferă o clasă de performanță îmbunătățită pentru fiecare pas orizontal. Astfel, dispuneți de mai mult spațiu în tabloul de distribuție și de un nivel mai înalt de performanță. Datorită design-ului special plat și compact, standardizat conform DIN 43880, blocurile de alimentare sunt adecvate îndeosebi pentru utilizarea în distribuitorii de la nivelul instalațiilor.

Sursă de alimentare STEP POWER pentru montarea pe suprafețe plane

Sursele de alimentare STEP POWER asigură o montare flexibilă: acestea pot fi fixate pe șină DIN sau înșurubate pe suprafețe plane.
La montarea pe suprafețe plane, elementele de blocare pentru bază integrate în carcasă elimină necesitatea de utilizare a materialelor suplimentare.

Sursă de alimentare STEP POWER cu tehnologie de conectare push-in

Pentru prima dată, noile surse de alimentare STEP POWER permit utilizarea tehnologiei de conectare push-in fără scule. Cu același necesar de spațiu de instalare, blocul terminal de conectare oferă și un număr dublu de puncte de conectare pentru distribuția simplă și pentru conectarea în paralel a potențialului.

Unghiul de 45 de grade asigură o cablare ergonomică la instalare.

Sursa de alimentare STEP POWER pentru condiții de mediu extreme

Noua sursă de alimentare STEP POWER cu circuit imprimat cu acoperire de protecție cu lac asigură o disponibilitate ridicată chiar și în condiții de mediu exigente, până la -40 °C.

Vedere a unei case deschise cu surse de alimentare

Pe lângă aprobarea industrială standard, sursele de alimentare STEP POWER dețin, pentru prima dată, o certificare pentru utilizarea în gospodării, conform DIN EN 60335-1. Acestea îndeplinesc cele mai înalte standarde în ceea ce privește siguranța dispozitivelor electrice și sunt soluția ideală pentru aplicațiile specifice gospodăriilor.