Redundancy module, 12 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
Module de diode
Un modul de diode decuplează în mod eficient sursele de alimentare care funcționează în paralel și asigură o disponibilitate înaltă a aplicației tale. În acest fel, un scurtcircuit nu mai are influență nicio asupra sarcinii. Datorită decuplării simple cu diode, modulele cu diode asigură securitatea absolută a alimentării, atât la ieșirea uneia dintre sursele de alimentare, cât și în cablul de alimentare de la sursa de alimentare la diodă.
DIN rail diode module 12-24 V DC/2x20 A or 1x40 A. Uniform redundancy up to the consumer.
Redundancy module STEP DIODE, DIN rail mounting, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Redundancy module, 12 V - 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
Redundancy module, 5 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A.
DIN rail diode module 48 V DC/2x20 A or 1x40 A. Uniform redundancy up to the consumer.
Pentru condiții de mediu dificile: QUINT DIODE
Prin design-ul robust, modulele de diode din gama QUINT asigură disponibilitatea superioară a sistemului și în domenii ce prezintă potențial exploziv sau în condiții de mediu dificile. Utilizați modulul pentru redundanță sau mărirea puterii.
Ușor de instalat: TRIO DIODE
Datorită tehnologiei de conectare push-in, TRIO DIODE poate fi instalat deosebit de rapid și de simplu. Combinați dioda cu sursa de alimentare TRIO și maximizați disponibilitatea sistemului dumneavoastră.
Economie de spațiu: STEP DIODE și UNO DIODE
Modulele de diode din gamele STEP și UNO permit decuplarea sarcinilor reduse. Diodele garantează economie de spațiu și asigură redundanță integrată până la consumator. STEP DIODE este adecvat îndeosebi pentru utilizarea în distribuitorii de la nivelul instalațiilor.