Prin pierderile reduse din timpul funcționării în gol (0,1 W, respectiv 0,21 W) și randamentul mare, sursa de alimentare STEP POWER garantează o eficiență energetică optimă în clădire. Datorită randamentului ridicat, blocurile de alimentare transformă mai puțină energie electrică în energie termică nedorită. Astfel, nu numai că se economisește energie, ci se și extinde durata de exploatare a tuturor componentelor din tabloul de distribuție.
Primary-switched STEP POWER power supply for DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC/3.8 A