Soluții de automatizare pentru sistemele CCUS și DAC Creșteți eficiența și siguranța sistemelor dumneavoastră de captare, utilizare și stocare a carbonului cu ajutorul soluțiilor noastre deschise de control și monitorizare.
Provocare
Optimizarea siguranței și a eficienței
CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage - captarea, utilizarea și stocarea carbonului) și DAC (Direct Air Capture - captarea directă a aerului) sunt tehnologii promițătoare pentru reducerea emisiilor de CO₂. Pentru a atinge obiectivele net zero, tot multe întreprinderi investesc în sisteme CCUS și DAC. Sistemele generează cantități mari de date. Pentru optimizarea funcționării și detectarea timpurie a potențialelor defecțiuni, aceste date trebuie înregistrate, stocate și analizate eficient. Integrarea perfectă a diferitelor sisteme este, de asemenea, importantă și necesită soluții de automatizare scalabile și deschise. Pentru a vă asigura că sistemele dumneavoastră funcționează sigur, eficient și economic, vă oferim concepte modulare și deschise din punct de vedere tehnologic pentru conectare și automatizare.
Soluție
Digitalizarea integrală și utilizarea datelor bazate pe IA
Cu ecosistemul nostru deschis PLCnext Technology, puteți controla și monitoriza întregul sistem de captare a carbonului. Aceasta include procesele legate de adsorbție, generarea căldurii de proces și sistemele de siguranță asociate. Arhitectura sistemului PLCnext Technology este optimizată pentru structura descentralizată a sistemelor de captare a carbonului pe scară largă.
În același timp, PLCnext Technology formează baza pentru utilizarea inteligentă a datelor, susținută de AI. Datele senzorilor sunt înregistrate sincron, evaluate într-un mod structurat și puse la dispoziție pentru procesele de diagnosticare, întreținere și optimizare. Analizele susținute de inteligența artificială detectează abaterile de la funcționarea normală într-un stadiu incipient, sporind astfel eficiența și disponibilitatea sistemului.
Digitalizarea integrată a instalațiilor și a proceselor
Cu ecosistemul nostru deschis PLCnext Technology, poți controla și monitoriza întreaga instalație pentru captarea carbonului. Acesta include, de exemplu, sisteme de control pentru procese cu materiale de adsorbție lichide și solide. De asemenea, pot fi implementate controlul cazanului și sistemele de siguranță asociate necesare pentru anumite procese. Arhitectura sistemului PLCnext Technology este optimizată pentru structura descentralizată a instalațiilor pentru captarea carbonului pe scară largă.
Utilizarea datelor bazată pe inteligența artificială
Soluția noastră acceptă concepte de reparație bazate pe semnale de diagnoză. PLCnext Technology înregistrează datele senzorilor în mod sincron și le evaluează într-un format corespunzător. Procesele de planificare și de luare a deciziilor sunt scurtate, crescând astfel eficiența captării carbonului prin utilizarea inteligentă a datelor. Evaluările asistate de inteligența artificială pot detecta abaterile de la comportamentul standard al instalației. Conectarea la baze de date externe este la fel de posibilă ca și calcularea modelelor și a scenariilor prin Matlab Simulink sau PLCnext Technology.
Accesul la sisteme descentralizate
Pentru un acces la distanță securizat la sistemele dumneavoastră de captare a carbonului, vă oferim diverse opțiuni. Astfel, puteți efectua lucrări de întreținere și service rapid și eficient, reducând semnificativ intervențiile costisitoare și consumatoare de timp la fața locului. Pentru transmiterea datelor, vă oferim soluția noastră mGuard Secure Cloud. Această soluție completă de întreținere la distanță, oferită la cheie, conectează personalul de service și instalațiile într-un mod sigur și eficient prin intermediul Internetului. mGuard Secure Cloud utilizează un tunel VPN înalt securizat și garantează confidențialitatea, autenticitatea și integritatea tuturor datelor transmise între participanți.
Contact
Referințe
Automatizarea unui sistem de captare directă a aerului cu DACMA GmbH
Sistemul modular de captare directă a aerului de la DACMA furnizează în mod fiabil CO₂ pentru producția de combustibili sintetici în cadrul proiectului H₂Mare. Soluția noastră de automatizare combină accesul la distanță securizat și siguranța funcțională pentru o funcționare stabilă a sistemului.
Produse
Nu ați găsit încă produsul potrivit?
Nu ezitați să ne contactați. Împreună vom găsi soluția optimă pentru echiparea tablourilor dumneavoastră electrice cu portofoliul nostru extins de produse din domeniile tehnologiei de conectare, comunicație și automatizare.