Automatizarea unui sistem de captare directă a aerului cu DACMA GmbH Sistemul modular de captare directă a aerului de la DACMA furnizează în mod fiabil CO₂ pentru producția de combustibili sintetici în cadrul proiectului H₂Mare. Soluția noastră de automatizare combină accesul la distanță securizat și siguranța funcțională pentru o funcționare stabilă a sistemului.

Automatizarea unui sistem de captare directă a aerului cu DACMA GmbH

Profil client


Sistem de captare directă a aerului de la DACMA

Producător de sisteme de captare directă a aerului

  • Tehnologia de captare directă a aerului (DAC) îndepărtează CO₂ direct din aerul înconjurător și contribuie astfel activ la reducerea emisiilor și protejarea climei.
  • DACMA GmbH furnizează sisteme DAC de înaltă calitate și scalabile, care sunt potrivite în special pentru condiții climatice extreme.
  • Sistemul DAC de la DACMA a fost utilizat în cadrul proiectului H₂Mare pentru a testa generarea de combustibili sintetici (e-fuel) din energie eoliană în largul mării.

Provocare


Sistem de captare directă a aerului de la DACMA pe platforma de testare plutitoare a proiectului H₂Mare

Automatizare și siguranță pentru sistemul DAC în condiții offshore

Sistemul DAC permite pentru prima dată captarea CO₂ pe o platformă plutitoare alimentată cu energie regenerabilă. Capacitatea sa este de aproximativ 60 de tone pe an.

A fost necesară o soluție pentru automatizare, care să asigure o funcționare fiabilă chiar și în condiții offshore dificile. Pe lângă controlul și monitorizarea sistemului, au fost luate în considerare și accesul la distanță securizat și conformitatea cu cerințele de siguranță funcțională.

Acest proiect inovator a necesitat un partener care să poată oferi întreaga inginerie, implementarea și punerea în funcțiune dintr-o singură sursă și să ofere asistență cu o abordare integrată.

Soluție


Tablou electric în sistemul de captare directă a aerului cu componente de control sigure
Tablou electric cu mGuard Secure Cloud și PLCnext Control
Tablou electric cu produse pentru siguranță funcțională în sistemul de captare directă a aerului
Tablou electric în sistemul de captare directă a aerului cu componente de control sigure

Pentru implementarea flexibilă a proiectării și înregistrarea fiabilă a semnalelor, chiar și în containere de dimensiuni restrânse, a fost utilizat portofoliul complet de produse bazat pe PLCnext Technology. Acest lucru permite, de asemenea, un control sigur al generatorului de abur. Modulele I/O Axioline F înregistrează majoritatea semnalelor de proces. Modulele Axioline E se instalează direct pe modulele de absorbție, fără tablou electric, pentru economie de spațiu și adecvare la condiții de mediu dificile. Hardware-ul special certificat procesează semnalele legate de siguranță. Componentele sistemului sunt integrate prin sisteme de magistrale deschise, cum ar fi PROFINET și Modbus TCP/RTU. Single Pair Ethernet (SPE) este, de asemenea, conectat prin intermediul unui switch special.

PLCnext Control automatizează întregul proces și generarea vaporilor de apă. Sunt integrate procese complet automate, cum ar fi comutarea între aspirare și încălzirea adsorbantului. Monitorizarea și controlul de la distanță permit, de asemenea, intervenții specifice.

Mai multe despre tehnologia de control
Tablou electric cu mGuard Secure Cloud și PLCnext Control

Prin accesul la distanță, întreținerea, diagnosticarea și reparațiile pot fi efectuate convenabil de la distanță. Procesele pot fi, de asemenea, controlate și monitorizate în orice moment. Securitatea cibernetică este esențială pentru garantarea securității acestor intervenții. Soluția noastră combină hardware-ul de securitate industrială cu o infrastructură cloud criptată. Routerul de securitate mGuard cu firewall integrat protejează fiabil sistemul împotriva accesului neautorizat. MGuard Secure Cloud oferă acces la distanță criptat, prin server, astfel încât întreținerea și monitorizarea să poată fi efectuate într-un mod similar celui de la fața locului. Integrarea în PLCnext Technology garantează transmiterea sigură a datelor și flexibilitate maximă, indiferent de locație.

În plus, toate datele de exploatare sunt transferate către Proficloud.io. Valorile caracteristice și informațiile privind starea pot fi vizualizate în tablouri de bord pentru o transparență totală și o monitorizare eficientă a sistemului DAC.

Mai multe despre întreținerea de la distanță
Tablou electric cu produse pentru siguranță funcțională în sistemul de captare directă a aerului

Sistemul DAC offshore funcționează cu vapori de apă sub presiune și temperatură crescută. Aceasta presupune cerințe ridicate privind siguranța funcțională.

În acest domeniu, componentele noastre certificate legate de siguranță din portofoliul nostru extins asigură o funcționare sigură.

În plus, experții noștri certificați în securitate au dezvoltat o soluție personalizată și documentația aferentă necesară.

Mai multe despre siguranța funcțională

Captarea sigură a CO₂ - automatizată în mod fiabil

În materialul video, participanții la proiect oferă informații despre implementarea sistemului de captare directă a aerului în cadrul proiectului H₂Mare. Acestea arată cum CO₂ poate fi captat fiabil în condiții offshore pentru prima dată. De asemenea, veți afla cum soluțiile noastre de automatizare, securitate și acces la distanță asigură procese stabile, sigure și transparente la nivel global.

Date de contact

Persoana ta de contact Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Manager dezvoltare afaceri Power-to-X
„Vă stau cu plăcere la dispoziție pentru a vă oferi sfaturi privind funcționarea fiabilă a sistemelor de captare directă a aerului.”

Produse


Concluzie


Participanții la proiect pe platforma offshore a proiectului H₂Mare

Soluție scalabilă pentru o decarbonizare sustenabilă

Parteneriatul de lungă durată cu DACMA și soluția noastră completă de automatizare și securitate au constituit baza funcționării fiabile a sistemului offshore. Tehnologia noastră de control asigură un control general sigur al tuturor proceselor, în timp ce accesul la distanță integrat permite o transparență totală și accesarea la nivel global a tuturor datelor de exploatare.

După testarea funcționării în largul insulei Helgoland, sistemul DAC va fi predat de DACMA Institutului de Tehnologie din Karlsruhe (KIT). În combinație cu alte procese industriale, se investighează scalabilitatea și stabilitatea pe termen lung a tehnologiei pentru aplicații industriale.

V-ar putea interesa și următoarele