Concept modular de alimentare pentru electrolizoare O soluție modulară formată din convertoare CA/CC este ideală pentru alimentarea celulelor de electroliză cu curent continuu. Citiți broșura noastră tehnică pentru a vedea modul în care un concept modular de alimentare simplifică întreținerea și are un efect favorabil asupra disponibilității și duratei de viață a stivelor de electroliză.

Convertoare CA/CC din sistemul CHARX power în electrolizor

Curent continuu pentru electrolizoare

Electrolizoare de ordinul megawatt sunt construite în întreaga lume pentru a produce hidrogen verde. Producătorii se concentrează pe sisteme modulare și scalabile, cel puțin la nivelul pachetelor de electroliză. Curentul continuu alimentează pachetele. În locul blocurilor de alimentare monolitice mari, utilizarea mai multor convertoare mici CA/CC s-a dovedit a fi avantajoasă, similar cu celulele de electroliză. Un astfel de concept modular de alimentare creează baza pentru diferite topologii. În același timp, conceptul facilitează scalarea sistemelor pe bază de hidrogen.

Provocare


O persoană montează modulul de redresor pentru curent continuu într-un tablou electric

Alternativă scalabilă la convertorul monolitic de mari dimensiuni

Ceea ce au în comun toate electrolizoarele este nevoia de curent continuu. Curentul alternativ din rețeaua electrică publică este mai întâi transformat de convertoarele CA/CC. Încă se folosesc frecvent convertoare monolitice de mari dimensiuni, care sunt instalate individual pentru fiecare instalație de electroliză în parte.

O alternativă este un concept modular de alimentare bazat pe convertoarele noastre CA/CC din sistemul CHARX power. Varietatea de topologii posibile care pot fi realizate cu ajutorul convertoarelor modulare CA/CC face ca acest concept să fie la fel de potrivit pentru utilizarea în instalații pilot și în electrolizoare de mari dimensiuni.

Soluție


Tablouri electrice în instalație de electroliză
Echipamente din familia PLCnext Control
Tablou electric cu zoom pe blocurile terminale modulare T-LOX
Tablouri electrice în instalație de electroliză

Convertoarele CA/CC CHARX bazate pe tehnologia IGBT sau SiC sunt utilizate pentru alimentarea cu curent continuu. Cu un randament de până la 97 %, acestea sunt net superioare convertoarelor monolitice. Datorită unui domeniu reglabil al tensiunii de ieșire pentru curent continuu de la 30 până la 1.000 V, acestea pot fi adaptate la tensiunea de operare a diferitelor stive de electroliză. Atât tensiunea de operare, cât și curentul de ieșire pot fi crescute lent cu ajutorul funcției de rampă. Convertoarele dispun de o separare galvanică internă între rețeaua de curent alternativ și rețeaua de curent continuu. Acest lucru este de o importanță fundamentală pentru proiectarea alimentării cu energie a mai multor electrolizoare.

Mai multe despre elementele electronice de putere pentru curent continuu
Echipamente din familia PLCnext Control

Echipamentele noastre din familia PLCnext Control sunt ideale pentru comandă. Pentru controlere sunt disponibile elemente de bibliotecă pentru a ușura programarea. Acestea permit reglarea flexibilă a tensiunii și a curentului, precum și integrarea simplă a punctelor de date pentru monitorizarea stării. Transformatoarele CHARX sunt echipate, de asemenea, cu un sistem de magistrală accesibil în mod liber.

Mai multe despre tehnologia de control pentru PLCnext Technology
Tablou electric cu zoom pe blocurile terminale modulare T-LOX

Datorită designului în rack de 19", modulele sunt potrivite pentru orice tablou electric standardizat. Modulele se adaptează în mod optim la necesarul de putere al fiecărui modul de electroliză. Instalarea cablurilor de putere este foarte ușoară cu ajutorul blocurilor noastre terminale modulare T-LOX. Acest lucru face ca planificarea de Backplanes (plăci posterioare) să fie inutilă. De asemenea, puteți adăuga simplu și rapid module suplimentare la o dată ulterioară. Operarea fără Backplane promovează, de asemenea, fluxul natural al aerului și, astfel, disiparea căldurii generate de dispozitive. Lucrările de service și întreținere sunt, de asemenea, simplificate datorită utilizării și instalării simple a dispozitivelor.

Mai multe despre blocurile terminale de trecere pentru curenți mari
Structura grafică a unui caz de utilizare a redundanței în cazul defectării unui modul de redresor

Disponibilitate sporită

Conceptele de redresoare modulare sporesc disponibilitatea în aplicațiile de electroliză. În cazul în care apare un defect la nivelul unui convertor monolitic de mari dimensiuni, întreaga instalație de electroliză se defectează. Cu toate acestea, prin intermediul unei abordări modulare, se elimină numai porțiunea afectată din modulul de putere. În funcție de designul instalației, se poate compensa complet chiar și defectarea unui întreg modul de putere.

Date de contact

Persoana ta de contact Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Manager dezvoltare afaceri Power-to-X
Aș fi bucuros să vă sfătuiesc cu privire la modul în care un concept modular de aprovizionare poate crește disponibilitatea pachetelor dumneavoastră de electroliză.
Broșura tehnică Concept modular de alimentare pentru electrolizoare

Iată ce vă așteaptă în broșura noastră tehnică Un extras al celor mai importante subiecte:

  • Disponibilitate ridicată a sursei de alimentare, deoarece o defecțiune a unui modul de redresor este compensată sau redusă în mod eficient
  • Disponibilitate crescută a celulelor de electroliză datorită tehnologiei IGBT de redresor bazat pe module
  • Durată de exploatare crescută și randament optimizat în cazul funcționării cu sarcină parțială datorită schimbării în funcție de timp a modulelor de curent alternativ/curent continuu

Produse


Contactați-ne
Nu ați găsit încă produsul potrivit?

Nu ezitați să ne contactați. Împreună vom găsi soluția optimă pentru echiparea tablourilor dumneavoastră electrice cu peste 100.000 de produse din domeniile tehnologiei de conectare, comunicație și automatizare.

Solicitați consiliere cu privire la produse
Tehnologia de automatizare pentru echiparea tablourilor electrice