Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor din gama de produse Safe Protection Plus oferă putere maximă și rezistență pentru o protecție fiabilă. Izolația întărită asigură o siguranță suplimentară pentru utilizator și sistem. Comportamentul la răspuns direct protejează siguranța de rezervă și instalația. Deconectarea rapidă garantează un nivel ridicat de siguranță în exploatare.
Un nou punct de referință în protecția împotriva descărcărilor
Cu Safe Protection Plus (SPP), Phoenix Contact stabilește noi standarde în domeniul protecției împotriva trăsnetelor și descărcărilor. Gama de produse SPP combină performanțele de top cu o proiectare compactă, conectabilă, asigurând astfel disponibilitatea maximă a sistemului și o protecție optimă. Cu dispozitivele de protecție la descărcări atmosferice performante de tip 1 și dispozitivele versatile de protecție împotriva descărcărilor de tip 2, gama de produse este acum completă.
Protecția împotriva descărcărilor dezvoltată în continuare
avantajele gamei de produse Safe Protection Plus Safe Protection Plus (SPP) înseamnă pentru dvs.:
- Performanță de top pentru o protecție fiabilă a sistemului
- Protecție superioară chiar și pentru sistemele sensibile datorită comportamentului la răspuns rapid și tensiunii reziduale scăzute
- Instalare simplă și sigură datorită caracteristicilor de manevrare și de siguranță orientate spre viitor
- Utilizare într-o gamă largă de aplicații, datorită lățimii totale reduse de 17,5 mm per pol și a portofoliului extins
FLT‑SPP, cu eclator Multi‑Carbon declanșat și fără uzură, are un comportament la răspuns foarte rapid și o tensiune reziduală redusă. În comparație cu dispozitivele de protecție la descărcări atmosferice pe bază de varistori (MOV), sarcina asupra dispozitivului final este redusă semnificativ și, astfel, efectul de protecție pentru întreaga instalație este mult îmbunătățit.
Datorită comportamentului lor la răspuns direct, dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor VAL-SPP reduc în mod eficient sarcina pe siguranța de rezervă și pe instalație. Componentele din aval sunt protejate în mod fiabil împotriva descărcărilor reziduale. Deconectarea rapidă asigură un nivel ridicat de siguranță în exploatare în cazul unei suprasarcini.
Produsele din familia SPP sunt caracterizate de simplitate și siguranță. Ele vin cu caracteristici inovatoare, cum ar fi protecția la inserție și atingere, precum și un moment de strângere redus, de numai 3 Nm. Astfel, gama de produse VAL-SPP oferă avantaje orientate spre viitor care îndeplinesc deja astăzi standardele de mâine.
Dispozitivele de protecție robuste, cu o lățime totală de 17,5 mm per pol, sunt potrivite pentru medii solicitante și permit o instalare fără siguranțe, cu economie de spațiu, până la 315 A și 5000 m înălțime. Datorită eclatorului declanșat FLASHTRAB SPP, descărcătoarele combinate SPP pot face față mai multor impulsuri și sunt ideale pentru regiunile cu multe fulgere și pentru aplicații în locuri expuse, cum ar fi în energia eoliană și telecomunicațiile. VALVETRAB SPP protejează fiabil aplicațiile CA și solare în diferite variante de tensiune și circuit. Cu produsele din familia Safe Protection Plus, veți găsi protecția împotriva descărcărilor potrivită pentru aproape orice aplicație.
Datele digitale cuprinzătoare pentru sistemele ECAD îți facilitează proiectarea sistemului tău. Cu ajutorul ghidului nostru de selecție online, poți găsi rapid și ușor produsul potrivit pentru aplicația ta. Datorită accesoriilor modulare, funcțiile suplimentare pot fi integrate cu ușurință și ulterior.
Protecție împotriva descărcărilor pentru aplicațiile pe bază de curent alternativ
Descărcător combinat FLASHTRAB-SPP... cu eclator multi-carbon declanșat
FLASHTRAB SPP - descărcător combinat de tip 1+2+3 Protecție împotriva descărcărilor cu eclator multi-carbon declanșat
Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor atmosferice și descărcărilor FLT-SPP și FLT-MB utilizează eclatorul declanșat cu mai multe tipuri de carbon. Această tehnologie este deosebit de performantă. De asemenea, procesează în mod fiabil impulsuri de fulger extrem de mari și foarte apropiate, ceea ce este cunoscut sub numele de capacitate multipuls. Eclatorul funcționează fără curent de rețea. Curenții de scurtcircuit după procesul de descărcare sunt preveniți, menținând astfel disponibilitatea sistemului. Datorită nivelului scăzut de protecție împotriva tensiunii și a curbei de tensiune reziduală scăzută, dispozitivele din aval sunt supuse unui stres semnificativ mai mic, ceea ce oferă o protecție mult mai bună, în special în comparație cu dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor bazate pe varistoare. În plus față de cerințele pentru dispozitivele protecție la descărcări atmosferice de tip 1, acestea îndeplinesc și specificațiile pentru dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 și 3.
Protecție împotriva descărcărilor VAL-SPP pentru sisteme de alimentare trifazate cu conductori neutri și de protecție separați
VALVETRAB SPP – Protecție împotriva descărcărilor de tip 2 pentru aplicațiile pe bază de curent alternativ
VALVETRAB SPP oferă un portofoliu cuprinzător de dispozitive de protecție împotriva descărcărilor de tip 2 din gama de produse Safe Protection Plus. Dispozitivele de protecție sunt disponibile în diferite variante de comutare și tensiune. Portofoliul variază de la versiuni cu un singur canal la soluții gata de instalare pentru sisteme cu patru și cinci fire.
Toate informațiile suplimentare despre produse pot fi găsite în lista de produse asociată. Pe paginile respective cu detalii ale produselor, găsiți date tehnice, modele 3D, instrucțiuni de instalare și multe altele.
Protecție împotriva descărcărilor pentru sistemele de alimentare din America de Nord
Cu produsele VAL-US-SPP, Phoenix Contact oferă, de asemenea, caracteristicile de instalare și siguranță descrise pentru protecția împotriva descărcărilor pentru rețelele de alimentare din America de Nord. În plus față de diferitele tensiuni de alimentare, în aceste rețele sunt disponibile variante de circuit, cum ar fi faza cu priză mediană, Wye sau Delta. Articolele VAL-US-SPP sunt Open Type UL Listed. Acest lucru înseamnă că acestea pot fi integrate în instalații și sisteme noi și existente fără teste suplimentare.
Poți găsi mai multe informații despre articolele VAL-USS-SPP pe pagina noastră de categorii:
Protecție împotriva descărcărilor pentru aplicațiile fotovoltaice
Protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații fotovoltaice VAL-SPP-T2-...PV...
În lista de produse asociată, găsiți informații detaliate despre întreaga gamă de dispozitive de protecție împotriva descărcărilor destinate aplicațiilor fotovoltaice din gamă de produse Safe Protection Plus (SPP):
- Date tehnice
- Modele 3D
- Instrucțiuni de instalare
- Articole de schimb